PROFIBUS HYBRID PVC CABLE
PROFIBUS HYBRID PVC CABLE
Cavi Profibus ibridi con guaina in PVC per applicazioni dinamiche, schermato, ritardante la fiamma
Read moreDescription
Description
Standards
-
InternationalUL and CSA approval
Applications
Bus cable family facilitating interconnections for L2 BUS components.
Design
Insulation
Foam skin (signal)
Polyolefin (power)
Core Identification
green-red (data)
blue-black-green/yellow (power)
Shield
Signal 1^: Aluminium / Polyester tape
2^: Tinned copper braid cov. 80%
Normative references
UL recognized / CSA approval
AWM 80°C - 30V
AWM 75°C - 30V FT1
Characteristics
Characteristics
Konstrukcja
Konstrukcja
Rodzaj konstrukcji
(1x2x0.64/2.55)C+3G0.75
Materiał przewodu
Goły miedziany
Izolacja
Poliolefina
Materiał wypełniający / osłona wewnętrzna
Materiał termoplastyczny
Taping
Aluminium / Polyester tape
Shielding
80% tinned copper braid coverage
Separator
Non woven tape
Osłona zewnętrzna
PVC
Kolor powłoki
Violet RAL 4001
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Średnica zewnętrzna
9,5 mm
Zawartość miedzi
50 kg/km
Przybliżona waga (kg/km)
105 kg/km
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Impedancja charakterystyczna
150 Ohm
Napięcie pracy (V)
30 V
Napięcie probiercze (V)
500 V
Parametry transmisyjne
Parametry transmisyjne
Tłumienność przy 9,6 kHz
3 dB/1000m
Tłumienność przy 38,4 kHz
4,5 dB/1000m
Tłumienność przy 4 MHz
25 dB/1000m
Tłumienność przy 16 Mhz
49 dB/1000m
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Cykle zginania
1 Mio.
Speed
60 m/min
Maximum acceleration
2 m/s²
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Dziedzina zastosowań
Dynamic
Minimum dynamic operating bending radius
10 (xD)
Temperatura pracy, zakres
-20 - 80 °C
Temperatura składowania, zakres
-30 - 80 °C
Zmniejszający palność
IEC/EN 60332-1-2; FT1; UL 1581 FT1
Odporność na olej
EN 50363-4-1