CAN BUS PVC CABLES - fixed installation

Description

Description

Standards

  • International
    UL and CSA approval

Applications

Interconnecting fieldbus cable for static application
BUS cables to connect Controller Area Network components
 

Normative references
CAN standard and customers requirements
UL recognized / CSA approval
 

Characteristics

Characteristics

Konstrukcja

Konstrukcja

Rodzaj konstrukcji
(2x2x0.22)C
Materiał przewodu
Goły miedziany
Izolacja
Piankowy i jednolity
Insulation colour
DIN 47100
Taping
Soft tape
Shielding
≥85% tinned copper braid coverage
Osłona zewnętrzna
PVC
Kolor powłoki
Violet RAL 4001

Rozmiar, wielkość

Rozmiar, wielkość

Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
- mm
Zawartość miedzi
- kg/km
Przybliżona waga (kg/km)
- kg/km

Parametry elektryczne

Parametry elektryczne

Rated Voltage Uo/U
300 V
Impedancja charakterystyczna
120 Ohm
Napięcie probiercze (V)
1500 V

Parametry transmisyjne

Parametry transmisyjne

Attenuation at 1 MHz
1,3 dB/100m
Attenuation at 5 MHz
3,1 dB/100m
Attenuation at 10 MHz
4,3 dB/100m
Attenuation at 20 MHz
6,4 dB/100m

Parametry fizyczne

Parametry fizyczne

Dziedzina zastosowań
Static
Temperatura pracy, zakres
-20 - 80 °C
Temperatura składowania, zakres
-30 - 80 °C
Zmniejszający palność
IEC/EN 60332-1-2; FT1; UL 1581 FT1