- Produkty
- Twój Biznes
- Tools & Resources
- O Nexans
- Newsroom
- Wyszukiwanie
- Skontaktuj się z nami
- Porównaj
- Zaloguj się
H07BN4-F
H07BN4-F
Flexible cable with high temperature resistance, insulation and outer sheath in synthetic elastomer (90°C)
Czytaj więcejH07BN4-F 12G1,5 GL3000
Nexans ref. 10163074
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 12
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
H07BN4-F 12G2.5
Nexans ref. 10091235
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 12
- Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
H07BN4-F 18G1.5
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 18
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
H07BN4-F 1X185 GL2000
Nexans ref. 10069419 - Kraj ref. 01397083
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 1
- Przekrój poprzeczny przewodu: 185 mm²
H07BN4-F 1x1.5
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 1
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
H07BN4-F 1x10
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 1
- Przekrój poprzeczny przewodu: 10 mm²
H07BN4-F 1x120
Nexans ref. 10061626 - Kraj ref. 01397074
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 1
- Przekrój poprzeczny przewodu: 120 mm²
H07BN4-F 1x150
Nexans ref. 10069779 - Kraj ref. 01397082
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 1
- Przekrój poprzeczny przewodu: 150 mm²
H07BN4-F 1x16
Nexans ref. - Kraj ref. 01397078
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 1
- Przekrój poprzeczny przewodu: 16 mm²
H07BN4-F 1x2.5
Nexans ref. 10126026
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 1
- Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
H07BN4-F 1x240
Nexans ref. 10061627 - Kraj ref. 01397075
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 1
- Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
H07BN4-F 1x25
Nexans ref. - Kraj ref. 01397079
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 1
- Przekrój poprzeczny przewodu: 25 mm²
H07BN4-F 1x300
Nexans ref. 10065278 - Kraj ref. 01397084
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 1
- Przekrój poprzeczny przewodu: 300 mm²
H07BN4-F 1x35
Nexans ref. 10061611 - Kraj ref. 01397071
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 1
- Przekrój poprzeczny przewodu: 35 mm²
H07BN4-F 1x4
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 1
- Przekrój poprzeczny przewodu: 4 mm²
H07BN4-F 1x400
Nexans ref. 10088352
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 1
- Przekrój poprzeczny przewodu: 400 mm²
H07BN4-F 1x50
Nexans ref. 10061613 - Kraj ref. 01397072
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 1
- Przekrój poprzeczny przewodu: 50 mm²
H07BN4-F 1x500
Nexans ref. 10093394
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 1
- Przekrój poprzeczny przewodu: 500 mm²
H07BN4-F 1x6
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 1
- Przekrój poprzeczny przewodu: 6 mm²
H07BN4-F 1x70
Nexans ref. 10056539
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 1
- Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
H07BN4-F 1x95
Nexans ref. 10061625 - Kraj ref. 01397073
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 1
- Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
H07BN4-F 24G1,5 GL1000
Nexans ref. 10163075
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 24
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
H07BN4-F 24G2.5
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 24
- Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
H07BN4-F 2X10 GL2000
Nexans ref. 10252715
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 2
- Przekrój poprzeczny przewodu: 10 mm²
H07BN4-F 2X16 R20FILM/P0.48KM
Nexans ref. 10218202 - Kraj ref. 01397086
- Pakowanie: Coil (20m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 2
- Przekrój poprzeczny przewodu: 16 mm²
H07BN4-F 2X25 GL2000
Nexans ref. 10252716 - Kraj ref. 01397087
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 2
- Przekrój poprzeczny przewodu: 25 mm²
H07BN4-F 2X6 R50FILM/P1.2KM
Nexans ref. 10218201
- Pakowanie: Coil (50m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 2
- Przekrój poprzeczny przewodu: 6 mm²
H07BN4-F 2x1
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 2
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
H07BN4-F 2x1.5
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 2
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
H07BN4-F 2x2.5
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 2
- Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
H07BN4-F 2x4
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 2
- Przekrój poprzeczny przewodu: 4 mm²
H07BN4-F 36G1.5
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 36
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
H07BN4-F 36G2.5
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 36
- Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
H07BN4-F 3G1
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
H07BN4-F 3G1.5
Nexans ref. 10071439
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
H07BN4-F 3G10
Nexans ref. 10091239
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 10 mm²
H07BN4-F 3G120
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 120 mm²
H07BN4-F 3G150
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 150 mm²
H07BN4-F 3G16
Nexans ref. - Kraj ref. 01397088
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 16 mm²
H07BN4-F 3G185
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 185 mm²
H07BN4-F 3G2,5 GL4000
Nexans ref. 10071440
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
H07BN4-F 3G240
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
H07BN4-F 3G25
Nexans ref. - Kraj ref. 01397089
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 25 mm²
H07BN4-F 3G300
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 300 mm²
H07BN4-F 3G35
Nexans ref. - Kraj ref. 01397091
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 35 mm²
H07BN4-F 3G4 GL3500
Nexans ref. 10268335
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 4 mm²
H07BN4-F 3G50
Nexans ref. - Kraj ref. 01397092
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 50 mm²
H07BN4-F 3G6 GL3000
Nexans ref. 10224763
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 6 mm²
H07BN4-F 3G70
Nexans ref. - Kraj ref. 01397093
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
H07BN4-F 3G95
Nexans ref. - Kraj ref. 01397094
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
H07BN4-F 3x120
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 120 mm²
H07BN4-F 3x150
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 150 mm²
H07BN4-F 3x185
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 185 mm²
H07BN4-F 3x240
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
H07BN4-F 3x300
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 300 mm²
H07BN4-F 4G1
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 4
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
H07BN4-F 4G1,5 GL5000
Nexans ref. 10268336
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 4
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
H07BN4-F 4G10
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 4
- Przekrój poprzeczny przewodu: 10 mm²
H07BN4-F 4G120
Nexans ref. - Kraj ref. 01397101
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 4
- Przekrój poprzeczny przewodu: 120 mm²
H07BN4-F 4G150
Nexans ref. 10091238 - Kraj ref. 01397102
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 4
- Przekrój poprzeczny przewodu: 150 mm²
H07BN4-F 4G16
Nexans ref. 10061628 - Kraj ref. 01397076
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 4
- Przekrój poprzeczny przewodu: 16 mm²
H07BN4-F 4G185
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 4
- Przekrój poprzeczny przewodu: 185 mm²
H07BN4-F 4G2,5 GL4000
Nexans ref. 10133031
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 4
- Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
H07BN4-F 4G240
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 4
- Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
H07BN4-F 4G25
Nexans ref. 10061631 - Kraj ref. 01397077
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 4
- Przekrój poprzeczny przewodu: 25 mm²
H07BN4-F 4G35
Nexans ref. 10069420 - Kraj ref. 01397096
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 4
- Przekrój poprzeczny przewodu: 35 mm²
H07BN4-F 4G4
Nexans ref. 10071441
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 4
- Przekrój poprzeczny przewodu: 4 mm²
H07BN4-F 4G50
Nexans ref. 10091236 - Kraj ref. 01397097
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 4
- Przekrój poprzeczny przewodu: 50 mm²
H07BN4-F 4G6
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 4
- Przekrój poprzeczny przewodu: 6 mm²
H07BN4-F 4G70
Nexans ref. - Kraj ref. 01397098
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 4
- Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
H07BN4-F 4G95
Nexans ref. 10091237 - Kraj ref. 01397099
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 4
- Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
H07BN4-F 4x35
Nexans ref. 10070085
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 4
- Przekrój poprzeczny przewodu: 35 mm²
H07BN4-F 4x50
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 4
- Przekrój poprzeczny przewodu: 50 mm²
H07BN4-F 4x70
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 4
- Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
H07BN4-F 4x95
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 4
- Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
H07BN4-F 5G1
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 5
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
H07BN4-F 5G1.5
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 5
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
H07BN4-F 5G10
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 5
- Przekrój poprzeczny przewodu: 10 mm²
H07BN4-F 5G120
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 5
- Przekrój poprzeczny przewodu: 120 mm²
H07BN4-F 5G16
Nexans ref. 10069780 - Kraj ref. 01397103
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 5
- Przekrój poprzeczny przewodu: 16 mm²
H07BN4-F 5G2.5 GL3000
Nexans ref. 10071442
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 5
- Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
H07BN4-F 5G25
Nexans ref. 10190744 - Kraj ref. 01397104
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 5
- Przekrój poprzeczny przewodu: 25 mm²
H07BN4-F 5G35
Nexans ref. 10069781 - Kraj ref. 01397106
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 5
- Przekrój poprzeczny przewodu: 35 mm²
H07BN4-F 5G4
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 5
- Przekrój poprzeczny przewodu: 4 mm²
H07BN4-F 5G50
Nexans ref. 10091241
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 5
- Przekrój poprzeczny przewodu: 50 mm²
H07BN4-F 5G6
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 5
- Przekrój poprzeczny przewodu: 6 mm²
H07BN4-F 5G70
Nexans ref. - Kraj ref. 01397108
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 5
- Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
H07BN4-F 5G95
Nexans ref. - Kraj ref. 01397109
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 5
- Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
H07BN4-F 7G1.5
Nexans ref. 10056825
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 7
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
H07BN4-F 7G2.5
Nexans ref. 10056826
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 7
- Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
H07BN4-F 7G4
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 7
- Przekrój poprzeczny przewodu: 4 mm²
Opis
Opis
Standardy
-
MiędzynarodowyEN 50525-2-21; HD 22.12; IEC 60245-4 type 66
-
KrajowyNF C32-102-12
Application
This range of high temperature flexible cables is particularly adapted for all uses in industry or in specific equipment material for energy production as well as in leading sectors.
H07BN4-F cables are made with synthetic rubbers having an excellent temperature resistance and can be used for intensive applications. In this case H07BN4-F can be more adequate than standard H07RN-F cables for the same core section (wages of weight, dimension, and connection accessories). The use up to 1000 V in alternative current is authorized for protected static installation and for connecting of motors in lifting appliances.
Installation
This cable can be installed in open air or be buried but with extra mechanical protection (tube, gutter).
Conductors laid up
Assembled conductors.
USE <'HAR>H07 BN4-F N X (or G ) S
- N = number of cores
- G = with Green-Yellow
- x = without Green-Yellow
- S = section in mm²
Nota
Max continuous operating conductor temperature in normal use :
+90°C ( in every case of mobile installation)
+250°C ( in short circuit )
Permissible current rating is measured for an ambient temperature of 30°C and a maximum operating and conductor temperature of 90°C . For other temperature please refer to correction factors .
Charakterystyka
Charakterystyka
Konstrukcja
Konstrukcja
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Nasze strony internetowe
Wybierz swój kraj, aby znaleźć nasze produkty i rozwiązania
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania