H07BN4-F 2x1

Description

Description

Standards

  • International
    EN 50525-2-21; HD 22.12; IEC 60245-4 type 66
  • National
    NF C 32-102-12

Application

This range of high temperature flexible cables is particularly adapted for all uses in industry or in specific equipment material for energy production as well as in leading sectors.

H07BN4-F cables are made with synthetic rubbers having an excellent temperature resistance and can be used for intensive applications. In this case H07BN4-F can be more adequate than standard H07RN-F cables for the same core section (wages of weight, dimension, and connection accessories). The use up to 1000 V in alternative current is authorized for protected static installation and for connecting of motors in lifting appliances.

Installation

This cable can be installed in open air or be buried but with extra mechanical protection (tube, gutter).

Conductors laid up 

Assembled conductors.

USE <'HAR>H07 BN4-F  N X (or G ) S

  • N = number of cores
  • G = with Green-Yellow
  • x = without Green-Yellow
  • S = section in mm²

Nota

Max continuous operating conductor temperature in normal use :

+90°C   ( in every case of mobile installation)

+250°C ( in short circuit )

 

Permissible current rating is measured for an ambient temperature of 30°C and a maximum operating and conductor temperature of 90°C . For other temperature please refer to correction factors .

Characteristics

Characteristics

Konstrukcja

Konstrukcja

Z żółto-zieloną żyłą
Nie
Giętkość przewodu
Giętki Klasa 5
Izolacja
Specjalny elastomer usieciowany
Kolor powłoki
Czarny
Kształt przewodu
-
Materiał przewodu
Goły miedziany
Osłona zewnętrzna
Ze specjalnego elastomeru usieciowanego

Rozmiar, wielkość

Rozmiar, wielkość

Liczba żył
2
Przekrój poprzeczny przewodu
1 mm²
Maksymalna średnica zewnętrzna
10,0 mm
Minimalna średnica zewnętrzna
7,7 mm
Przybliżona waga (kg/km)
99 kg/km

Parametry elektryczne

Parametry elektryczne

Napięcie nominalne Uo/U
450 / 750 V
Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu
18 A
Maks. rezystancja liniowa, przewód fazowy
19,5 Ohm/km
Spadek napięcia, 3 przewody
- V/A.km
Spadek napięcia, jedna faza
39,4 V/A.km

Parametry mechaniczne

Parametry mechaniczne

Odporność mechaniczna na uderzenia
Very good
Giętkość kabla
Flexible

Parametry fizyczne

Parametry fizyczne

Długość (m)
- m
Pakowanie
-
Maksymalna temperatura pracy żyły
90 °C
Odporność chemiczna
Accidental
Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia
250 °C
Wodoszczelny
Good
Zmniejszający palność
IEC 60332-1-2
Minimalny dynamiczny promień gięcia podczas pracy
44,25 mm
Minimalny statyczny promień zgięcia podczas pracy
26,55 mm
Odporność na olej
Yes
Temperatura pracy statyczna, zakres
-40 - 90 °C

Resources

Resources

Documentation

Contact us

Topics on which you wish to get more informations:

Required fields*

Please check your entry and try again.

An email address must contain a single @

Personal data protector

You have the right to object to the processing of your personal data and/or their use for direct marketing or commercial purposes

Thank you!

Thanks for contacting us. We will be in touch with you shortly.

Error

An error occurred. Please try again.

Close