MX 1x10RF 0.6/1kV BK

Opis

Opis

Standardy

  • Międzynarodowy
    IEC 60092-350; IEC 60092-353; IEC 60092-360; IEC 60228; IEC 60332-3-22; IEC 60754-1; IEC 60754-2; IEC 61034

Application

MX  0.6/1 kV power wires are used for wiring switchboards, cabinets, control panels and various electrical enclosures. The highly flexible wires are designed with finely stranded conductors for easy connection. The halogen-free fire retardant insulation provides optimum safety for people and maximal asset protection against all risks of fire.

 

Design

1.   Conductor
      Flexible bare copper
      Class 5

 

2.    Insulation
      Halogen-free cross-linked material type HF 90
      Colours: black, green/yellow, red, blue or white

 

 

Marking

I NEXANS I MX 0.6/1kV "Section" mm²  90° C IEC 60332-3-22 "ww/yy"
+ metric marking

Charakterystyka

Charakterystyka

Konstrukcja

Konstrukcja

Materiał przewodu
Goły miedziany
Giętkość przewodu
Giętki Klasa 5
Izolacja
Poliolefina
Bezhalogenowy
IEC 60754-1
Insulation colour
Black

Rozmiar, wielkość

Rozmiar, wielkość

Liczba żył
1
Przekrój poprzeczny przewodu
10 mm²
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
- mm
Minimalna średnica zewnętrzna
5,2 mm
Maksymalna średnica zewnętrzna
6,2 mm
Przybliżona waga (kg/km)
101 kg/km

Parametry elektryczne

Parametry elektryczne

Napięcie nominalne Uo/U
0.6/ 1 (1.2) kV
Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C
1,91 Ohm/km
Dopuszczalny prąd zwarciowy (kA)
1,4 kA
Indukcyjność nominalna
0,25 mH/km
Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu
72 A

Parametry fizyczne

Parametry fizyczne

Zmniejszający palność
IEC 60332-3-22
Zmniejszający palność
IEC 60332-1
Gęstość dymu
IEC 61034
Korozyjność gazów
IEC 60754-2
Temperatura pracy, zakres
-30 ... 80 °C
Maksymalna temperatura pracy żyły
- °C
Długość (m)
- m
Pakowanie
Coil
Standard
IEC

Zasoby

Zasoby

Skontaktuj się z nami

Tematy, na które chcesz uzyskać więcej informacji:

Wymagane pola*

Sprawdź swoje zgłoszenie i spróbuj ponownie.

Adres e-mail musi zawierać pojedynczy znak @

Ochrona danych osobowych

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych i/lub wykorzystywaniu ich do celów marketingu bezpośredniego lub celów handlowych.

Dziękuję!

Dziękujemy za kontakt. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Błąd

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

Klient

Skontaktuj się z nami

Wymagane pola*

Sprawdź swoje zgłoszenie i spróbuj ponownie.

Adres e-mail musi zawierać pojedynczy znak @

Ochrona danych osobowych

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych i/lub wykorzystywaniu ich do celów marketingu bezpośredniego lub celów handlowych.

Dziękuję!

Dziękujemy za kontakt. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Błąd

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

Klient