- Produkty
- Twój Biznes
- Narzędzia i zasoby
- O Nexans
- Newsroom
- Wyszukiwanie
- Skontaktuj się z nami
- Porównaj
- Zaloguj się
FLAMEX® MULTIFUNCTION VEHICLE BUS 120 Ω (MVB)
FLAMEX MVB 2 x 0,50²
Nexans ref. 10211790
- Pakowanie: Spool (1000m)
- Rodzaj konstrukcji: 2 x 0.50²
- Identyfikacja żył: Black, White
- Przybliżona waga (kg/km): 84 kg/km
- Minimalna temperatura pracy: -25 °C
FLAMEX MVB 2 x 0,50²
Nexans ref. 10089966
- Pakowanie: Spool (1000m)
- Rodzaj konstrukcji: 2 x 0.50²
- Identyfikacja żył: Black, White
- Przybliżona waga (kg/km): 84 kg/km
- Minimalna temperatura pracy: -40 °C
FLAMEX MVB 4 x 0,50²
Nexans ref. 10191555
- Pakowanie: Spool (1000m)
- Rodzaj konstrukcji: 4 x 0.50²
- Identyfikacja żył: White/Yellow + Red/Black
- Przybliżona waga (kg/km): 86 kg/km
- Minimalna temperatura pracy: -25 °C
FLAMEX MVB 4 x 0,50²
Nexans ref. 10218773
- Pakowanie: Spool (1000m)
- Rodzaj konstrukcji: 4 x 0.50²
- Identyfikacja żył: White/Yellow + Red/Black
- Przybliżona waga (kg/km): 86 kg/km
- Minimalna temperatura pracy: -40 °C
Opis
Opis
Standardy
-
MiędzynarodowyEN 45545-2 (HL3); EN 50264-1
FLAMEX® MVB cables are intended for Train Communication Network. They connect individual nodes within a vehicle or closed train. FLAMEX® MVB cables designed to improve the protection against electrical disturbances, electromagnetic noises.
DESIGN
1. Conductor
Stranded tinned copper
2. Insulation
Foam polyethylene
3. Screen
Tinned copper braid
Separator tape
4. Outer sheath
Cross-linked material EM 104 or EM 101 acc. EN 50264-1
Oil, diesel, ozone and UV resistant
Colour: turquoise
Example of marking: 300V - 4x0.5mm² M S - QUADRAX 120 OHMS - FLAMEX 239 - EDE 2PK697 - week/year - bathc number
FIRE SAFETY
FLAMEX® MVB cables are conform to EN 45545-2 HL3
GUIDE TO USE
- Bending radius:
- Static use: 5 x outer cable diameter
- For installation and occasional movements: 10 x outer cable diameter
Charakterystyka
Charakterystyka
Konstrukcja
Konstrukcja
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Zasoby
Zasoby
Nasze strony internetowe
Wybierz swój kraj, aby znaleźć nasze produkty i rozwiązania
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania