- Produkty
- Twój Biznes
- Narzędzia i zasoby
- O Nexans
- Newsroom
- Wyszukiwanie
- Skontaktuj się z nami
- Porównaj
- Zaloguj się
FLAMEX® TYPE EN 50264-3-1 FR 600V
FLAMEX® TYPE EN 50264-3-1 FR 600V
UNSCREENED SINGLE CORE CABLE
FIRE RESISTANT
FLAMEX EN50264-3-1 FR (N)MHXAF 0,6/1kV 1x1
Nexans ref. 79462214
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 3,1 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 3,3 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 18 kg/km
- Współczynnik zgięcia po zainstalowaniu: 3 (xD)
FLAMEX EN50264-3-1 FR (N)MHXAF 0,6/1kV 1x1.5
Nexans ref. 79462314
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 3,4 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 3,8 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 24 kg/km
- Współczynnik zgięcia po zainstalowaniu: 3 (xD)
FLAMEX EN50264-3-1 FR (N)MHXAF 0,6/1kV 1x2.5
Nexans ref. 79462414
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 3,8 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 4,2 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 33 kg/km
- Współczynnik zgięcia po zainstalowaniu: 3 (xD)
FLAMEX EN50264-3-1 FR (N)MHXAF 0,6/1kV 1x4
Nexans ref. 79462514
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 4 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 4,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 4,9 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 46 kg/km
- Współczynnik zgięcia po zainstalowaniu: 3 (xD)
FLAMEX EN50264-3-1 FR (N)MHXAF 0,6/1kV 1x6
Nexans ref. 79462614
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 6 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 5,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 5,4 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 66 kg/km
- Współczynnik zgięcia po zainstalowaniu: 3 (xD)
FLAMEX EN50264-3-1 FR (N)MHXAF 0,6/1kV 1x10
Nexans ref. 79462714
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 10 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 6,1 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 6,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 110 kg/km
- Współczynnik zgięcia po zainstalowaniu: 3 (xD)
FLAMEX EN50264-3-1 FR (N)MHXAF 0,6/1kV 1x16
Nexans ref. 79462814
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 16 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 7,1 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 7,7 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 170 kg/km
- Współczynnik zgięcia po zainstalowaniu: 3 (xD)
FLAMEX EN50264-3-1 FR (N)MHXAF 0,6/1kV 1x25
Nexans ref. 79462914
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 25 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 8,7 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 9,3 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 255 kg/km
- Współczynnik zgięcia po zainstalowaniu: 3 (xD)
FLAMEX EN50264-3-1 FR (N)MHXAF 0,6/1kV 1x35
Nexans ref. 79463014
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 35 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 9,8 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 10,4 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 340 kg/km
- Współczynnik zgięcia po zainstalowaniu: 5 (xD)
FLAMEX EN50264-3-1 FR (N)MHXAF 0,6/1kV 1x50
Nexans ref. 79463114
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 50 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 11,9 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 12,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 490 kg/km
- Współczynnik zgięcia po zainstalowaniu: 5 (xD)
FLAMEX EN50264-3-1 FR (N)MHXAF 0,6/1kV 1x70
Nexans ref. 79463214
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 13,8 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 14,4 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 700 kg/km
- Współczynnik zgięcia po zainstalowaniu: 5 (xD)
FLAMEX EN50264-3-1 FR (N)MHXAF 0,6/1kV 1x95
Nexans ref. 79463314
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 15,3 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 15,9 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 900 kg/km
- Współczynnik zgięcia po zainstalowaniu: 5 (xD)
FLAMEX EN50264-3-1 FR (N)MHXAF 0,6/1kV 1x120
Nexans ref. 79463414
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 120 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 17,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 17,6 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 1120 kg/km
- Współczynnik zgięcia po zainstalowaniu: 5 (xD)
FLAMEX EN50264-3-1 FR (N)MHXAF 0,6/1kV 1x150
Nexans ref. 79463514
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 150 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 19,2 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 19,8 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 1410 kg/km
- Współczynnik zgięcia po zainstalowaniu: 5 (xD)
FLAMEX EN50264-3-1 FR (N)MHXAF 0,6/1kV 1x185
Nexans ref. 79463614
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 185 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 21,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 22,1 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 1710 kg/km
- Współczynnik zgięcia po zainstalowaniu: 5 (xD)
FLAMEX EN50264-3-1 FR (N)MHXAF 0,6/1kV 1x240
Nexans ref. 79463714
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 24,1 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 24,7 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 2200 kg/km
- Współczynnik zgięcia po zainstalowaniu: 5 (xD)
Opis
Opis
Standardy
-
MiędzynarodowyEN 45545 - HL3; EN 50200; EN 50264-3-1; IEC 60228; IEC 60331-21
Applications
FLAMEX® EN50264-3-1 FR flexible power cables maintain circuit integrity in case of fire (according to EN 50200 for 90 minutes) and are fire retardant, low smoke and halogen-free safisfying performance requirements of EN 45545-2-HL3.
On top of that, FLAMEX® cables withstand tough working conditions (oil, ozone, temperature variations, etc.).
Design
1. Conductor
Flexible stranded tinned copper, class 5 acc. to IEC 60228
Mineral tape
2. Insulation
Cross-linked compound type EI 109 acc. to EN 50264-1
Oil, diesel, ozone and UV resistant
Colour: black
Cable marking
Printing white:
FLAMEX type EN 50264-3-1 FR 600 V mm² M (N)MHXAF-FR 0,6/1kV
I NEXANS I WW-YYYY
Charakterystyka
Charakterystyka
Konstrukcja
Konstrukcja
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Nasze strony internetowe
Wybierz swój kraj, aby znaleźć nasze produkty i rozwiązania
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania