YHAKXS 3*185/50 6/10KV

Opis

Opis

Standardy

  • Międzynarodowy
    IEC 60332-1-2; IEC 60502-2

6/10 KV  AL/SC/XLPE/SC/SC TAPE/CU WIRES/ low temp. PVC

APPLICATION

Power use outdoor application, even wet.

Suitable for fixed installations at open air, in tube or canals and underground.

Max. Operation temperature: 90°

Max. Short circuit temperature : 250° (Max 5 s)

CONSTRUCTION

1. Conductor:

Compacted Round conductor class 2

2. Insulation:

Extruded inner semi conductive layer, XLPE insulation and  extruded outer semi conductive layer + Semi-conductive tape

3. Metallic screen layer:

Copper wires with open helix copper tape on each core

4. Assembling:

Cores are laid up with non hygroscopic material when necessary

5. Outer sheath:

Low Temperature PVC, Red or as per customer requirement

6. Marking:

By Inkjet

7. Packing:

Drums can be wooden or steel

TEST AT WORKS / PRÓBY FABRYCZNE

Routine Tests / Badania rutynowe:

• Max. DC conductors resistance at 20°C acc. to IEC 60228 & IEC 60502-2 parag.16.2 / Maks. rezystancja DC żył w temperaturze 20°C zgodnie z IEC 60228 i IEC 60502-2 pkt 16.2

• High voltage test acc. to IEC 60502-2 parag. 16.4 / Próba wysokim napięciem zgodnie z IEC 60502-2 pkt 16.4

• Max. partial discharge test at 1.73 Uo acc. to IEC 60502-2 parag. 16.3 / Badanie maksymalnych wyładowań niezupełnych przy 1,73 Uo zgodnie z IEC 60502-2 pkt 16.3

 

Liban Cables will carry out these tests on all the lengths and tests certificates will be provided  / Firma Liban Cables przeprowadzi te badania dla wszystkich odcinków kabli i dostarczy świadectwa z badań

 

Sample tests / Badania próbek:

• Check of the build - up and color coding of the cable / Sprawdzenie rozwijania i kolorowych oznaczeń kabla

• Check of dimensions / Sprawdzenie wymiarów

Insulation / Izolacja        :           according to IEC 60502-2 / zgodnie z IEC 60502-2          Parag. / pkt.      17.5.2

Metallic screen / Ekran metaliczny          :           according to IEC 60502-2 / zgodnie z IEC 60502-2          Parag. / pkt.            17.7

Oversheath / Powłoka zewnętrzna           :           according to IEC 60502-2 / zgodnie z IEC 60502-2          Parag. / pkt.            17.5.3

- Hot Set Test for XLPE insulation according to IEC 60502-2 parag. 17.10 /-Badanie stopnia usieciowania izolacji z XLPE zgodnie z IEC 60502-2 pkt 17.10

 

These tests will be carried out on one length of each size during each inspection . / Badania te – podczas każdej kontroli – zostaną przeprowadzone na jednym odcinku dla każdego rozmiaru kabla.

Tests certificates will be provided by Liban Cables / Świadectwa z badań dostarczy firma Liban Cables

 

Type tests / Próby typu

Mechanical characteristics on insulation and sheaths material (tensile strength and elongation at break ) in accordance with IEC 60502-2. / Charakterystyki mechaniczne materiałów izolacji i powłoki zewnętrznej (wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie przy zerwaniu) zgodnie z IEC 60502-2.

These tests will be carried out on one length of the order / Badania te zostaną przeprowadzone na jednym odcinku z zamówienia

Tests certificates will be provided by Liban Cables / Świadectwa z badań dostarczy firma Liban Cables

DRAWING YnHAKXS

Charakterystyka

Charakterystyka

Konstrukcja

Konstrukcja

Materiał przewodu
Aluminium
Giętkość przewodu
Linka Klasa 2
Kształt przewodu
Kołowy kompaktowany
Materiał wewnętrznej warstwy półprzewodzącej
Masa półprzewodząca
Izolacja
XLPE
Materiał zewnętrznej warstwy półprzewodzącej
Wytłaczany w pełni zespojony
Przewód koncentryczny
Druty miedziane i taśma miedziana spiralna
Osłona zewnętrzna
PVC
Kolor powłoki
Czerwony

Rozmiar, wielkość

Rozmiar, wielkość

Przekrój poprzeczny przewodu
185 mm²
Średnica przewodu
16,2 mm
Nominalna grubość izolacji
3,4 mm
Przekrój ekranu
50 mm²
Nominalna grubość osłony zewnętrznej
3,0 mm
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
64,0 mm
Przybliżona waga netto (kg/km)
3973 kg/km

Parametry elektryczne

Parametry elektryczne

Napięcie probiercze (kV)
21 kV
Napięcie nominalne Uo/U
6 / 10 (12) kV
Częstotliwość
50 Hz
dopuszczalna wartość prądu dla kabli ułożonych w powietrzu (30st C)
355 A
Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego
294 A
Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C
0,164 Ohm/km
Rezystancja przewodu przy napięciu przepiennym 50 Hz i temperatura 90 ° C
0,21 Ohm/km
Dopuszczalny prąd zwarciowy
17,9 kA
Rezystownośc cieplna gruntu wilgotnego
1,5 °K.m/W

Parametry mechaniczne

Parametry mechaniczne

Giętkość kabla
8xD
Odporność mechaniczna na uderzenia
Dobra

Parametry fizyczne

Parametry fizyczne

Odporność na promieniowanie UV
Yes
Zmniejszający palność
IEC 60332-1-2
Współczynnik zgięcia podczas układania
16 (xD)
Głębokość układania
800 mm
Temperatura otoczenia - powietrza
30 °C
Minimalna temperatura pracy
-35 °C
Temperatura otoczenia - grunt
20 °C
Maksymalna temperatura pracy żyły
90 °C
Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia
250 °C

Zasoby

Zasoby

Skontaktuj się z nami

Tematy, na które chcesz uzyskać więcej informacji:

Wymagane pola*

Sprawdź swoje zgłoszenie i spróbuj ponownie.

Adres e-mail musi zawierać pojedynczy znak @

Ochrona danych osobowych

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych i/lub wykorzystywaniu ich do celów marketingu bezpośredniego lub celów handlowych.

Dziękuję!

Dziękujemy za kontakt. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Błąd

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

Klient

Skontaktuj się z nami

Wymagane pola*

Sprawdź swoje zgłoszenie i spróbuj ponownie.

Adres e-mail musi zawierać pojedynczy znak @

Ochrona danych osobowych

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych i/lub wykorzystywaniu ich do celów marketingu bezpośredniego lub celów handlowych.

Dziękuję!

Dziękujemy za kontakt. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Błąd

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

Klient