- Produkty
- Twój Biznes
- Narzędzia i zasoby
- O Nexans
- Newsroom
- Wyszukiwanie
- Skontaktuj się z nami
- Porównaj
- Zaloguj się
SIWO-KUL® D30 1.1 / 1.5 kV
SIWO-KUL® D30 1.1 / 1.5 kV
SIWO-KUL® D30 1.1 kV MV high temperature flexible cables designed with DUAL SILICONE insulation layer
Czytaj więcejOpis
Opis
Standardy
-
MiędzynarodowyIEC 60092; IEC 60228; IEC 60331; IEC 60332-1; IEC 60332-3-22; IEC 60332-3-24; IEC 60754-1; IEC 60754-2; IEC 61034
-
KrajowyCSA C22.2 N° 210-05; UL 758
Application
- Connection of rotating machines windings, like motors, alternators, generators
- Cabling of static devices, like power converters, motor drives, power cabinets, transformers
- Adapted for wind turbines, marine and offshore, rollingstock, photovoltaic, energy storage systems
Construction
- Flexible tin-plated copper conductor class 5 as per IEC 60228, other class in option
- Inner layer in high grade silicon rubber insulation
- Outer layer in colored high grade silicon rubber
Properties
- Operating temperature in continuous mode -55°C to +180°C
- Resistance to thermal shocks
- Type approval certificate : Lloyds Register LR21139304TA
- Type approval certificate : BV Marine & Offshore 09555/D0 BV, file : ACE 01/723/01
- Certificate of compliance : UL758 AWM Style 3640, file : AVLV2.E45073
- Certificate of compliance : CSA Standard C22.2 N°210-15, file : LL 36040 AWM
Charakterystyka
Charakterystyka
Konstrukcja
Konstrukcja
Bezhalogenowy
Tak
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Przekrój poprzeczny przewodu
- mm²
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
- mm
Średnica przewodu
- mm
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Breakdown field strength (kV/mm)
-
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Elongation at break of insulation (%)
-
Minimalna wytrzymałość na rozciąganie
- MPa
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Odporność chemiczna
-
Ognioodporny
IEC 60331
Odporność na olej
-
Zmniejszający palność
IEC 60332-1
Zmniejszający palność
IEC 60332-3-24
Korozyjność gazów
IEC 60754-1; IEC 60754-2
Gęstość dymu
IEC 61034
Zasoby
Zasoby
Nasze strony internetowe
Wybierz swój kraj, aby znaleźć nasze produkty i rozwiązania
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania