H07RN-F 1x25 cut to length

Opis

Opis

Standardy

  • Międzynarodowy
    EN 50525-2-21; HD 22.4; HD 516; IEC 60245-4 type 66
  • Krajowy
    NF C32-102-4

Application

H07RN-F flexible cable is intended for installations with moving equipments, electric appliances and for building sites also for motors in lifting  appliances -machine tools, etc ... The cable may be rated up to 0,6/1 kV where the installation has built-in protection.

This range of cables is recommended in dry, damp or wet workshops, indoor and outdoor, for example in explosive atmosphere(as ATEX) according to regulation of the country and with some additional  recommendations and  also for industrial devices  and agricultures workshops ...

This cable can be used in refrigerating installations.

Installation

This cable can be installed in open air or be buried but with extra mechanical protection.

Conductors laid up 

Assembled conductors.

Nota

Max continuous operating conductor temperature in normal use :

+60°C   (in every case of mobile installation)

+85°C (in fixed and protected installation)

+200°C ( in short circuit )

 

Permissible current rating is measured for an ambient temperature of 30°C and a maximum operating and conductor temperature of 60°C . For other temperature please refer to correction factors .

European Directive  RoHS :  Compliant

SY+ :  French  directive for  lead free materials in materials.

Charakterystyka

Charakterystyka

Konstrukcja

Konstrukcja

Bezołowiowy
Tak
Giętkość przewodu
Giętki Klasa 5
Izolacja
Usieciowany elastomer syntetyczny typu EI 4
Kolor powłoki
Czarny
Kształt przewodu
Kołowy
Materiał przewodu
Goła miedź wyżarzona
Osłona zewnętrzna
Usieciowany elastomer syntetyczny typu EM 2
Z żółto-zieloną żyłą
Nie

Rozmiar, wielkość

Rozmiar, wielkość

Przekrój poprzeczny przewodu
25 mm²
Liczba żył
1
Maksymalna średnica zewnętrzna
15,8 mm
Minimalna średnica zewnętrzna
12,7 mm
Przybliżona waga (kg/km)
369 kg/km

Parametry elektryczne

Parametry elektryczne

Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu
136 A
Maks. rezystancja liniowa, przewód fazowy
0,78 Ohm/km
Napięcie nominalne Uo/U
450/750 V
Reaktancja fazy 50 HZ – w układzie koniczynki
- Ohm/km
Spadek napięcia, jedna faza
1,4 V/A.km

Parametry mechaniczne

Parametry mechaniczne

Odporność mechaniczna na uderzenia
Very good
Giętkość kabla
Flexible

Parametry fizyczne

Parametry fizyczne

Pakowanie
Cut to length
Długość (m)
- m
Odporność chemiczna
Accidental
Wodoszczelny
Good
Zmniejszający palność
IEC 60332-1-2
Maksymalna temperatura pracy żyły
85 °C
Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia
200 °C
Minimalny dynamiczny promień gięcia podczas pracy
94,8 mm
Minimalny statyczny promień zgięcia podczas pracy
47,4 mm
Odporność na olej
Yes
Odporność na warunki pogodowe
Very good
Temperatura pracy, zakres
-25 ... 55 °C
Zgodność z dyrektywą RoHS
Yes

Zasoby

Zasoby

Informacje o sprzedaży i dostawie

Marking
USE <'HAR> H07RN-F N (x or G) S mm²
N = number of cores

G = with Green-Yellow
x = without Green-Yellow
S = section in mm²

Deklaracja wykonania

  • Deklaracja właściwości użytkowych nr : 1000023-FRBH
  • Data certyfikacji : 15.03.2022
  • AVCP(ocena i weryfikacja spojnosci i dzialania : System 3
  • Jednostka notyfikowana : NB 1812
  • Deklarowana wydajność : Eca

Skontaktuj się z nami

Tematy, na które chcesz uzyskać więcej informacji:

Wymagane pola*

Sprawdź swoje zgłoszenie i spróbuj ponownie.

Adres e-mail musi zawierać pojedynczy znak @

Ochrona danych osobowych

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych i/lub wykorzystywaniu ich do celów marketingu bezpośredniego lub celów handlowych.

Dziękuję!

Dziękujemy za kontakt. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Błąd

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

Klient