N2XH Single Core Cables Eca Class

produkty

N2XH 1x1.5 mm2

Nexans ref.

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Czarna
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 40 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 12,1 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 23 A

 

N2XH 1x2.5 mm2

Nexans ref. 10517473

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy drut(RE)
  • Giętkość przewodu: drut Klasa1
  • Identyfikacja żył: Czarna
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 55 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 7,41 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 30 A

 

N2XH 1x4 mm2

Nexans ref. 10517474

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy drut(RE)
  • Giętkość przewodu: drut Klasa1
  • Identyfikacja żył: Czarna
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 4 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 70 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 4,61 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 39 A

 

N2XH 1x6 mm2

Nexans ref. 10517475

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy drut(RE)
  • Giętkość przewodu: drut Klasa1
  • Identyfikacja żył: Czarna
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 6 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 90 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 3,08 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 49 A

 

N2XH 1x10 mm2

Nexans ref. 10518268

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Czarna
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 10 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 140 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 1,83 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 65 A

 

N2XH 1G10 mm2 U

Nexans ref. 10519133

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Żółto/Zielona
  • Kolor powłoki: Zielony / Żółty
  • Z żółto-zieloną żyłą: Tak
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 10 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 130 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 1,83 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 65 A

 

N2XH 1G10 mm2

Nexans ref. 10531895

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Żółto/Zielona
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Tak
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 10 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 130 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 1,83 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 65 A

 

N2XH 1x10 mm2

Nexans ref. 10570341

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Brązowa
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 10 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 125 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 1,83 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 65 A

 

N2XH 1x16 mm2

Nexans ref. 10518267

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Czarna
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 16 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 190 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 1,15 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 84 A

 

N2XH 1G16 mm2

Nexans ref. 10531896

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Żółto/Zielona
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Tak
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 16 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 190 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 1,15 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 84 A

 

N2XH 1x16 mm2

Nexans ref. 10539848

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Czarna
  • Kolor powłoki: Zielony / Żółty
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 16 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 190 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 1,15 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 84 A

 

N2XH 1x16 mm2

Nexans ref. 10570342

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Brązowa
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 16 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 185 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 1,15 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 84 A

 

N2XH 1x25 mm2

Nexans ref. 10518266

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Czarna
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 25 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 280 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,727 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 107 A

 

N2XH 1x25 mm2

Nexans ref. 10526424

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Czarna
  • Kolor powłoki: Zielony / Żółty
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 25 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 280 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,727 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 107 A

 

N2XH 1G25 mm2

Nexans ref. 10531897

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Żółto/Zielona
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Tak
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 25 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 280 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,727 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 107 A

 

N2XH 1x25 mm2

Nexans ref. 10570343

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Brązowa
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 25 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 280 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,727 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 107 A

 

N2XH 1x35 mm2

Nexans ref. 10518264

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Czarna
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 35 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 380 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,524 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 129 A

 

N2XH 1G35 mm2

Nexans ref. 10535642

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Żółto/Zielona
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Tak
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 35 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 380 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,524 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 129 A

 

N2XH 1x35 mm2

Nexans ref. 10525676

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Czarna
  • Kolor powłoki: Zielony / Żółty
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 35 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 380 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,524 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 129 A

 

N2XH 1x35 mm2 UTR

Nexans ref. 10519115

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Czarna
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 35 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 380 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,524 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 129 A

 

N2XH 1x35 mm2

Nexans ref. 10556147

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Brązowa
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 35 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 380 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,524 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 129 A

 

N2XH 1x50 mm2

Nexans ref. 10518262

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Czarna
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 50 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 500 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,387 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 153 A

 

N2XH 1x50 mm2

Nexans ref. 10525677

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Czarna
  • Kolor powłoki: Zielony / Żółty
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 50 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 500 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,387 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 153 A

 

N2XH 1x50 mm2

Nexans ref. 10556148

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Brązowa
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 50 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 500 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,387 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 153 A

 

N2XH 1x50 mm2

Nexans ref. 10558398

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Niebieska
  • Kolor powłoki: Niebieski
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 50 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 500 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,387 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 153 A

 

N2XH 1G50 mm2

Nexans ref. 10558420

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Żółto/Zielona
  • Kolor powłoki: Zielony / Żółty
  • Z żółto-zieloną żyłą: Tak
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 50 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 500 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,387 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 153 A

 

N2XH 1x70 mm2

Nexans ref. 10518258

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Czarna
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 700 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,268 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 188 A

 

N2XH 1x70 mm2

Nexans ref. 10525678

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Czarna
  • Kolor powłoki: Zielony / Żółty
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 700 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,268 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 188 A

 

N2XH 1x70 mm2

Nexans ref. 10534009

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Brązowa
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 700 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,268 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 188 A

 

N2XH 1x70 mm2

Nexans ref. 10539846

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Czarna
  • Kolor powłoki: Niebieski
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 700 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,268 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 188 A

 

N2XH 1G70 mm2

Nexans ref. 10567684

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Żółto/Zielona
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Tak
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 700 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,268 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 188 A

 

N2XH 1x70 mm2

Nexans ref. 10570344

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Brązowa
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 690 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,268 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 188 A

 

N2XH 1x70 mm2

Nexans ref. 10575236

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Brązowa
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 680 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,268 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 188 A

 

N2XH 1x95 mm2

Nexans ref. 10518257

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Czarna
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 950 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,193 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 226 A

 

N2XH 1x95 mm2

Nexans ref. 10540753

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Brązowa
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 950 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,193 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 226 A

 

N2XH 1x95 mm2

Nexans ref. 10525679

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Czarna
  • Kolor powłoki: Zielony / Żółty
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 950 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,193 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 226 A

 

N2XH 1x95 mm2

Nexans ref. 10556149

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Brązowa
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 950 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,193 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 226 A

 

N2XH 1x95 mm2

Nexans ref. 10558422

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Niebieska
  • Kolor powłoki: Niebieski
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 950 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,193 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 226 A

 

N2XH 1G95 mm2

Nexans ref. 10558423

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Żółto/Zielona
  • Kolor powłoki: Zielony / Żółty
  • Z żółto-zieloną żyłą: Tak
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 950 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,193 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 226 A

 

N2XH 1x95 mm2

Nexans ref. 10575237

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Brązowa
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 930 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,193 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 226 A

 

N2XH 1x120 mm2

Nexans ref. 10518256

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Czarna
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 120 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 1200 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,153 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 257 A

 

N2XH 1G120 mm2

Nexans ref. 10541211

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Żółto/Zielona
  • Kolor powłoki: Zielony / Żółty
  • Z żółto-zieloną żyłą: Tak
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 120 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 1200 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,153 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 257 A

 

N2XH 1x120 mm2 U

Nexans ref. 10519119

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Czarna
  • Kolor powłoki: Niebieski
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 120 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 1200 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,153 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 257 A

 

N2XH 1x120 mm2 UTR

Nexans ref. 10519114

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Czarna
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 120 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 1200 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,153 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 257 A

 

N2XH 1x120 mm2

Nexans ref. 10556220

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Brązowa
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 120 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 1200 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,153 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 257 A

 

N2XH 1G120 mm2

Nexans ref. 10567685

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Żółto/Zielona
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Tak
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 120 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 1200 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,153 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 257 A

 

N2XH 1x120 mm2

Nexans ref. 10569913

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Brązowa
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 120 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 1200 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,153 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 257 A

 

N2XH 1x150 mm2

Nexans ref. 10518326

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Czarna
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 150 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 1500 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,124 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 287 A

 

N2XH 1x150 mm2

Nexans ref. 10539847

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Czarna
  • Kolor powłoki: Niebieski
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 150 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 1500 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,124 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 287 A

 

N2XH 1x150 mm2

Nexans ref. 10525680

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Czarna
  • Kolor powłoki: Zielony / Żółty
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 150 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 1500 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,124 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 287 A

 

N2XH 1x150 mm2

Nexans ref. 10534020

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Brązowa
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 150 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 1500 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,124 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 287 A

 

N2XH 1x150 mm2

Nexans ref. 10570345

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Brązowa
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 150 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 1450 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,124 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 287 A

 

N2XH 1x185 mm2

Nexans ref. 10518325

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Czarna
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 185 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 1800 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,099 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 324 A

 

N2XH 1x185 mm2

Nexans ref. 10525681

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Czarna
  • Kolor powłoki: Zielony / Żółty
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 185 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 1800 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,099 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 324 A

 

N2XH 1x185 mm2

Nexans ref. 10534021

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Brązowa
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 185 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 1800 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,099 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 324 A

 

N2XH 1x185 mm2

Nexans ref. 10558424

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Niebieska
  • Kolor powłoki: Niebieski
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 185 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 1800 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,099 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 324 A

 

N2XH 1G185 mm2

Nexans ref. 10558425

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Żółto/Zielona
  • Kolor powłoki: Zielony / Żółty
  • Z żółto-zieloną żyłą: Tak
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 185 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 1800 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,099 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 324 A

 

N2XH 1x240 mm2

Nexans ref. 10518327

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Czarna
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 2500 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,075 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 375 A

 

N2XH 1G240 mm2

Nexans ref. 10541212

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Żółto/Zielona
  • Kolor powłoki: Zielony / Żółty
  • Z żółto-zieloną żyłą: Tak
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 2500 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,075 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 375 A

 

N2XH 1x240 mm2

Nexans ref. 10521688

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Brązowa
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 2500 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,075 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 375 A

 

N2XH 1x240 mm2

Nexans ref. 10521689

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Szara
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 2500 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,075 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 375 A

 

N2XH 1x240 mm2

Nexans ref. 10525682

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Czarna
  • Kolor powłoki: Zielony / Żółty
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 2500 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,075 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 375 A

 

N2XH 1x240 mm2

Nexans ref. 10556221

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Brązowa
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 2500 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,075 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 375 A

 

N2XH 1x240 mm2

Nexans ref. 10558426

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Niebieska
  • Kolor powłoki: Niebieski
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 2500 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,075 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 375 A

 

N2XH 1G240 mm2

Nexans ref. 10558427

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Żółto/Zielona
  • Kolor powłoki: Zielony / Żółty
  • Z żółto-zieloną żyłą: Tak
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 2500 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,075 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 375 A

 

N2XH 1x240 mm2

Nexans ref. 10558239

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Czarna
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 2310 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,075 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 375 A

 

N2XH 1x240 mm2

Nexans ref. 10575235

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Brązowa
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 2310 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,075 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 375 A

 

N2XH 1x300 mm2

Nexans ref. 10517512

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Czarna
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 300 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 3000 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,06 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 419 A

 

N2XH 1x300 mm2

Nexans ref. 10556222

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Brązowa
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 300 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 3000 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,06 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 419 A

 

N2XH 1x400 mm2

Nexans ref. 10531017

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Czarna
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 400 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 3750 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,047 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 464 A

 

N2XH 1x400 mm2

Nexans ref. 10543172

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Brązowa
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 400 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 3750 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,047 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 464 A

 

N2XH 1x400 mm2

Nexans ref. 10556223

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Brązowa
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 400 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 3750 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,047 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 464 A

 

N2XH 1x500 mm2

Nexans ref. 10542610

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Brązowa
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 500 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 4750 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,037 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 524 A

 

N2XH 1x500 mm2

Nexans ref. 10556224

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Brązowa
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 500 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 4750 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,037 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 524 A

 

N2XH 1x630 mm2

Nexans ref. 10540834

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Czarna
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 630 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 6250 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,028 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 595 A

 

N2XH 1x630 mm2

Nexans ref. 10537714

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Brązowa
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 630 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 6250 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,028 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 595 A

 

N2XH 1x630 mm2

Nexans ref. 10579419

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Brązowa
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 630 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 6110 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,028 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 595 A

 

N2XH 1x800 mm2

Nexans ref. 10567277

  • Pakowanie: Drum (1000m)
  • Kształt przewodu: Kołowy linka (RM)
  • Giętkość przewodu: Class 2
  • Identyfikacja żył: Brązowa
  • Kolor powłoki: Czarny
  • Z żółto-zieloną żyłą: Nie
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 800 mm²
  • Przybliżona waga (kg/km): 8000 kg/km
  • Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C: 0,0221 Ohm/km
  • Dopuszczalna obciążalność prądowa dla kabla podziemnego 20°C – w układzie koniczynki: 625 A

 

Opis

Opis

Standardy

  • Międzynarodowy
    IEC 60502-1

Application:

Used in energy networks in hotels, schools, tunnels, high constructions, hospitals, power plants, data processing centers, business centers where there is a risk of fire

 

Construction:

  1. Conductor:Copper
  2. Insulation:XLPE
  3. Outer sheath:LSZH

 

Marking:

NEXANS IEC 60502 N2XH Number of cores x cross section 0.6/1 kV  "YEAR"  

Charakterystyka

Charakterystyka

Konstrukcja

Konstrukcja

Materiał przewodu
Miedź
Izolacja
XLPE (polietylen usieciowany)
Osłona zewnętrzna
LSZH
Bezhalogenowy
IEC 60754-1

Rozmiar, wielkość

Rozmiar, wielkość

Liczba żył
1

Parametry elektryczne

Parametry elektryczne

Napięcie nominalne Uo/U
0,6/1 kV

Parametry fizyczne

Parametry fizyczne

Temperatura pracy, zakres
-20 ... 60 °C
Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia
250 °C
Współczynnik zgięcia podczas układania
8 (xD)
Zmniejszający palność
IEC 60332-3 Cat. C
Gęstość dymu
IEC 61034
Korozyjność gazów
IEC 60754-2
Maksymalna temperatura pracy żyły
90 °C

Zasoby

Zasoby

Skontaktuj się z nami

Tematy, na które chcesz uzyskać więcej informacji:

Wymagane pola*

Sprawdź swoje zgłoszenie i spróbuj ponownie.

Adres e-mail musi zawierać pojedynczy znak @

Ochrona danych osobowych

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych i/lub wykorzystywaniu ich do celów marketingu bezpośredniego lub celów handlowych.

Dziękuję!

Dziękujemy za kontakt. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Błąd

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

Klient