- Produkty
- Twój Biznes
- Narzędzia i zasoby
- O Nexans
- Newsroom
- Wyszukiwanie
- Skontaktuj się z nami
- Porównaj
- Zaloguj się
MX 1x50RF 0.6/1kV BK 500
Opis
Opis
Standardy
-
MiędzynarodowyIEC 60092-350; IEC 60092-353; IEC 60092-360; IEC 60228; IEC 60332-3-22; IEC 60754-1; IEC 60754-2; IEC 61034
Application
MX 0.6/1 kV power wires are used for wiring switchboards, cabinets, control panels and various electrical enclosures. The highly flexible wires are designed with finely stranded conductors for easy connection. The halogen-free fire retardant insulation provides optimum safety for people and maximal asset protection against all risks of fire.
Design
1. Conductor
Flexible bare copper
Class 5
2. Insulation
Halogen-free cross-linked material type HF 90
Colours: black, green/yellow, red, blue or white
Marking
I NEXANS I MX 0.6/1kV "Section" mm² 90° C IEC 60332-3-22 "ww/yy"
+ metric marking
Charakterystyka
Charakterystyka
Konstrukcja
Konstrukcja
Materiał przewodu
Goły miedziany
Giętkość przewodu
Giętki Klasa 5
Izolacja
Poliolefina
Bezhalogenowy
IEC 60754-1
Insulation colour
Black
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Liczba żył
1
Przekrój poprzeczny przewodu
50 mm²
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
11,3 mm
Minimalna średnica zewnętrzna
11,0 mm
Maksymalna średnica zewnętrzna
13,0 mm
Przybliżona waga (kg/km)
481 kg/km
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Napięcie nominalne Uo/U
0.6/ 1 (1.2) kV
Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C
0,386 Ohm/km
Dopuszczalny prąd zwarciowy (kA)
7,2 kA
Indukcyjność nominalna
0,23 mH/km
Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu
196 A
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Zmniejszający palność
IEC 60332-3-22
Zmniejszający palność
IEC 60332-1
Gęstość dymu
IEC 61034
Korozyjność gazów
IEC 60754-2
Temperatura pracy, zakres
-30 ... 80 °C
Maksymalna temperatura pracy żyły
- °C
Długość (m)
- m
Pakowanie
Cut to length
Standard
IEC
Zasoby
Zasoby
Nasze strony internetowe
Wybierz swój kraj, aby znaleźć nasze produkty i rozwiązania
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania