- Produkty
- Twój Biznes
- Narzędzia i zasoby
- O Nexans
- Newsroom
- Wyszukiwanie
- Skontaktuj się z nami
- Porównaj
- Zaloguj się
MEPRXCX® FLEXISHIP® 8.7/15 (17.5) kV
MEPRXCX® FLEXISHIP® 8.7/15 (17.5) kV
MEDIUM VOLTAGE CABLES
Czytaj więcejMEPRXCX® FLEXISHIP® 8,7/15kV 1x35
Nexans ref. 25499514
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Liczba żył: 1
- Przekrój poprzeczny przewodu: 35 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 27,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 30,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 1180 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 157 A
MEPRXCX® FLEXISHIP® 8,7/15kV 1x50
Nexans ref. 10218154
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Liczba żył: 1
- Przekrój poprzeczny przewodu: 50 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 28,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 31,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 1431 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 196 A
MEPRXCX® FLEXISHIP® 8,7/15kV 1x70
Nexans ref. 10263318
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Liczba żył: 1
- Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 30,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 33,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 1689 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 242 A
MEPRXCX® FLEXISHIP® 8,7/15kV 1x95
Nexans ref. 10218158
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Liczba żył: 1
- Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 33,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 36,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 2008 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 293 A
MEPRXCX® FLEXISHIP® 8,7/15kV 1x120
Nexans ref. 10251351
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Liczba żył: 1
- Przekrój poprzeczny przewodu: 120 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 34,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 38,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 2322 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 339 A
MEPRXCX® FLEXISHIP® 8,7/15kV 1x150
Nexans ref. 10218162
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Liczba żył: 1
- Przekrój poprzeczny przewodu: 150 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 35,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 39,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 2751 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 389 A
MEPRXCX® FLEXISHIP® 8,7/15kV 1x185
Nexans ref. 10251352
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Liczba żył: 1
- Przekrój poprzeczny przewodu: 185 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 38,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 43,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 3104 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 444 A
MEPRXCX® FLEXISHIP® 8,7/15kV 1x240
Nexans ref. 10218166
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Liczba żył: 1
- Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 41,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 46,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 3803 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 522 A
MEPRXCX® FLEXISHIP® 8.7/15kV 3x35
Nexans ref. 10284305
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 35 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 52,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 58,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 4540 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 110 A
MEPRXCX® FLEXISHIP® 8.7/15kV 3x50
Nexans ref. 10284304
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 50 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 56,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 62,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 5392 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 137 A
MEPRXCX® FLEXISHIP® 8,7/15kV 3x70
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 61,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 66,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 6820 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 169 A
MEPRXCX® FLEXISHIP® 8.7/15kV 3x95
Nexans ref. 10045593
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 65,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 71,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 7471 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 205 A
MEPRXCX® FLEXISHIP® 8,7/15kV 3x120
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 120 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 70,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 76,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 8435 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 237 A
MEPRXCX® FLEXISHIP® 8.7/15kV 3x150
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 150 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 73,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 80,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 9631 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 272 A
Opis
Opis
Standardy
-
MiędzynarodowyIEC 60092-350; IEC 60092-354; IEC 60092-360; IEC 60228; IEC 60332-1; IEC 60332-3-22; IEC 60754-1; IEC 60754-2; IEC 61034
Application
MEPRXCX® FLEXISHIP® 8.7/15 kV armoured power cables are used for critical medium voltage systems where enhanced mechanical protection and electrical screening (EMC) is required. These products are recommended for installations and connections in environments where an optimal bending radius is required. Designed with halogen-free fire retardant materials, they provide optimum safety for people and maximal asset protection against all risks of fire.
MEPRXCX® FLEXISHIP® 8.7/15 kV cables are compatible with Nexans`medium voltage accessories to connect generators, switchgears and transformers.
Design
1. Conductor
Flexible bare copper, class 5
2. Extruded semi-conducting layer
3. Insulation
EPR (Ethylene-propylene rubber)
4. Screen
Extruded semi-conducting layer
Concentric layer of copper wires
5. Inner covering
Halogen-free polyolefin
6. Armouring
Bare copper braid
7. Outer sheath
Polyolefin SHF1 (SHF2 on request)
Colour: red
Marking
I NEXANS I MEPRXCX FLEXISHIP 8.7/15 (17.5) kV "n" x "s" mm2 8.7/15 (17.5) kV
90°C IEC 60092-354 IEC 60332-3-22 "ww/yy" + metric marking
Charakterystyka
Charakterystyka
Konstrukcja
Konstrukcja
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Zasoby
Zasoby
Nasze strony internetowe
Wybierz swój kraj, aby znaleźć nasze produkty i rozwiązania
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania