- Produkty
- Twój Biznes
- Narzędzia i zasoby
- O Nexans
- Newsroom
- Wyszukiwanie
- Skontaktuj się z nami
- Porównaj
- Zaloguj się
FLAMEX® EN 50382-2 FXZ
FLAMEX DTREN150028 EN 50382-2 3600V 300 FXZ 120°C
Nexans ref. 10282755
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 300 mm²
FLAMEX DTREN150028 EN50382 3600V 240 FXZ 120°C
Nexans ref. 10232560
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
FLAMEX DTREN150028 EN50382 3600V 25 FXZ 120°C
Nexans ref. 10261352
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 25 mm²
FLAMEX DTREN150028 EN50382 3600V 35 FXZ 120°C
Nexans ref. 10265651
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 35 mm²
FLAMEX DTREN150028 EN50382 3600V 6 FXZ 120°C
Nexans ref. 10265735
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 6 mm²
FLAMEX EN 50382-2 3600V 120 FXZ 120°C
Nexans ref. 10211477
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 120 mm²
FLAMEX EN 50382-2 3600V 150 FXZ 120°C
Nexans ref. 10211478
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 150 mm²
FLAMEX EN 50382-2 3600V 185 FXZ 120°C
Nexans ref. 10200535
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 185 mm²
FLAMEX EN 50382-2 3600V 50 FXZ 120°C
Nexans ref. 10211475
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 50 mm²
FLAMEX EN 50382-2 3600V 70 FXZ 120°C
Nexans ref. 10211476
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
FLAMEX EN 50382-2 3600V 95 FXZ 120°C
Nexans ref. 10202387
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
Opis
Opis
Standardy
-
MiędzynarodowyEN 45545-2 (HL3); EN 50382-2; IEC 60228
FLAMEX® EN 50382-2 3600V FXZ power cables are designed with extra flexible conductors and reinforced with textile braid to be used as a jumper cable between vehicles. Able to withstand higher operating temperatures, these silicone-based cables allow to save cable weight.
DESIGN
1. Conductor
Extra Flexible class 6 copper according to IEC 60228
- tinned copper for 120°C Class
- plain copper for 150°C Class
Separator: Unweaved tape
2. Insulation
Cross-linked silicone type EI 111, according to EN 50382-1 with an embedded polyester reinforcement
Colour: black outer layer
Examples of marking: FLAMEX SI - EN 50382-2 - 3600 V - cross-section mm² - FXZ - class temperature (120°C) - NEXANS 279 - week/year
FLAMEX SI - DTREN 150028 - EN 50382-2 - 3600 V - cross-section mm² - FXZ - class temperature (120°C) - NEXANS 279 - week/year
FIRE SAFETY
FLAMEX® EN 50382-2 3600V FXZ power cables are conform to EN 45545-2 HL3
GUIDE TO USE
- Cabling rules are given in EN 50343 and EN 50355
- Permissible current carrying capacities: values and calculation method are given in EN 50343
- Bending radius:
- Static use: 4 x outer cable diameter
- For installation and occasional movements: 6 x outer cable diameter
- Pulling tensible force (dynamic) during installation: 50 N/mm² of copper size
- Mechanical static tensible force: 15N/mm² of copper size
Charakterystyka
Charakterystyka
Konstrukcja
Konstrukcja
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Zasoby
Zasoby
Nasze strony internetowe
Wybierz swój kraj, aby znaleźć nasze produkty i rozwiązania
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania