- Produkty
- Twój Biznes
- Narzędzia i zasoby
- O Nexans
- Newsroom
- Wyszukiwanie
- Skontaktuj się z nami
- Porównaj
- Zaloguj się
FLAMEX® EN 50382-2 F
FLAMEX SI EN 50382-2 1800V 10F 120°C
Nexans ref. 10195311
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Tin plated copper
- Przekrój poprzeczny przewodu: 10 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 1.8 / 3 (3.6) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 120 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 140 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 1800V 10F 150°C
Nexans ref.
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Zwykła miedź
- Przekrój poprzeczny przewodu: 10 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 1.8 / 3 (3.6) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 150 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 170 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 1800V 120F 120°C
Nexans ref. 10207187
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Tin plated copper
- Przekrój poprzeczny przewodu: 120 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 1.8 / 3 (3.6) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 120 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 140 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 1800V 120F 150°C
Nexans ref. 10227161
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Zwykła miedź
- Przekrój poprzeczny przewodu: 120 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 1.8 / 3 (3.6) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 150 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 170 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 1800V 150F 120°C
Nexans ref. 10198300
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Tin plated copper
- Przekrój poprzeczny przewodu: 150 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 1.8 / 3 (3.6) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 120 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 140 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 1800V 150F 150°C
Nexans ref. 10261513
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Zwykła miedź
- Przekrój poprzeczny przewodu: 150 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 1.8 / 3 (3.6) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 150 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 170 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 1800V 16F 120°C
Nexans ref. 10211402
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Tin plated copper
- Przekrój poprzeczny przewodu: 16 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 1.8 / 3 (3.6) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 120 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 140 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 1800V 16F 150°C
Nexans ref.
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Zwykła miedź
- Przekrój poprzeczny przewodu: 16 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 1.8 / 3 (3.6) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 150 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 170 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 1800V 185F 120°C
Nexans ref. 10211464
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Tin plated copper
- Przekrój poprzeczny przewodu: 185 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 1.8 / 3 (3.6) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 120 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 140 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 1800V 185F 150°C
Nexans ref. 10269713
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Zwykła miedź
- Przekrój poprzeczny przewodu: 185 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 1.8 / 3 (3.6) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 150 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 170 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 1800V 2.5F 120°C
Nexans ref. 10195310
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Tin plated copper
- Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 1.8 / 3 (3.6) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 120 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 140 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 1800V 2.5F 150°C
Nexans ref. 10261509
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Zwykła miedź
- Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 1.8 / 3 (3.6) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 150 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 170 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 1800V 240F 120°C
Nexans ref. 10211465
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Tin plated copper
- Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 1.8 / 3 (3.6) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 120 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 140 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 1800V 240F 150°C
Nexans ref. 10227159
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Zwykła miedź
- Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 1.8 / 3 (3.6) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 150 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 170 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 1800V 25F 120°C
Nexans ref. 10207155
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Tin plated copper
- Przekrój poprzeczny przewodu: 25 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 1.8 / 3 (3.6) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 120 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 140 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 1800V 25F 150°C
Nexans ref.
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Zwykła miedź
- Przekrój poprzeczny przewodu: 25 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 1.8 / 3 (3.6) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 150 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 170 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 1800V 300F 120°C
Nexans ref.
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Tin plated copper
- Przekrój poprzeczny przewodu: 300 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 1.8 / 3 (3.6) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 120 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 140 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 1800V 300F 150°C
Nexans ref.
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Zwykła miedź
- Przekrój poprzeczny przewodu: 300 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 1.8 / 3 (3.6) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 150 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 170 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 1800V 35F 120°C
Nexans ref. 10211403
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Tin plated copper
- Przekrój poprzeczny przewodu: 35 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 1.8 / 3 (3.6) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 120 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 140 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 1800V 35F 150°C
Nexans ref.
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Zwykła miedź
- Przekrój poprzeczny przewodu: 35 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 1.8 / 3 (3.6) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 150 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 170 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 1800V 4F 120°C
Nexans ref. 10203262
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Tin plated copper
- Przekrój poprzeczny przewodu: 4 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 1.8 / 3 (3.6) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 120 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 140 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 1800V 4F 150°C
Nexans ref.
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Zwykła miedź
- Przekrój poprzeczny przewodu: 4 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 1.8 / 3 (3.6) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 150 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 170 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 1800V 50F 120°C
Nexans ref. 10207186
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Tin plated copper
- Przekrój poprzeczny przewodu: 50 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 1.8 / 3 (3.6) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 120 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 140 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 1800V 50F 150°C
Nexans ref. 10261511
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Zwykła miedź
- Przekrój poprzeczny przewodu: 50 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 1.8 / 3 (3.6) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 150 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 170 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 1800V 6F 120°C
Nexans ref. 10211401
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Tin plated copper
- Przekrój poprzeczny przewodu: 6 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 1.8 / 3 (3.6) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 120 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 140 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 1800V 6F 150°C
Nexans ref.
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Zwykła miedź
- Przekrój poprzeczny przewodu: 6 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 1.8 / 3 (3.6) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 150 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 170 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 1800V 70F 120°C
Nexans ref. 10195312
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Tin plated copper
- Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 1.8 / 3 (3.6) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 120 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 140 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 1800V 70F 150°C
Nexans ref.
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Zwykła miedź
- Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 1.8 / 3 (3.6) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 150 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 170 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 1800V 95F 120°C
Nexans ref. 10195313
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Tin plated copper
- Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 1.8 / 3 (3.6) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 120 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 140 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 1800V 95F 150°C
Nexans ref. 10261512
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Zwykła miedź
- Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 1.8 / 3 (3.6) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 150 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 170 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 3600V 6F 150°C
Nexans ref. 10270404
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Zwykła miedź
- Przekrój poprzeczny przewodu: 6 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 3.6 / 6 (7.2) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 150 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 170 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 3600V 10F 120°C
Nexans ref. 10195796
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Tin plated copper
- Przekrój poprzeczny przewodu: 10 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 3.6 / 6 (7.2) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 120 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 140 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 3600V 10F 150°C
Nexans ref.
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Zwykła miedź
- Przekrój poprzeczny przewodu: 10 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 3.6 / 6 (7.2) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 150 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 170 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 3600V 120F 120°C
Nexans ref. 10179833
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Tin plated copper
- Przekrój poprzeczny przewodu: 120 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 3.6 / 6 (7.2) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 120 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 140 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 3600V 120F 150°C
Nexans ref.
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Zwykła miedź
- Przekrój poprzeczny przewodu: 120 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 3.6 / 6 (7.2) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 150 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 170 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 3600V 150F 120°C
Nexans ref. 10179834
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Tin plated copper
- Przekrój poprzeczny przewodu: 150 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 3.6 / 6 (7.2) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 120 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 140 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 3600V 150F 150°C
Nexans ref.
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Zwykła miedź
- Przekrój poprzeczny przewodu: 150 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 3.6 / 6 (7.2) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 150 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 170 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 3600V 16F 120°C
Nexans ref. 10256165
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Tin plated copper
- Przekrój poprzeczny przewodu: 16 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 3.6 / 6 (7.2) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 120 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 140 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 3600V 16F 150°C
Nexans ref. 10267838
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Zwykła miedź
- Przekrój poprzeczny przewodu: 16 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 3.6 / 6 (7.2) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 150 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 170 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 3600V 185F 120°C
Nexans ref. 10179835
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Tin plated copper
- Przekrój poprzeczny przewodu: 185 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 3.6 / 6 (7.2) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 120 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 140 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 3600V 185F 150°C
Nexans ref. 10227160
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Zwykła miedź
- Przekrój poprzeczny przewodu: 185 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 3.6 / 6 (7.2) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 150 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 170 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 3600V 2.5F 120°C
Nexans ref. 10211467
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Tin plated copper
- Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 3.6 / 6 (7.2) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 120 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 140 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 3600V 2.5F 150°C
Nexans ref.
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Zwykła miedź
- Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 3.6 / 6 (7.2) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 150 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 170 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 3600V 240F 120°C
Nexans ref. 10179836
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Tin plated copper
- Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 3.6 / 6 (7.2) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 120 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 140 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 3600V 240F 150°C
Nexans ref.
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Zwykła miedź
- Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 3.6 / 6 (7.2) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 150 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 170 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 3600V 25F 120°C
Nexans ref. 10195124
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Tin plated copper
- Przekrój poprzeczny przewodu: 25 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 3.6 / 6 (7.2) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 120 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 140 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 3600V 25F 150°C
Nexans ref.
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Zwykła miedź
- Przekrój poprzeczny przewodu: 25 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 3.6 / 6 (7.2) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 150 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 170 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 3600V 300F 120°C
Nexans ref. 10281085
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Tin plated copper
- Przekrój poprzeczny przewodu: 300 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 3.6 / 6 (7.2) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 120 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 140 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 3600V 300F 150°C
Nexans ref.
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Zwykła miedź
- Przekrój poprzeczny przewodu: 300 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 3.6 / 6 (7.2) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 150 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 170 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 3600V 35F 120°C
Nexans ref. 10241573
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Tin plated copper
- Przekrój poprzeczny przewodu: 35 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 3.6 / 6 (7.2) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 120 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 140 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 3600V 35F 150°C
Nexans ref.
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Zwykła miedź
- Przekrój poprzeczny przewodu: 35 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 3.6 / 6 (7.2) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 150 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 170 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 3600V 4F 120°C
Nexans ref. 10191664
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Tin plated copper
- Przekrój poprzeczny przewodu: 4 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 3.6 / 6 (7.2) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 120 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 140 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 3600V 4F 150°C
Nexans ref.
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Zwykła miedź
- Przekrój poprzeczny przewodu: 4 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 3.6 / 6 (7.2) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 150 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 170 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 3600V 50F 120°C
Nexans ref. 10179832
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Tin plated copper
- Przekrój poprzeczny przewodu: 50 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 3.6 / 6 (7.2) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 120 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 140 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 3600V 50F 150°C
Nexans ref.
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Zwykła miedź
- Przekrój poprzeczny przewodu: 50 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 3.6 / 6 (7.2) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 150 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 170 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 3600V 6F 120°C
Nexans ref. 10211466
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Tin plated copper
- Przekrój poprzeczny przewodu: 6 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 3.6 / 6 (7.2) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 120 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 140 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 3600V 70F 120°C
Nexans ref. 10191170
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Tin plated copper
- Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 3.6 / 6 (7.2) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 120 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 140 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 3600V 70F 150°C
Nexans ref.
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Zwykła miedź
- Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 3.6 / 6 (7.2) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 150 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 170 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 3600V 95F 120°C
Nexans ref. 10191194
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Tin plated copper
- Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 3.6 / 6 (7.2) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 120 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 140 °C
FLAMEX SI EN 50382-2 3600V 95F 150°C
Nexans ref.
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Materiał przewodu: Zwykła miedź
- Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 3.6 / 6 (7.2) kV
- Maksymalna temperatura pracy żyły: 150 °C
- Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia: 170 °C
Opis
Opis
Standardy
-
MiędzynarodowyEN 45545-2 (HL3); EN 50382-2; IEC 60228
FLAMEX® EN 50382-2 F power cables are designed and dedicated to be used on rolling stock equipment where high operating temperature is required to save cable weight. Thanks to its high flexibility, these cables with low bending radius are frequently installed on locomotive equipment.
DESIGN
1. Conductor
Flexible class 5 copper according to IEC 60228
- tinned copper for 120°C Class
- plain copper for 150°C Class
Separator: Unweaved tape
2. Insulation
Cross-linked silicone type EI 111 according to EN 50382-1
Colour: black outer layer
Example of marking: FLAMEX SI - EN 50382-2 - Voltage rate (1800V or 3600V) - cross-section mm² - F - temperature class (120°C or 150°C) - NEXANS 279 - week/year
FIRE SAFETY
FLAMEX® EN 50382-2 F power cables are conform to EN 45545-2 HL3
GUIDE TO USE
- Cabling rules are given in EN 50343 and EN 50355
- Permissible current carrying capacities: values and calculation method are given in EN 50343
- Bending radius:
- Static use: 4 x outer cable diameter
- For installation and occasional movements: 6 x outer cable diameter
- Pulling tensible force (dynamic) during installation: 50 N/mm² of copper size
- Mechanical static tensible force: 15N/mm² of copper size
Charakterystyka
Charakterystyka
Konstrukcja
Konstrukcja
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Zasoby
Zasoby
Nasze strony internetowe
Wybierz swój kraj, aby znaleźć nasze produkty i rozwiązania
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania