- Produkty
- Twój Biznes
- Narzędzia i zasoby
- O Nexans
- Newsroom
- Wyszukiwanie
- Skontaktuj się z nami
- Porównaj
- Zaloguj się
FLAMEX® EN 50382-2 FF
FLAMEX SI EN 50382-2 1800V 120 FF 120°C
Nexans ref. 10260585
- Pakowanie: m (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 120 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 1.8 / 3 (3.6) kV
FLAMEX SI EN 50382-2 1800V 150 FF 120°C
Nexans ref. 10198408
- Pakowanie: m (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 150 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 1.8 / 3 (3.6) kV
FLAMEX SI EN 50382-2 1800V 185 FF 120°C
Nexans ref. 10260584
- Pakowanie: m (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 185 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 1.8 / 3 (3.6) kV
FLAMEX SI EN 50382-2 1800V 240 FF 120°C
Nexans ref. 10217649
- Pakowanie: m (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 1.8 / 3 (3.6) kV
FLAMEX SI EN 50382-2 1800V 50 FF 120°C
Nexans ref. 10260587
- Pakowanie: m (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 50 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 1.8 / 3 (3.6) kV
FLAMEX SI EN 50382-2 1800V 70 FF 120°C
Nexans ref. 10260586
- Pakowanie: m (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 1.8 / 3 (3.6) kV
FLAMEX SI EN 50382-2 1800V 95 FF 120°C
Nexans ref. 10198407
- Pakowanie: m (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 1.8 / 3 (3.6) kV
FLAMEX SI EN 50382-2 3600V 120 FF 120°C
Nexans ref. 10211471
- Pakowanie: m (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 120 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 3.6 / 6 (7.2) kV
FLAMEX SI EN 50382-2 3600V 150 FF 120°C
Nexans ref. 10211472
- Pakowanie: m (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 150 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 3.6 / 6 (7.2) kV
FLAMEX SI EN 50382-2 3600V 185 FF 120°C
Nexans ref. 10211473
- Pakowanie: m (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 185 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 3.6 / 6 (7.2) kV
FLAMEX SI EN 50382-2 3600V 240 FF 120°C
Nexans ref. 10211474
- Pakowanie: m (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 3.6 / 6 (7.2) kV
FLAMEX SI EN 50382-2 3600V 50 FF 120°C
Nexans ref. 10211468
- Pakowanie: m (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 50 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 3.6 / 6 (7.2) kV
FLAMEX SI EN 50382-2 3600V 70 FF 120°C
Nexans ref. 10211469
- Pakowanie: m (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 3.6 / 6 (7.2) kV
FLAMEX SI EN 50382-2 3600V 95 FF 120°C
Nexans ref. 10211470
- Pakowanie: m (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
- Napięcie nominalne Uo/U: 3.6 / 6 (7.2) kV
Opis
Opis
Standardy
-
MiędzynarodowyEN 45545-2 (HL3); EN 50382-2; IEC 60228
FLAMEX® EN 50382-2 FF power cables are designed and dedicated to be used on rolling stock equipment where high operating temperature is required to save cable weight. These sheathed products offer better mechanical protection. Thanks to its high flexibility, these cables with low bending radius are frequently installed on locomotive equipment.
DESIGN
1. Conductor
Flexible class 5 copper according to IEC 60228
- tinned copper for 120°C Class
- plain copper for 150°C Class
Separator: Unweaved tape
2. Insulation
Cross-linked silicone rubber, compound type EI 111 according to EN 50382-1
3. Outer sheath
Cross-linked silicone type EM 107 according to EN 50382-1
Colour: black outer layer
Example of marking: FLAMEX SI - EN 50382-2 - Voltage rate (1800V or 3600V) - cross-section mm² - FF - temperature class (120°C or 150°C) - NEXANS 279 - week/year
FIRE SAFETY
FLAMEX® EN 50382-2 FF sheathed power cables are conform to EN 45545-2 HL3
GUIDE TO USE
- Cabling rules are given in EN 50343 and EN 50355
- Permissible current carrying capacities: values and calculation method are given in EN 50343
- Bending radius:
- Static use: 4 x outer cable diameter
- For installation and occasional movements: 6 x outer cable diameter
- Pulling tensible force (dynamic) during installation: 50 N/mm² of copper size
- Mechanical static tensible force: 15N/mm² of copper size
Charakterystyka
Charakterystyka
Konstrukcja
Konstrukcja
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Zasoby
Zasoby
Nasze strony internetowe
Wybierz swój kraj, aby znaleźć nasze produkty i rozwiązania
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania