- Produkty
- Twój Biznes
- Narzędzia i zasoby
- O Nexans
- Newsroom
- Wyszukiwanie
- Skontaktuj się z nami
- Porównaj
- Zaloguj się
FLAMEX® EN 50264-3-2 MMS 600V
FLAMEX EN 50264-3-2 600V 2x1.5 MMS
Nexans ref. 79466252
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 2
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 7,7 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 8,6 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 97 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-2 600V 3x1.5 MMS
Nexans ref. 79466253
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 8,3 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 9,3 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 120 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-2 600V 3G1.5 MMS
Nexans ref. 79466203
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 8,3 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 9,3 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 120 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-2 600V 4G1.5 MMS
Nexans ref. 79466204
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 4
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 9,8 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 10,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 148 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-2 600V 4x1.5 MMS
Nexans ref. 79466254
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 4
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 9,8 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 10,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 148 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-2 600V 5x1.5 MMS
Nexans ref. 79466255
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 5
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 10,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 11,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 192 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-2 600V 6x1.5 MMS
Nexans ref. 79466256
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 6
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 11,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 12,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 226 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-2 600V 7x1.5 MMS
Nexans ref. 79466257
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 7
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 12,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 13,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 267 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-2 600V 10x1.5 MMS
Nexans ref. 79466260
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 10
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 14,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 15,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 336 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-2 600V 2x2.5 MMS
Nexans ref. 79466352
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 2
- Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 9,3 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 8,3 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 119 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-2 600V 3x2.5 MMS
Nexans ref. 79466353
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 9,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 10,4 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 149 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-2 600V 3G2.5 MMS
Nexans ref. 79466303
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 9,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 10,4 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 149 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-2 600V 4x2.5 MMS
Nexans ref. 79466354
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 4
- Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 10,7 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 11,7 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 205 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-2 600V 4G2.5 MMS
Nexans ref. 79466304
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 4
- Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 10,7 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 11,7 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 205 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-2 600V 5G2.5 MMS
Nexans ref. 79466305
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 5
- Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 11,4 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 12,4 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 247 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-2 600V 7x2.5 MMS
Nexans ref. 79466357
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 7
- Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 14,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 15,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 358 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-2 600V 3x4 MMS
Nexans ref. 79466453
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 4 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 11,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 12,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 226 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-2 600V 5x4 MMS
Nexans ref. 79466454
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 4
- Przekrój poprzeczny przewodu: 4 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 14,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 15,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 298 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-2 600V 3x6 MMS
Nexans ref. 79466653
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 6 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 13,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 14,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 304 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-2 600V 4G6 MMS
Nexans ref. 79466654
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Tak
- Liczba żył: 4
- Przekrój poprzeczny przewodu: 6 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 15,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 14,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 383 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-2 600V 3x10 MMS
Nexans ref. 79466713
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 10 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 17,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 18,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 529 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-2 600V 4x10 MMS
Nexans ref. 79466714
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 4
- Przekrój poprzeczny przewodu: 10 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 18,2 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 19,2 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 657 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-2 600V 6x10 MMS
Nexans ref. 79466716
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 6
- Przekrój poprzeczny przewodu: 10 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 20,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 22,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 927 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-2 600V 3x16 MMS
Nexans ref. 79466733
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Z żółto-zieloną żyłą: Nie
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 16 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 20,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 21,3 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 782 kg/km
Opis
Opis
Standardy
-
MiędzynarodowyEN 45545 - HL3; EN 50264-3-2; IEC 60228
FLAMEX® EN 50264-3-2 600V MMS multicores shielded power and control cables are used for protected installations where enhanced electrical screening (EMC) is required. This product range is recommended for installations and connections in narrow spaces where an optimal bending radius is required. FLAMEX® cables are designed to withstand tough working conditions (oil, ozone, temperature variation, etc.). 120°C conductor temperature is allowed for a 20,000 hours cumulative working time.
DESIGN
1. Conductor
Flexible stranded tinned copper class 5 acc. to IEC 60228
Optional halogen-free separator tape
2. Insulation
Cross-linked compound type El 109 acc. to EN 50264-1
Colour: black (or green/yellow if cable type is G)
Assembly (option): halogen free foil could be served
3. Screen
Copper wire braid acc. to EN 50264-3-2, halogen-free separator
4. Outer sheath
Cross-linked compound type EM 104 acc. to EN 50264-1
Oil, diesel, ozone and UV resistant
Colour: black
Example of marking: FLAMEX EN 50264-3-2 600V n X (or G) ... (mm²) MM S (N)HXCSLOE I NEXANS I WW-YYYY
FIRE SAFETY
FLAMEX® EN 50264-3-2 600V MMS multicores shielded power and control cables are conform to EN 45545-2 HL3
GUIDE TO USE
- Cabling rules are given in EN 50343 and EN 50355
- Permissible current carrying capacities: values and calculation method are given in EN 50343
- Bending radius:
- Static use: 4 x outer cable diameter
- For installation and occasional movements: 8 x outer cable diameter
Charakterystyka
Charakterystyka
Konstrukcja
Konstrukcja
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Nasze strony internetowe
Wybierz swój kraj, aby znaleźć nasze produkty i rozwiązania
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania