- Produkty
- Twój Biznes
- Narzędzia i zasoby
- O Nexans
- Newsroom
- Wyszukiwanie
- Skontaktuj się z nami
- Porównaj
- Zaloguj się
FLAMEX® EN 50264-3-1 MMS 3600V
FLAMEX EN 50264-3-1 3600V 10 MMS
Nexans ref. 79462731
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 10 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 12,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 13,1 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 280 kg/km
- Przekrój oplotu: 6 mm²
FLAMEX EN 50264-3-1 3600V 25 MMS
Nexans ref. 79462931
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 25 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 16,4 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 17,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 500 kg/km
- Przekrój oplotu: 6 mm²
FLAMEX EN 50264-3-1 3600V 35 MMS
Nexans ref. 79463031
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 35 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 17,4 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 18,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 630 kg/km
- Przekrój oplotu: 10 mm²
FLAMEX EN 50264-3-1 3600V 50 MMS
Nexans ref. 79463131
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 50 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 18,6 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 19,2 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 790 kg/km
- Przekrój oplotu: 10 mm²
FLAMEX EN 50264-3-1 3600V 70 MMS
Nexans ref. 79463231
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 20,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 21,1 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 970 kg/km
- Przekrój oplotu: 10 mm²
FLAMEX EN 50264-3-1 3600V 95 MMS
Nexans ref. 79463331
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 22,2 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 22,8 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 1250 kg/km
- Przekrój oplotu: 16 mm²
FLAMEX EN 50264-3-1 3600V 120 MMS
Nexans ref. 79463431
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 120 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 24,4 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 25,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 1560 kg/km
- Przekrój oplotu: 16 mm²
FLAMEX EN 50264-3-1 3600V 150 MMS
Nexans ref. 79463531
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 150 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 27,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 28,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 2000 kg/km
- Przekrój oplotu: 16 mm²
FLAMEX EN 50264-3-1 3600V 185 MMS
Nexans ref. 79463631
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 185 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 28,4 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 29,4 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 2270 kg/km
- Przekrój oplotu: 16 mm²
FLAMEX EN 50264-3-1 3600V 240 MMS
Nexans ref. 79463731
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 31,6 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 32,6 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 2930 kg/km
- Przekrój oplotu: 25 mm²
FLAMEX EN 50264-3-1 3600V 300 MMS
Nexans ref. 79463831
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 300 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 33,9 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 34,9 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 3460 kg/km
- Przekrój oplotu: 25 mm²
Opis
Opis
Standardy
-
MiędzynarodowyEN 45545 - HL3; EN 50264-3-1; IEC 60228
FLAMEX® EN 50264-3-1 3600V MMS shielded power cables are used for protected installations where enhanced electrical screening (EMC) is required. This product range is recommended for installations and connections in narrow spaces where an optimal bending radius is required. FLAMEX® cables are designed to withstand tough working conditions (oil, ozone, temperature variation, etc.). 120°C conductor temperature is allowed for a 20,000 hours cumulative working time.
DESIGN
1. Conductor
Flexible stranded tinned copper, class 5 acc. to IEC 60228
Optional halogen-free separator tape
2. Insulation
Cross-linked compound type El 109 acc. to EN 50264-1
Colour: black or grey
3. Screen
Halogen-free foil, tinned copper wire braid, halogen-free separator
4. Outer sheath
Cross-linked compound type EM 104 acc. to EN 50264-1
Oil, diesel, ozone and UV resistant
Colour: black
Example of marking: FLAMEX EN 50264-3-1 3600V (mm²) MM (N)SHXAFCOE 3.6/6 kV I NEXANS I WW-YYYY
FIRE SAFETY
FLAMEX® EN 50264-3-1 3600V MMS shielded power cables are conform to EN 45545-2 HL3
GUIDE TO USE
- Cabling rules are given in EN 50343 and EN 50355
- Permissible current carrying capacities: values and calculation method are given in EN 50343
- Bending radius:
- Static use: 5 x outer cable diameter (6 x D if D > 10mm)
- For installation and occasional movements: 10 x outer cable diameter
Charakterystyka
Charakterystyka
Konstrukcja
Konstrukcja
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Nasze strony internetowe
Wybierz swój kraj, aby znaleźć nasze produkty i rozwiązania
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania