- Produkty
- Twój Biznes
- Narzędzia i zasoby
- O Nexans
- Newsroom
- Wyszukiwanie
- Skontaktuj się z nami
- Porównaj
- Zaloguj się
YHAKXS 6/10KV, 12/20KV, 18/30 KV
YHAKXS 6/10KV, 12/20KV, 18/30 KV
AL/SC/XLPE/SC/SC TAPE/CU WIRES/ low temp. PVC 12/20 (24) KV IEC 60502-2, Flame retardantr
Czytaj więcejYHAKXS 1*120/25 12/20KV NOWOŚĆ
Nexans ref. M5A4 000115 - Kraj ref. M5A4 1*120/25//POL-3
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 120 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 25 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,0 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 31,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHAKXS 1*120/50 12/20KV NOWOŚĆ
Nexans ref. M5A4 000111 - Kraj ref. M5A4 1*120/50//POL-3
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 120 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,0 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 31,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHAKXS 1*150/25 12/20KV NOWOŚĆ
Nexans ref. M5A4 010570 - Kraj ref. M5A4 1*150/25//POL-3
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 150 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 25 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,0 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 32,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHAKXS 1*150/50 12/20KV NOWOŚĆ
Nexans ref. M5A4 000570 - Kraj ref. M5A4 1*150/50//POL-3
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 150 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,0 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 33,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHAKXS 1*150/50 6/10KV
Nexans ref. M3A4 009067
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 150 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 3,4 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 1,9 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 29,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 6 / 10 (12) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHAKXS 1*185/25 12/20KV NOWOŚĆ
Nexans ref. M5A4 010571 - Kraj ref. M5A4 1*185/25//POL-3
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 185 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 25 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,1 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 34,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHAKXS 1*185/50 12/20KV NOWOŚĆ
Nexans ref. M5A4 000049 - Kraj ref. M5A4 1*185/50//POL-3
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 185 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,1 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 35,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHAKXS 1*185/50 12/20KV NOWOŚĆ
Nexans ref. M5A4 010049 - Kraj ref. M5A4 1*185/50//POL-3L
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 185 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,1 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 35,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHAKXS 1*185/50 6/10KV NOWOŚĆ
Nexans ref. M3A4 001106 - Kraj ref. M3A4 1*185/50//POL-3
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 185 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 3,4 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 1,9 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 31,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 6 / 10 (12) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHAKXS 1*240/25 12/20KV NOWOŚĆ
Nexans ref. M5A4 010572 - Kraj ref. M5A4 1*240/25//POL-3
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 25 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,2 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 36,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHAKXS 1*240/50 12/20KV NOWOŚĆ
Nexans ref. M5A4 000110 - Kraj ref. M5A4 1*240/50//POL-3
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,2 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 37,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHAKXS 1*240/50 12/20KV NOWOŚĆ
Nexans ref. M5A4 010110 - Kraj ref. M5A4 1*240/50//POL-3L
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,2 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 37,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHAKXS 1*240/50 6/10KV NOWOŚĆ
Nexans ref. M3A4 001103 - Kraj ref. M3A4 1*240/50//POL-3
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 3,4 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,0 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 33,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 6 / 10 (12) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHAKXS 1*240/70 12/20KV
Nexans ref. M5A4 000116
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 70 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,2 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 37,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHAKXS 1*240/70 6/10KV NOWOŚĆ
Nexans ref. M3A4 011103 - Kraj ref. M3A4 1*240/70//POL-3
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 3,4 mm
- Przekrój ekranu: 70 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,0 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 33,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 6 / 10 (12) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHAKXS 1*300/50 12/20KV
Nexans ref. M5A4 011092 - Kraj ref. M5A4 1*300/50//POL-3
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 300 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,2 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 39,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHAKXS 1*300/50 18/30KV
Nexans ref. M6A4 000101
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 300 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 8,0 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,4 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 44,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 18 / 30 (36) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHAKXS 1*500/50 12/20KV NOWOŚĆ
Nexans ref. M5A4 000500 - Kraj ref. M5A4 1*500/50//POL-3
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 500 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,4 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 46,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHAKXS 1*70/25 12/20KV NOWOŚĆ
Nexans ref. M5A4 000175 - Kraj ref. M5A4 1*70/25//POL-3
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 25 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 1,9 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 28,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHAKXS 1*70/25 18/30KV NOWOŚĆ
Nexans ref. M6A4 011107 - Kraj ref. M6A4 1*70/25//POL-3
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 8,0 mm
- Przekrój ekranu: 25 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,0 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 32,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 18 / 30 (36) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHAKXS 1*70/25 6/10KV NOWOŚĆ
Nexans ref. M3A4 001107 - Kraj ref. M3A4 1*70/25//POL-3
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 3,4 mm
- Przekrój ekranu: 25 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 1,7 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 24,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 6 / 10 (12) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHAKXS 1*800/50 12/20KV
Nexans ref. M5A4 000501 - Kraj ref. M5A4 1*800/50//POL-3
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 800 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,7 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 56,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHAKXS 3*120/50 6/10KV
Nexans ref. M3A4 001031
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 120 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 3,4 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,8 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 56,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 6 / 10 (12) kV
- Giętkość kabla: 8xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 16 (xD)
YHAKXS 3*185/50 12/20KV NOWOŚĆ
Nexans ref. M5A4 001500 - Kraj ref. M5A4 3*185/50//POL-3
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 185 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 3,3 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 73,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 8xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 16 (xD)
YHAKXS 3*185/50 12/20KV NOWOŚĆ
Nexans ref. M5A4 011500 - Kraj ref. M5A4 3*185/50//POL-3L
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 185 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 3,3 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 73,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 8xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 16 (xD)
YHAKXS 3*185/50 6/10KV
Nexans ref. M3A4...000075
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 185 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 3,4 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 3,0 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 64,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 6 / 10 (12) kV
- Giętkość kabla: 8xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 16 (xD)
YHAKXS 3*240/50 12/20KV NOWOŚĆ
Nexans ref. M5A4 001000 - Kraj ref. M5A4 3*240/50//POL-3
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 3,5 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 77,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 8xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 16 (xD)
YHAKXS 3*240/50 12/20KV NOWOŚĆ
Nexans ref. M5A4 011000 - Kraj ref. M5A4 3*240/50//POL-3L
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 3,5 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 77,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 8xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 16 (xD)
YHAKXS 3*240/50 6/10KV NOWOŚĆ
Nexans ref. M3A4 000071 - Kraj ref. M3A4 3*240/50//POL-3
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 3,4 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 3,2 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 68,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 6 / 10 (12) kV
- Giętkość kabla: 8xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 16 (xD)
YHAKXS 3*240/70 6/10KV NOWOŚĆ
Nexans ref. M3A4 010500 - Kraj ref. M3A4 3*240/70//POL-3
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 3,4 mm
- Przekrój ekranu: 70 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 3,2 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 67,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 6 / 10 (12) kV
- Giętkość kabla: 8xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 16 (xD)
Opis
Opis
Standardy
-
MiędzynarodowyIEC 60332-1-2; IEC 60502-2
AL/SC/XLPE/SC/SC TAPE/CU WIRES/ low temp. PVC
APPLICATION
Power use outdoor application, even wet.
Suitable for fixed installations at open air, in tube or canals and underground.
Max. Operation temperature: 90°
Max. Short circuit temperature : 250° (Max 5 s)
CONSTRUCTION
1. Conductor:
Compacted Round conductor class 2
2. Insulation:
Extruded inner semi conductive layer, XLPE insulation and extruded outer semi conductive layer + Semi-conductive tape
3. Metallic screen layer:
Copper wires with open helix copper tape
4. Outer sheath:
Low Temperature PVC, Red or as per customer requirement
5. Marking:
By Inkjet
6. Packing:
Drums can be wooden or steel
TEST AT WORKS / PRÓBY FABRYCZNE
Routine Tests / Badania rutynowe:
• Max. DC conductors resistance at 20°C acc. to IEC 60228 & IEC 60502-2 parag.16.2 / Maks. rezystancja DC żył w temperaturze 20°C zgodnie z IEC 60228 i IEC 60502-2 pkt 16.2
• High voltage test acc. to IEC 60502-2 parag. 16.4 / Próba wysokim napięciem zgodnie z IEC 60502-2 pkt 16.4
• Max. partial discharge test at 1.73 Uo acc. to IEC 60502-2 parag. 16.3 / Badanie maksymalnych wyładowań niezupełnych przy 1,73 Uo zgodnie z IEC 60502-2 pkt 16.3
Liban Cables will carry out these tests on all the lengths and tests certificates will be provided / Firma Liban Cables przeprowadzi te badania dla wszystkich odcinków kabli i dostarczy świadectwa z badań
Sample tests / Badania próbek:
• Check of the build - up and color coding of the cable / Sprawdzenie rozwijania i kolorowych oznaczeń kabla
• Check of dimensions / Sprawdzenie wymiarów
Insulation / Izolacja : according to IEC 60502-2 / zgodnie z IEC 60502-2 Parag. / pkt. 17.5.2
Metallic screen / Ekran metaliczny : according to IEC 60502-2 / zgodnie z IEC 60502-2 Parag. / pkt. 17.7
Oversheath / Powłoka zewnętrzna : according to IEC 60502-2 / zgodnie z IEC 60502-2 Parag. / pkt. 17.5.3
- Hot Set Test for XLPE insulation according to IEC 60502-2 parag. 17.10 /-Badanie stopnia usieciowania izolacji z XLPE zgodnie z IEC 60502-2 pkt 17.10
These tests will be carried out on one length of each size during each inspection . / Badania te – podczas każdej kontroli – zostaną przeprowadzone na jednym odcinku dla każdego rozmiaru kabla.
Tests certificates will be provided by Liban Cables / Świadectwa z badań dostarczy firma Liban Cables
Type tests / Próby typu
Mechanical characteristics on insulation and sheaths material (tensile strength and elongation at break ) in accordance with IEC 60502-2. / Charakterystyki mechaniczne materiałów izolacji i powłoki zewnętrznej (wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie przy zerwaniu) zgodnie z IEC 60502-2.
These tests will be carried out on one length of the order / Badania te zostaną przeprowadzone na jednym odcinku z zamówienia
Tests certificates will be provided by Liban Cables / Świadectwa z badań dostarczy firma Liban Cables
DRAWING YnHAKXS
Charakterystyka
Charakterystyka
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Zasoby
Zasoby
Nasze strony internetowe
Wybierz swój kraj, aby znaleźć nasze produkty i rozwiązania
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania