XnUHKXS 8.7/15KV

produkty

XnUHKXS 1*240/50 8.7/15KV NOWOŚĆ

Nexans ref. M4N4P 000220 - Kraj ref. M4N4P 1*240/50(F)//POL-2

 

Opis

Opis

Standardy

  • Międzynarodowy
    IEC 60332-1-2; IEC 60502-2

CU/SC/XLPE/SC/SC SWEL/CU WIRES/SWEL/PE

 

APPLICATION

Power use outdoor application, even wet.

Suitable for fixed installations at open air, in tube or canals and underground.

Max. Operation temperature: 90°

Max. Short circuit temperature : 250° (Max 5 s)

 

 

 

CONSTRUCTION

1. Conductor:

Compacted Round conductor class 2

2. Insulation:

Extruded inner semi conductive layer, XLPE insulation and  extruded outer semi conductive layer

3. Water proof tape:

Semi-conductive swelling tape

4. Metallic screen layer:

Copper wires with open helix copper tape

5. Water proof tape:

Swelling tape

6. Outer sheath:

PE, Black or as per customer requirement

7. Marking:

By Inkjet

8. Packing:

Drums can be wooden or steel

Charakterystyka

Charakterystyka

Konstrukcja

Konstrukcja

Materiał przewodu
Miedź
Kształt przewodu
Okrągły zagęszczony
Materiał wewnętrznej warstwy półprzewodzącej
Masa półprzewodząca
Izolacja
XLPE
Materiał zewnętrznej warstwy półprzewodzącej
Wytłaczany w pełni zespojony
Materiał użyty dla zapewnienia wodoszczelności wzdłużnej
taśma pęczniejąca
Przewód koncentryczny
Druty miedziane i taśma miedziana spiralna
Kolor powłoki
-

Rozmiar, wielkość

Rozmiar, wielkość

Przekrój poprzeczny przewodu
240 mm²
Nominalna grubość izolacji
4,5 mm
Przekrój ekranu
50 mm²
Nominalna grubość osłony zewnętrznej
2,1 mm
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
36,0 mm

Parametry elektryczne

Parametry elektryczne

Napięcie probiercze (kV)
30 kV
Napięcie nominalne Uo/U
8.7 / 15 (17.5) kV
Częstotliwość
50 Hz

Parametry mechaniczne

Parametry mechaniczne

Giętkość kabla
10xD
Odporność mechaniczna na uderzenia
Dobra

Parametry fizyczne

Parametry fizyczne

Odporność na promieniowanie UV
Yes
Zmniejszający palność
IEC 60332-1-2
Współczynnik zgięcia podczas układania
20 (xD)
Głębokość układania
800 mm
Temperatura otoczenia - powietrza
30 °C
Temperatura otoczenia - grunt
20 °C
Maksymalna temperatura pracy żyły
90 °C
Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia
250 °C

Zasoby

Zasoby

Skontaktuj się z nami

Tematy, na które chcesz uzyskać więcej informacji:

Wymagane pola*

Sprawdź swoje zgłoszenie i spróbuj ponownie.

Adres e-mail musi zawierać pojedynczy znak @

Ochrona danych osobowych

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych i/lub wykorzystywaniu ich do celów marketingu bezpośredniego lub celów handlowych.

Dziękuję!

Dziękujemy za kontakt. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Błąd

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

Klient

Skontaktuj się z nami

Wymagane pola*

Sprawdź swoje zgłoszenie i spróbuj ponownie.

Adres e-mail musi zawierać pojedynczy znak @

Ochrona danych osobowych

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych i/lub wykorzystywaniu ich do celów marketingu bezpośredniego lub celów handlowych.

Dziękuję!

Dziękujemy za kontakt. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Błąd

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

Klient