- Produkty
- Twój Biznes
- Narzędzia i zasoby
- O Nexans
- Newsroom
- Wyszukiwanie
- Skontaktuj się z nami
- Porównaj
- Zaloguj się
Airport FAA L-824 unscreened, 5KV
Airport FAA L-824 unscreened, 5KV
Unscreened cable for airfield installation, 5KV
Czytaj więcej
Opis
Opis
Standardy
-
KrajowyFAA L-824 Type B
Application
Airfield lighting cable for the serie cicuit connecting the constant current regulators and the isolating transformers
Design
- conductor: stranded tinned copper
- Insulation: EPR
- Outer sheath: Elastomer, black colour
Rated Voltage: 5KV
Charakterystyka
Charakterystyka
Konstrukcja
Konstrukcja
Materiał przewodu
Miedź cynowana
Giętkość przewodu
Linka Klasa 2
Kształt przewodu
Kołowy
Izolacja
EPR
Kolor powłoki
Czarny
Osłona zewnętrzna
Elastomer
Bezołowiowy
Tak
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Liczba żył
1
Przekrój poprzeczny przewodu (AWG)
8
Przekrój poprzeczny przewodu fazowego (AWG)
-
Nominalna grubość izolacji
2,3 mm
Nominalna grubość osłony zewnętrznej
0,8 mm
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
10,0 mm
Przybliżona waga (kg/m)
0,16 kg/m
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C
2,18 Ohm/km
Napięcie nominalne Uo/U
2.5 / 5 kV