- Produkty
- Twój Biznes
- Narzędzia i zasoby
- O Nexans
- Newsroom
- Wyszukiwanie
- Skontaktuj się z nami
- Porównaj
- Zaloguj się
CAN BUS PUR CABLE - dynamic application
CAN BUS PUR CABLE - dynamic application
CAN BUS cable with PUR jacket for drag chain applications, shielded, oil resistant, flame retardant
Czytaj więcejOpis
Opis
Standardy
-
MiędzynarodowyUL and CSA approval
Applications
Interconnecting fieldbus cable for dynamic application
BUS cables to connect Controller Area Network components
Normative references
CAN standard and customers requirements
UL recognized / CSA approval
Charakterystyka
Charakterystyka
Konstrukcja
Konstrukcja
Materiał przewodu
Goły miedziany
Rodzaj konstrukcji
(2x2x0.22)C
Izolacja
Piankowy i jednolity
Insulation colour
DIN 47100
Taping
Soft tape
Shielding
≥85% tinned copper braid coverage
Osłona zewnętrzna
PUR
Kolor powłoki
Violet RAL 4001
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
- mm
Zawartość miedzi
- kg/km
Przybliżona waga (kg/km)
69 kg/km
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Rated Voltage Uo/U
300 V
Napięcie probiercze (V)
1500 V
Impedancja charakterystyczna
120 Ohm
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Maximum acceleration
20 m/s²
Speed
240 m/min
Cykle zginania
5 Mio.
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Dziedzina zastosowań
Dynamic
Minimum dynamic operating bending radius
10 (xD)
Temperatura pracy, zakres
-20 ... 80 °C
Temperatura składowania, zakres
-30 ... 80 °C
Zmniejszający palność
IEC/EN 60332-1-2; FT1; UL 1581 FT1
Odporność na olej
EN 50363-10-2
Zasoby
Zasoby