CAN BUS PUR CABLES

Opis

Opis

Standardy

  • Międzynarodowy
    UL and CSA approval

Applications

Interconnecting fieldbus cable for dynamic application
BUS cables to connect Controller Area Network components


Standards
CAN standard and customers requirements

Core Identification
White brown + Yellow/Green

Charakterystyka

Charakterystyka

Konstrukcja

Konstrukcja

Rodzaj konstrukcji
-
Materiał przewodu
Goły miedziany
Izolacja
Piankowy i jednolity
Insulation colour
White-Brown + Green-Yellow
Taping
Polyester
Shielding
≥85% tinned copper braid coverage
Osłona zewnętrzna
PUR
Kolor powłoki
Violet RAL 4001

Rozmiar, wielkość

Rozmiar, wielkość

Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
- mm
Zawartość miedzi
- kg/km
Przybliżona waga (kg/km)
- kg/km

Parametry elektryczne

Parametry elektryczne

Rated Voltage Uo/U
300 V
Napięcie probiercze (V)
1500 V
Impedancja charakterystyczna
120 Ohm

Parametry transmisyjne

Parametry transmisyjne

Attenuation at 1 MHz
1,3 dB/100m
Attenuation at 5 MHz
3,1 dB/100m
Attenuation at 10 MHz
4,3 dB/100m
Attenuation at 20 MHz
6,4 dB/100m

Parametry mechaniczne

Parametry mechaniczne

Maximum acceleration
20 m/s²
Speed
240 m/min
Cykle zginania
5 Mio.

Parametry fizyczne

Parametry fizyczne

Dziedzina zastosowań
Dynamic
Minimum dynamic operating bending radius
10 (xD)
Temperatura pracy, zakres
-20 ... 80 °C
Temperatura składowania, zakres
-30 ... 80 °C
Odporność na olej
EN 50363-10-2
Zmniejszający palność
IEC/EN 60332-1-2; FT1; UL 1581 FT1

Zasoby

Zasoby

Skontaktuj się z nami

Tematy, na które chcesz uzyskać więcej informacji:

Wymagane pola*

Sprawdź swoje zgłoszenie i spróbuj ponownie.

Adres e-mail musi zawierać pojedynczy znak @

Ochrona danych osobowych

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych i/lub wykorzystywaniu ich do celów marketingu bezpośredniego lub celów handlowych.

Dziękuję!

Dziękujemy za kontakt. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Błąd

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

Klient

Skontaktuj się z nami

Wymagane pola*

Sprawdź swoje zgłoszenie i spróbuj ponownie.

Adres e-mail musi zawierać pojedynczy znak @

Ochrona danych osobowych

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych i/lub wykorzystywaniu ich do celów marketingu bezpośredniego lub celów handlowych.

Dziękuję!

Dziękujemy za kontakt. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Błąd

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

Klient