Nexans H07VU 1x1,5 BLUE BOB 10m

Opis

Opis

Standardy

  • Międzynarodowy
    EN 50525-2-31; HD 21.3; IEC 60227-1
  • Krajowy
    NF C32-201/3

Application

Nexans H07V-U conductors are used for fixed protected installations : i.e. ligths or control gear (from offices, domestic or commercial buildings ...) with voltage ≤ 1000V AC or ≤ 750 V DC . ...

 

Installation

Open air, in conduit, in cable trunking, in cable ducting. Thanks to the sliding properties of insulation, H07V-U is made to facilitate processing while pulling in.

 

Design

  1. Conductor
    Bare copper class 1
  2. Insulation
    PVC
    Différent colors.

 

Marking

S.Y + USE «har» H07V-U factory number

 

 

Voltage drop

Calculated with Cos phi = 0,8

 

 

 

Permissible current and voltage drop are given  

For conductor laid alone in insulating tube on a wall Temperature = 30°C. Permanent operation
If conditions are different, apply correction factors from NF C 15-100 standard or other equivalent national standard.

 

Gammes et couleurs disponibles pour PASSEO

Charakterystyka

Charakterystyka

Konstrukcja

Konstrukcja

Bezołowiowy
Tak
Giętkość przewodu
drut Klasa1
Izolacja
PVC
Kolor powłoki
Niebieski
Kształt przewodu
Kołowy
Materiał przewodu
Goły miedziany

Rozmiar, wielkość

Rozmiar, wielkość

Maksymalna średnica zewnętrzna
- mm
Przekrój poprzeczny przewodu
1,5 mm²
Przybliżona waga (kg/km)
- kg/km
Liczba żył
1

Parametry elektryczne

Parametry elektryczne

Napięcie nominalne Uo/U
450/750 V
Dopuszczalna obciążalność prądowa (3 przewody)
- A
Dopuszczalny prąd (jedna faza)
- A
Spadek napięcia, 3 przewody
- V/A.km
Spadek napięcia, jedna faza
- V/A.km

Parametry mechaniczne

Parametry mechaniczne

Odporność mechaniczna na uderzenia
Low

Parametry fizyczne

Parametry fizyczne

Zmniejszający palność
-
Maksymalna temperatura pracy żyły
70 °C
Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia
160 °C
Temperatura pracy, zakres
-5 ... 60 °C
Odporność na warunki pogodowe
No
Odporność chemiczna
Accidental
Wodoszczelny
Low
Długość (m)
10 m
Minimalny statyczny promień zgięcia podczas pracy
- mm
Pakowanie
-
Promień gięcia podczas operacji układania
- mm

Zasoby

Zasoby

Dokumentacja

Deklaracja wykonania

  • Deklaracja właściwości użytkowych nr : 1000230-FRLV
  • Data certyfikacji : 11.10.2017
  • AVCP(ocena i weryfikacja spojnosci i dzialania : System 3
  • Jednostka notyfikowana : 1812
  • Deklarowana wydajność : Eca

Skontaktuj się z nami

Tematy, na które chcesz uzyskać więcej informacji:

Wymagane pola*

Sprawdź swoje zgłoszenie i spróbuj ponownie.

Adres e-mail musi zawierać pojedynczy znak @

Ochrona danych osobowych

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych i/lub wykorzystywaniu ich do celów marketingu bezpośredniego lub celów handlowych.

Dziękuję!

Dziękujemy za kontakt. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Błąd

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

Klient