- Produkty
- Twój Biznes
- Narzędzia i zasoby
- O Nexans
- Newsroom
- Wyszukiwanie
- Skontaktuj się z nami
- Porównaj
- Zaloguj się
Nexans EASYBOX H05VK 1x0,75 ORANGE 4000m
Nexans ref. 10254881
- Pakowanie: Box (4000m)
- Kolor powłoki: Pomarańczowy
- Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
- Przybliżona waga (kg/km): - kg/km
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 2,8 mm
- Długość (m): 4000 m
Nexans EASYBOX H05VK 1x0,75 RED 4000m
Nexans ref. 10261564
- Pakowanie: Box (4000m)
- Kolor powłoki: Czerwony
- Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
- Przybliżona waga (kg/km): - kg/km
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 2,8 mm
- Długość (m): 4000 m
Nexans H05V-K VISIBOX 1x1 BLACK C100m
Nexans ref. 10185121 - Kraj ref. 01272053
- Pakowanie: Coil (100m)
- Kolor powłoki: Black - RAL 9004
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
- Przybliżona waga (kg/km): 14 kg/km
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 3,0 mm
- Długość (m): 100 m
Nexans H05V-K VISIBOX 1x1 BN C100m Do usunięcia
Nexans ref. 10141612 - Kraj ref. 01272050
- Pakowanie: Coil (100m)
- Kolor powłoki: Night Blue - RAL 5003
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
- Przybliżona waga (kg/km): 14 kg/km
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 3,0 mm
- Długość (m): 100 m
Nexans H05V-K VISIBOX 1x1 BROWN C100m
Nexans ref. 10185119 - Kraj ref. 01272051
- Pakowanie: Coil (100m)
- Kolor powłoki: Brown - RAL 8002
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
- Przybliżona waga (kg/km): 14 kg/km
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 3,0 mm
- Długość (m): 100 m
Nexans H05V-K VISIBOX 1x1 DARK BLUE C100m
Nexans ref. 10185117 - Kraj ref. 01272049
- Pakowanie: Coil (100m)
- Kolor powłoki: Dark Blue - RAL 5010
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
- Przybliżona waga (kg/km): 14 kg/km
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 3,0 mm
- Długość (m): 100 m
Nexans H05V-K VISIBOX 1x1 GREY C100m
Nexans ref. 10185120 - Kraj ref. 01272052
- Pakowanie: Coil (100m)
- Kolor powłoki: Grey - RAL 7000
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
- Przybliżona waga (kg/km): 14 kg/km
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 3,0 mm
- Długość (m): 100 m
Nexans H05V-K VISIBOX 1x1 IVOIRY C100m Do usunięcia
Nexans ref. 10185118 - Kraj ref. 01272045
- Pakowanie: Coil (100m)
- Kolor powłoki: Ivory White - RAL 1015
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
- Przybliżona waga (kg/km): 14 kg/km
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 3,0 mm
- Długość (m): 100 m
Nexans H05V-K VISIBOX 1x1 LIGHT BLUE C100m Do usunięcia
Nexans ref. 10185116 - Kraj ref. 01272047
- Pakowanie: Coil (100m)
- Kolor powłoki: Ligth Blue - RAL 5012
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
- Przybliżona waga (kg/km): 14 kg/km
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 3,0 mm
- Długość (m): 100 m
Nexans H05V-K VISIBOX 1x1 MEDIUM BLUE C100m
Nexans ref. 10141611 - Kraj ref. 01272048
- Pakowanie: Coil (100m)
- Kolor powłoki: Medium Blue - RAL 5015
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
- Przybliżona waga (kg/km): 14 kg/km
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 3,0 mm
- Długość (m): 100 m
Nexans H05V-K VISIBOX 1x1 PURPLE C100m Do usunięcia
Nexans ref. 10185124 - Kraj ref. 01272056
- Pakowanie: Coil (100m)
- Kolor powłoki: Violet - RAL 4005
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
- Przybliżona waga (kg/km): 14 kg/km
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 3,0 mm
- Długość (m): 100 m
Nexans H05V-K VISIBOX 1x1 RED C100m
Nexans ref. 10185123 - Kraj ref. 01272055
- Pakowanie: Coil (100m)
- Kolor powłoki: Red - RAL 3031
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
- Przybliżona waga (kg/km): 14 kg/km
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 2,5 mm
- Długość (m): 100 m
Nexans H05V-K VISIBOX 1x1 VERY LIGHT BLUE C100m Do usunięcia
Nexans ref. 10141609 - Kraj ref. 01272046
- Pakowanie: Coil (100m)
- Kolor powłoki: Very Light Blue - RAL 5024
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
- Przybliżona waga (kg/km): 14 kg/km
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 3,0 mm
- Długość (m): 100 m
Nexans H05V-K VISIBOX 1G0.75 GREEN/YELLOW C100m Do usunięcia
Nexans ref. 10184992 - Kraj ref. 01272043
- Pakowanie: Coil (100m)
- Kolor powłoki: Green - RAL 6024 /Yelow - RAL1012
- Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
- Przybliżona waga (kg/km): 12 kg/km
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 2,8 mm
- Długość (m): 100 m
Nexans H05V-K VISIBOX 1G1 GREEN/YELLOW C100m
Nexans ref. 10185114 - Kraj ref. 01272057
- Pakowanie: Coil (100m)
- Kolor powłoki: Green - RAL 6024 /Yelow - RAL1012
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
- Przybliżona waga (kg/km): 14 kg/km
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 3,0 mm
- Długość (m): 100 m
Nexans H05V-K VISIBOX 1x0.5 BLACK C100m Do usunięcia
Nexans ref. 10184989 - Kraj ref. 01272029
- Pakowanie: Coil (100m)
- Kolor powłoki: Black - RAL 9004
- Przekrój poprzeczny przewodu: 0,5 mm²
- Przybliżona waga (kg/km): 9,3 kg/km
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 2,6 mm
- Długość (m): 100 m
Nexans H05V-K VISIBOX 1x0.5 RED C100m Do usunięcia
Nexans ref. 10184990 - Kraj ref. 01272030
- Pakowanie: Coil (100m)
- Kolor powłoki: Red - RAL 3031
- Przekrój poprzeczny przewodu: 0,5 mm²
- Przybliżona waga (kg/km): 9,3 kg/km
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 2,6 mm
- Długość (m): 100 m
Nexans H05V-K VISIBOX 1x0.5 VERY LIGHT BLUE C100m Do usunięcia
Nexans ref. 10184988 - Kraj ref. 01272028
- Pakowanie: Coil (100m)
- Kolor powłoki: Very Light Blue - RAL 5024
- Przekrój poprzeczny przewodu: 0,5 mm²
- Przybliżona waga (kg/km): 9,3 kg/km
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 2,6 mm
- Długość (m): 100 m
Nexans H05V-K VISIBOX 1x0.75 BLACK C100m Do usunięcia
Nexans ref. 10185089 - Kraj ref. 01272039
- Pakowanie: Coil (100m)
- Kolor powłoki: Black - RAL 9004
- Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
- Przybliżona waga (kg/km): 12 kg/km
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 2,8 mm
- Długość (m): 100 m
Nexans H05V-K VISIBOX 1x0.75 BN C100m Do usunięcia
Nexans ref. 10141608 - Kraj ref. 01272036
- Pakowanie: Coil (100m)
- Kolor powłoki: Night Blue - RAL 5003
- Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
- Przybliżona waga (kg/km): 12 kg/km
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 2,8 mm
- Długość (m): 100 m
Nexans H05V-K VISIBOX 1x0.75 BROWN C100m Do usunięcia
Nexans ref. 10185087 - Kraj ref. 01272037
- Pakowanie: Coil (100m)
- Kolor powłoki: Brown - RAL 8002
- Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
- Przybliżona waga (kg/km): 12 kg/km
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 2,8 mm
- Długość (m): 100 m
Nexans H05V-K VISIBOX 1x0.75 DARK BLUE C100m Do usunięcia
Nexans ref. 10185085 - Kraj ref. 01272035
- Pakowanie: Coil (100m)
- Kolor powłoki: Dark Blue - RAL 5010
- Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
- Przybliżona waga (kg/km): 12 kg/km
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 2,8 mm
- Długość (m): 100 m
Nexans H05V-K VISIBOX 1x0.75 IVOIRY C100m Do usunięcia
Nexans ref. 10184993 - Kraj ref. 01272031
- Pakowanie: Coil (100m)
- Kolor powłoki: Ivory White - RAL 1015
- Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
- Przybliżona waga (kg/km): 12 kg/km
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 2,8 mm
- Długość (m): 100 m
Nexans H05V-K VISIBOX 1x0.75 MEDIUM BLUE C100m Do usunięcia
Nexans ref. 10141565 - Kraj ref. 01272034
- Pakowanie: Coil (100m)
- Kolor powłoki: Medium Blue - RAL 5015
- Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
- Przybliżona waga (kg/km): 12 kg/km
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 2,8 mm
- Długość (m): 100 m
Nexans H05V-K VISIBOX 1x0.75 ORANGE C100m Do usunięcia
Nexans ref. 10185090 - Kraj ref. 01272040
- Pakowanie: Coil (100m)
- Kolor powłoki: Orange - RAL 2010
- Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
- Przybliżona waga (kg/km): 12 kg/km
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 2,8 mm
- Długość (m): 100 m
Nexans H05V-K VISIBOX 1x0.75 PURPLE C100m Do usunięcia
Nexans ref. 10185093 - Kraj ref. 01272042
- Pakowanie: Coil (100m)
- Kolor powłoki: Violet - RAL 4005
- Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
- Przybliżona waga (kg/km): 12 kg/km
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 2,8 mm
- Długość (m): 100 m
Nexans H05V-K VISIBOX 1x0.75 VERY LIGHT BLUE C 100m Do usunięcia
Nexans ref. 10141564 - Kraj ref. 01272032
- Pakowanie: Coil (100m)
- Kolor powłoki: Very Light Blue - RAL 5024
- Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
- Przybliżona waga (kg/km): 12 kg/km
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 2,8 mm
- Długość (m): 100 m
Opis
Opis
Standardy
-
MiędzynarodowyEN 50525-2-31; HD 21.3; IEC 60227-6
-
KrajowyNF C32-201/3
Application
Nexans H05V-K cores are used for internal equipment wiring.
Installation
Open air, or in conduits, or trunking.
Marking
S.Y + USE HAR H05VK - N° plant.
Charakterystyka
Charakterystyka
Konstrukcja
Konstrukcja
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne