- Produkty
- Twój Biznes
- Narzędzia i zasoby
- O Nexans
- Newsroom
- Wyszukiwanie
- Skontaktuj się z nami
- Porównaj
- Zaloguj się
EVA-LLF 300/300 V
EVA-LLF 300/300 V
Heat resistant EVA-insulated wires, double insulated
Czytaj więcejOpis
Opis
Standardy
-
KrajowyDIN VDE 0207 part 20; DIN VDE 0207 part 20; DIN VDE 0293; DIN VDE 0293; DIN VDE 0295; DIN VDE 0295; DIN VDE 9288; DIN VDE 9288
Applications
- For internal wiring in dry locations only
- For fixed installations elsewhere e.g. visible or embedded conduits or tubes
Design
- Conductor : solid copper wires tinned class 1 according to DIN VDE 0295
- Insulation : heat-resistant rubber compound EI3 according to DIN VDE 0207, part 20. 2 x 0.6 mm thickness
Charakterystyka
Charakterystyka
Konstrukcja
Konstrukcja
Materiał przewodu
Miedź cynowana
Giętkość przewodu
Giętki Klasa 5
Izolacja
Guma
Bezhalogenowy
Tak
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Liczba żył
1
Przekrój poprzeczny przewodu
- mm²
Przeciętna grubość izolacji (mm)
- mm
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Napięcie nominalne Uo/U
300 / 300 V
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Giętkość kabla
Flexible
Odporność mechaniczna na uderzenia
Dobra
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Temperatura pracy, zakres
-25 ... 120 °C
Maksymalna temperatura pracy żyły
120 °C
Odporność na warunki pogodowe
Good
Odporność na olej
Yes
Odporność chemiczna
Accidental
Zasoby
Zasoby
Informacje o sprzedaży i dostawie
- Marking : X NEXANS X VDE-REG.-NR.9288
- Core identification : colour code according to DIN VDE 0293