MPRXCX FLEXISHIP 1.8/3kV 1x70

Description

Description

Standards

  • International
    IEC 60092-350; IEC 60092-353; IEC 60092-360; IEC 60228; IEC 60332-1; IEC 60332-3-22; IEC 60754-1; IEC 60754-2; IEC 61034

Application

MPRXCX® FLEXISHIP®   1.8/3 kV armoured power cables are used for equipment in medium voltage areas where enhanced mechanical protection and electrical screening (EMC) is required. These products are recommended for installations and connections in narrow spaces where an optimal bending radius is required. Designed with halogen-free fire retardant materials, they provide optimum safety for people and maximal asset protection against all risks of fire.
 

Design

  1. Conductor
    Flexible bare copper, class 5
     
  2. Insulation
    XLPE (cross-linked polyethylene) 
     
  3. Inner covering
    Lapped or extruded
     
  4. Armouring
    Bare copper braid 
     
  5. Outer sheath
    Polyolefin SHF1 (SHF2 on request)
    Colour: red

Marking

I NEXANS I MPRXCX  FLEXISHIP  1.8/3 kV "n" x "s" mm2  90°C IEC 60092-353
IEC 60332-3-22 Cat.A  "ww/yy" + metric marking

 

Core Identification

by colour: black-brown-grey

 

Characteristics

Characteristics

Konstrukcja

Konstrukcja

Izolacja
XLPE
Osłona wewnętrzna
Poliolefina
Typ pancerza
Oplot miedziany
Osłona zewnętrzna
Poliolefina
Bezhalogenowy
IEC 60754-1
Kolor powłoki
Czerwony
Materiał przewodu
Goły miedziany
Typ przewodu
Flexible Bare copper class 5

Rozmiar, wielkość

Rozmiar, wielkość

Liczba żył
1
Przekrój poprzeczny przewodu
70 mm²
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
20,7 mm
Minimalna średnica zewnętrzna
20,0 mm
Maksymalna średnica zewnętrzna
22,5 mm
Przybliżona waga (kg/km)
1030 kg/km

Parametry elektryczne

Parametry elektryczne

Napięcie nominalne Uo/U
1.8 / 3 (3.6) kV
Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu
242 A

Parametry mechaniczne

Parametry mechaniczne

Korozyjność
IEC 60754-2

Parametry fizyczne

Parametry fizyczne

Zmniejszający palność
IEC 60332-1
Zmniejszający palność
IEC 60332-3-22
Gęstość dymu
IEC 61034
Korozyjność gazów
IEC 60754-2
Toksyczność gazów
No
Standard
IEC
Temperatura pracy, zakres
-30 - 80 °C
Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
Yes

Resources

Resources

Contact us

Topics on which you wish to get more informations:

Required fields*

Please check your entry and try again.

An email address must contain a single @

Personal data protector

You have the right to object to the processing of your personal data and/or their use for direct marketing or commercial purposes

Thank you!

Thanks for contacting us. We will be in touch with you shortly.

Error

An error occurred. Please try again.

Close

Contact us

Required fields*

Please check your entry and try again.

An email address must contain a single @

Personal data protector

You have the right to object to the processing of your personal data and/or their use for direct marketing or commercial purposes

Thank you!

Thanks for contacting us. We will be in touch with you shortly.

Error

An error occurred. Please try again.

Close