MPRXCX FLEXISHIP 1.8/3kV 1x300
Description
Description
Standards
-
InternationalIEC 60092-350; IEC 60092-353; IEC 60092-360; IEC 60228; IEC 60332-1; IEC 60332-3-22; IEC 60754-1; IEC 60754-2; IEC 61034
Application
MPRXCX® FLEXISHIP® 1.8/3 kV armoured power cables are used for equipment in medium voltage areas where enhanced mechanical protection and electrical screening (EMC) is required. These products are recommended for installations and connections in narrow spaces where an optimal bending radius is required. Designed with halogen-free fire retardant materials, they provide optimum safety for people and maximal asset protection against all risks of fire.
Design
- Conductor
Flexible bare copper, class 5
- Insulation
XLPE (cross-linked polyethylene)
- Inner covering
Lapped or extruded
- Armouring
Bare copper braid
- Outer sheath
Polyolefin SHF1 (SHF2 on request)
Colour: red
Marking
I NEXANS I MPRXCX FLEXISHIP 1.8/3 kV "n" x "s" mm2 90°C IEC 60092-353
IEC 60332-3-22 Cat.A "ww/yy" + metric marking
Core Identification
by colour: black-brown-grey
Characteristics
Characteristics
Konstrukcja
Konstrukcja
Izolacja
XLPE
Osłona wewnętrzna
Poliolefina
Typ pancerza
Oplot miedziany
Osłona zewnętrzna
Poliolefina
Bezhalogenowy
IEC 60754-1
Kolor powłoki
Czerwony
Materiał przewodu
Goły miedziany
Typ przewodu
Flexible Bare copper class 5
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Liczba żył
1
Przekrój poprzeczny przewodu
300 mm²
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
34,0 mm
Minimalna średnica zewnętrzna
32,5 mm
Maksymalna średnica zewnętrzna
36,5 mm
Przybliżona waga (kg/km)
3530 kg/km
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Napięcie nominalne Uo/U
1.8 / 3 (3.6) kV
Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu
601 A
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Korozyjność
IEC 60754-2
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Zmniejszający palność
IEC 60332-1
Zmniejszający palność
IEC 60332-3-22
Gęstość dymu
IEC 61034
Korozyjność gazów
IEC 60754-2
Toksyczność gazów
No
Standard
IEC
Temperatura pracy, zakres
-30 - 80 °C
Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
Yes
Resources
Resources
Our websites
Select your country to find our products and solutions
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania