MPRXCX® FLEXISHIP® 1.8/3 (3.6) kV
MPRXCX® FLEXISHIP® 1.8/3 (3.6) kV
POWER CABLES with screen
Read moreMPRXCX FLEXISHIP 1.8/3kV 1x25
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Liczba żył: 1
- Przekrój poprzeczny przewodu: 25 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 15,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 18,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 520 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 127 A
MPRXCX FLEXISHIP 1.8/3kV 1x35
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Liczba żył: 1
- Przekrój poprzeczny przewodu: 35 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 17,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 19,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 650 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 157 A
MPRXCX FLEXISHIP 1.8/3kV 1x50
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Liczba żył: 1
- Przekrój poprzeczny przewodu: 50 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 18,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 20,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 810 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 196 A
MPRXCX FLEXISHIP 1.8/3kV 1x70
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Liczba żył: 1
- Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 20,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 22,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 1030 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 242 A
MPRXCX FLEXISHIP 1.8/3kV 1x95
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Liczba żył: 1
- Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 22,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 25,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 1340 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 293 A
MPRXCX FLEXISHIP 1.8/3kV 1x120
Nexans ref. 10233812
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Liczba żył: 1
- Przekrój poprzeczny przewodu: 120 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 23,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 26,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 1590 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 339 A
MPRXCX FLEXISHIP 1.8/3kV 1x150
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Liczba żył: 1
- Przekrój poprzeczny przewodu: 150 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 26,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 29,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 1950 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 389 A
MPRXCX FLEXISHIP 1.8/3KV 1X185
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Liczba żył: 1
- Przekrój poprzeczny przewodu: 185 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 27,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 31,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 2320 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 444 A
MPRXCX FLEXISHIP 1.8/3kV 1x240
Nexans ref. 25491774
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Liczba żył: 1
- Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 31,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 35,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 2960 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 522 A
MPRXCX FLEXISHIP 1.8/3kV 1x300
Nexans ref. 25491775
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Liczba żył: 1
- Przekrój poprzeczny przewodu: 300 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 32,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 36,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 3530 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 601 A
MPRXCX FLEXISHIP 1.8/3kV 3x25
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 25 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 28,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 31,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 1590 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 89 A
MPRXCX FLEXISHIP 1.8/3kV 3x35
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 35 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 31,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 34,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 2005 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 110 A
MPRXCX FLEXISHIP 1.8/3kV 3x50
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 50 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 34,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 38,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 2710 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 137 A
MPRXCX FLEXISHIP 1.8/3kV 3x70
Nexans ref.
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 38,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 42,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 3470 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 169 A
MPRXCX FLEXISHIP 1.8/3KV 3X95
Nexans ref. 25491785
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 44,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 48,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 4245 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 205 A
MPRXCX FLEXISHIP 1.8/3KV 3X120
Nexans ref. 25491786
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 120 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 47,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 52,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 5299 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 237 A
MPRXCX FLEXISHIP 1.8/3kV 3x150
Nexans ref. 25491787
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 150 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 51,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 56,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 6369 kg/km
- Dopuszczalna obciążalność prądowa na wolnym powietrzu: 273 A
Description
Description
Standards
-
InternationalIEC 60092-350; IEC 60092-353; IEC 60092-360; IEC 60228; IEC 60332-1; IEC 60332-3-22; IEC 60754-1; IEC 60754-2; IEC 61034
Application
MPRXCX® FLEXISHIP® 1.8/3 kV armoured power cables are used for equipment in medium voltage areas where enhanced mechanical protection and electrical screening (EMC) is required. These products are recommended for installations and connections in narrow spaces where an optimal bending radius is required. Designed with halogen-free fire retardant materials, they provide optimum safety for people and maximal asset protection against all risks of fire.
Design
- Conductor
Flexible bare copper, class 5
- Insulation
XLPE (cross-linked polyethylene)
- Inner covering
Lapped or extruded
- Armouring
Bare copper braid
- Outer sheath
Polyolefin SHF1 (SHF2 on request)
Colour: red
Marking
I NEXANS I MPRXCX FLEXISHIP 1.8/3 kV "n" x "s" mm2 90°C IEC 60092-353
IEC 60332-3-22 Cat.A "ww/yy" + metric marking
Core Identification
by colour: black-brown-grey