FLAMEX® (N)TMCGCHXOE 50 mm²
Nexans ref. 79470574
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 50 mm²
- Przekrój ekranu: 16 mm²
- Średnica na zewnętrznej warstwie półprzewodzącej: 29,0 mm
- Minimalna średnica zewnętrzna: 34,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 36,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 2100 kg/km
FLAMEX® (N)TMCGCHXOE 95 mm²
Nexans ref. 79470575
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
- Przekrój ekranu: 16 mm²
- Średnica na zewnętrznej warstwie półprzewodzącej: 32,0 mm
- Minimalna średnica zewnętrzna: 40,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 42,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 2500 kg/km
FLAMEX® (N)TMCGCHXOE 150 mm²
Nexans ref. 79470576
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 150 mm²
- Przekrój ekranu: 16 mm²
- Średnica na zewnętrznej warstwie półprzewodzącej: 36,0 mm
- Minimalna średnica zewnętrzna: 41,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 43,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 3200 kg/km
FLAMEX® (N)TMCGCHXOE 185 mm²
Nexans ref. 79477903
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 185 mm²
- Przekrój ekranu: 25 mm²
- Średnica na zewnętrznej warstwie półprzewodzącej: 37,0 mm
- Minimalna średnica zewnętrzna: 42,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 44,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 3600 kg/km
FLAMEX® (N)TMCGCHXOE 240 mm²
Nexans ref. 79470577
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
- Przekrój ekranu: 25 mm²
- Średnica na zewnętrznej warstwie półprzewodzącej: 40,0 mm
- Minimalna średnica zewnętrzna: 45,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 48,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 4300 kg/km
Description
Description
Standards
-
InternationalEN 45545-2 (HL3); EN 50264-1; IEC 60502
Applications
For inside and outside use in railway vehicles. Installation in cable ducts or tubes.
Current-carrying capacity acc. to EN 50343. Satisfies performance requirements to acc. to EN 45545-2 - HL3.
Available on request: HV loop, completely pre-assembled flexible cables with plugs and sealing ends, electrically tested.
Conductor temperature: -40°C / +90°C / +120°C
Design
1. Conductor
Flexible stranded tinned copper, class 5 acc. to IEC 60228
2. Inner conductive layer
Conductive rubber
3. Insulation
Cross-linked compound type EI 110 acc. to EN 50264-1
4. Outer conductive layer
Conductive rubber (thermo-strip)
5. Screen
Conductive tape
Tinned single wires with separator
6. Outer sheath
Cross-linked compound type EM104 acc. to EN 50264-1
Oil, diesel, ozone and UV resistant
Colour: black
Cable marking
Ink marking white e.g.:
FLAMEX VDE-Reg.-Nr. 7969 (N)TMCGCHXOE 1x95mm² RF/16 25/45 kV
WW/YYYY