- Produkty
- Twój Biznes
- Narzędzia i zasoby
- O Nexans
- Newsroom
- Wyszukiwanie
- Skontaktuj się z nami
- Porównaj
- Zaloguj się
FLAMEX 20 EN 50306-4 5P 2 x 2 x0.50 MMM
FLAMEX 20 EN 50306-4 5P 2 x 2 x0.50 MMM
FLAMEX
- Nexans ref. : 10122701
Opis
Opis
Standardy
-
MiędzynarodowyEN 45545-2 (HL3); EN 50264-1; EN 50305; EN 50306
Strictly halogen free, FLAMEX EN 50306-3 & -4 control cables combine the advantages of small size, lightweight, high chemical resistance, high mechanical properties. They are recommended for installation in railway vehicles (locomotives, trains, trolleybusses...).
DESIGN
1. Conductor
Stranded tinned copper wires
Colour: white, numbered 1 to n
2. Insulation
Thin wall, cross-linked halogen free material
3. Screen (for screened versions)
Tinned copper braid with optional polyester tape
4. Outer sheath (for sheathed versions)
Cross-linked halogen free material
Colour: black
Example of marking: FLAMEX 239 EN 50306-3 - 300 V - number of cores x cross-section - MM-S-90 - week/year batch number
GUIDE TO USE
- Cabling rules are given in EN 50343
- Permissible current carrying capacities: values and calculation method are given in EN 50343
- Bending radius
- Static use: 5 x outer diameter
- For installation and occasional movements: 10 x outer diameter
Charakterystyka
Charakterystyka
Konstrukcja
Konstrukcja
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Zasoby
Zasoby
Nasze strony internetowe
Wybierz swój kraj, aby znaleźć nasze produkty i rozwiązania
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania