FLAMEX 20 EN 50306-4 3P 6 x 0.50 MM - S

Opis

Opis

Standardy

  • Międzynarodowy
    EN 45545-2 (HL3); EN 50264-1; EN 50305; EN 50306

Strictly halogen free, FLAMEX EN 50306-3 & -4 control cables combine the advantages of small size, lightweight, high chemical resistance, high mechanical properties. They are recommended for installation in railway vehicles (locomotives, trains, trolleybusses...).

DESIGN

1. Conductor
Stranded tinned copper wires
Colour: white, numbered 1 to n 

2. Insulation
Thin wall, cross-linked halogen free material

3. Screen (for screened versions)
Tinned copper braid with optional polyester tape

4. Outer sheath (for sheathed versions)
Cross-linked halogen free material
Colour: black


Example of marking: FLAMEX 239 EN 50306-3 - 300 V - number of cores x cross-section - MM-S-90 - week/year batch number

 

GUIDE TO USE

  • Cabling rules are given in EN 50343
  • Permissible current carrying capacities: values and calculation method are given in EN 50343
  • Bending radius
    • Static use: 5 x outer diameter
    • For installation and occasional movements: 10 x outer diameter

Charakterystyka

Charakterystyka

Konstrukcja

Konstrukcja

Typ kabla
EN 50306-4 3P
Materiał przewodu
Tin plated copper
Giętkość przewodu
Elastyczny linka
Insulation colour
-
Osłona zewnętrzna
Cross-linked compound
Bezhalogenowy
EN 60754-1 & EN 60684-2

Rozmiar, wielkość

Rozmiar, wielkość

Przekrój poprzeczny przewodu
0,5 mm²
Średnica przewodu
1,0 mm
Maksymalna średnica zewnętrzna
6,8 mm
Minimalna średnica zewnętrzna
5,5 mm
Przybliżona waga (kg/km)
70 kg/km
Średnica na izolacji, zakres
1.15 ... 1.45 mm
Liczba żył
6

Parametry elektryczne

Parametry elektryczne

Napięcie nominalne Uo/U
300/500 V
Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C
40,1 Ohm/km

Parametry fizyczne

Parametry fizyczne

Zmniejszający palność
EN 60332-1-2
Zmniejszający palność
EN 60332-3-24; EN 60332-3-25
Gęstość dymu
EN/IEC 61034-2
Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
Yes
Toksyczność gazów
EN 50305-9.2
Temperatura pracy, zakres
-40 ... 90 °C
Maksymalna temperatura pracy żyły
90 °C
Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia
120 °C
Odporność chemiczna
Excellent

Zasoby

Zasoby

Skontaktuj się z nami

Tematy, na które chcesz uzyskać więcej informacji:

Wymagane pola*

Sprawdź swoje zgłoszenie i spróbuj ponownie.

Adres e-mail musi zawierać pojedynczy znak @

Ochrona danych osobowych

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych i/lub wykorzystywaniu ich do celów marketingu bezpośredniego lub celów handlowych.

Dziękuję!

Dziękujemy za kontakt. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Błąd

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

Klient

Skontaktuj się z nami

Wymagane pola*

Sprawdź swoje zgłoszenie i spróbuj ponownie.

Adres e-mail musi zawierać pojedynczy znak @

Ochrona danych osobowych

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych i/lub wykorzystywaniu ich do celów marketingu bezpośredniego lub celów handlowych.

Dziękuję!

Dziękujemy za kontakt. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Błąd

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

Klient