FLAMEX 20 EN 50306-2 1X2.5 M

Opis

Opis

Standardy

  • Międzynarodowy
    EN 45545-2 (HL3); EN 50305; EN 50306

 

Strictly halogen-free, these control wires and cables combine the advantages of small size, lightweight, high chemical resistance and high mechanical properties. They are recommended for installation in all types of railway vehicles. A 125°C conductor temperature is allowed during 20,000 hours cumulative working time for EN 50306-2.

 

DESIGN

1. Conductor
Flexible stranded tinned copper

2. Insulation
Thin wall halogen-free cross-linked material acc. EN 50306-2
Colour: white

 

Example of marking:  FLAMEX 239  EN 50306-2 - 300 V - 1 x cross-section - M - week/year

 

FIRE SAFETY STANDARDS

FLAMEX® control wires are conform to EN 45545-2.

 

GUIDE TO USE

  • Cabling rules are given in EN 50343 and EN 50355
  • Permissible current carrying capacities: values and calculation method are given in EN 50343
  • Bending radius:
    • Static use: 5 x outer cable diameter
    • For installation and occasional movements: 10 x outer cable diameter

 

 

Charakterystyka

Charakterystyka

Konstrukcja

Konstrukcja

Materiał przewodu
Tin plated copper
Giętkość przewodu
Elastyczny linka
Izolacja
Cross-linked compound
Bezhalogenowy
EN 60754-1 & EN 60684-2
Insulation colour
White

Rozmiar, wielkość

Rozmiar, wielkość

Przekrój poprzeczny przewodu
2,5 mm²
Stranding (No./mm)
Conductor diameter (mm)
2.00
Minimum cable diameter
2,45 mm
Maximum cable diameter
2,85 mm
Przybliżona waga (kg/km)
26,5 kg/km

Parametry elektryczne

Parametry elektryczne

Napięcie nominalne Uo/U
300 / 300 V
Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C
8,21 Ohm/km

Parametry fizyczne

Parametry fizyczne

Zmniejszający palność
EN 60332-1-2
Zmniejszający palność
EN 50305.9.1.2
Gęstość dymu
EN/IEC 61034-2
Toksyczność gazów
EN 50305-9.2
Temperatura pracy, zakres
-40 ... 105 °C
Maksymalna temperatura pracy
105 °C
Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia
125 °C
Odporność chemiczna
Excellent
Obciążenie ogniowe (KWh/m)
0,015 kWh/m

Zasoby

Zasoby

Dokumentacja

xlsx — 0 B

Skontaktuj się z nami

Tematy, na które chcesz uzyskać więcej informacji:

Wymagane pola*

Sprawdź swoje zgłoszenie i spróbuj ponownie.

Adres e-mail musi zawierać pojedynczy znak @

Ochrona danych osobowych

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych i/lub wykorzystywaniu ich do celów marketingu bezpośredniego lub celów handlowych.

Dziękuję!

Dziękujemy za kontakt. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Błąd

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

Klient

Skontaktuj się z nami

Wymagane pola*

Sprawdź swoje zgłoszenie i spróbuj ponownie.

Adres e-mail musi zawierać pojedynczy znak @

Ochrona danych osobowych

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych i/lub wykorzystywaniu ich do celów marketingu bezpośredniego lub celów handlowych.

Dziękuję!

Dziękujemy za kontakt. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Błąd

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

Klient