- Produkty
- Twój Biznes
- Narzędzia i zasoby
- O Nexans
- Newsroom
- Wyszukiwanie
- Skontaktuj się z nami
- Porównaj
- Zaloguj się
FLAMEX 20 EN 50306-2 1X0.5 M
Nexans ref. 10097799
- Przekrój poprzeczny przewodu: 0,5 mm²
- Conductor diameter (mm): 0.95
- Minimum cable diameter: 1,15 mm
- Maximum cable diameter: 1,45 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 6 kg/km
FLAMEX 20 EN 50306-2 1X0.75 M
Nexans ref. 10128028
- Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
- Conductor diameter (mm): 1.15
- Minimum cable diameter: 1,35 mm
- Maximum cable diameter: 1,65 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 8,5 kg/km
FLAMEX 20 EN 50306-2 1X1.0 M
Nexans ref. 10097800
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
- Conductor diameter (mm): 1.3
- Minimum cable diameter: 1,4 mm
- Maximum cable diameter: 1,8 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 10,5 kg/km
FLAMEX 20 EN 50306-2 1X1.5 M
Nexans ref. 10097801
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
- Conductor diameter (mm): 1.60
- Minimum cable diameter: 1,9 mm
- Maximum cable diameter: 2,3 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 16 kg/km
FLAMEX 20 EN 50306-2 1X2.5 M
Nexans ref. 10097802
- Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
- Conductor diameter (mm): 2.00
- Minimum cable diameter: 2,45 mm
- Maximum cable diameter: 2,85 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 26,5 kg/km
Opis
Opis
Standardy
-
MiędzynarodowyEN 45545-2 (HL3); EN 50305; EN 50306
Strictly halogen-free, these control wires and cables combine the advantages of small size, lightweight, high chemical resistance and high mechanical properties. They are recommended for installation in all types of railway vehicles. A 125°C conductor temperature is allowed during 20,000 hours cumulative working time for EN 50306-2.
DESIGN
1. Conductor
Flexible stranded tinned copper
2. Insulation
Thin wall halogen-free cross-linked material acc. EN 50306-2
Colour: white
Example of marking: FLAMEX 239 EN 50306-2 - 300 V - 1 x cross-section - M - week/year
FIRE SAFETY STANDARDS
FLAMEX® control wires are conform to EN 45545-2.
GUIDE TO USE
- Cabling rules are given in EN 50343 and EN 50355
- Permissible current carrying capacities: values and calculation method are given in EN 50343
- Bending radius:
- Static use: 5 x outer cable diameter
- For installation and occasional movements: 10 x outer cable diameter
Charakterystyka
Charakterystyka
Konstrukcja
Konstrukcja
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne