FLAMEX® EN 50306-3 & -4

Products

FLAMEX 20 EN 50306-3 1 x 0.50 MM - S

Nexans ref. 10122694

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 2,3 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 14 kg/km
  • Liczba żył: 1
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-3 1 x 0.75 MM - S

Nexans ref. 10162996

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 2,5 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 17 kg/km
  • Liczba żył: 1
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-3 1 x 1.00 MM - S

Nexans ref. 10102327

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 2,7 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 20 kg/km
  • Liczba żył: 1
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-3 1 x 1.50 MM - S

Nexans ref. 10102330

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 3,1 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 28 kg/km
  • Liczba żył: 1
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-3 1 x 2.50 MM - S

Nexans ref. 10116479

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 3,6 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 43 kg/km
  • Liczba żył: 1
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-3 2 x 0.50 MM - S

Nexans ref. 10102326

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 3,5 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 25 kg/km
  • Liczba żył: 2
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-3 2 x 0.75 MM - S

Nexans ref. 10128029

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 3,9 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 31 kg/km
  • Liczba żył: 2
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-3 2 x 1.00 MM - S

Nexans ref. 10103735

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 4,2 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 37 kg/km
  • Liczba żył: 2
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-3 2 x 1.50 MM - S

Nexans ref. 10102331

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 5,1 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 55 kg/km
  • Liczba żył: 2
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-3 2 x 2.50 MM - S

Nexans ref. 10128033

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 6,4 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 87 kg/km
  • Liczba żył: 2
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-3 3 x 0.50 MM - S

Nexans ref. 10103310

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 3,7 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 33 kg/km
  • Liczba żył: 3
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-3 3 x 0.75 MM - S

Nexans ref. 10128030

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 4,0 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 43 kg/km
  • Liczba żył: 3
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-3 3 x 1.00 MM - S

Nexans ref. 10102328

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 4,5 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 52 kg/km
  • Liczba żył: 3
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-3 3 x 1.50 MM - S

Nexans ref. 10132982

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 5,4 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 75 kg/km
  • Liczba żył: 3
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-3 3 x 2.50 MM - S

Nexans ref. 10163917

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 6,8 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 124 kg/km
  • Liczba żył: 3
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-3 4 x 0.50 MM - S

Nexans ref. 10119424

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 4,0 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 43 kg/km
  • Liczba żył: 4
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-3 4 x 0.75 MM - S

Nexans ref. 10132981

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 4,5 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 56 kg/km
  • Liczba żył: 4
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-3 4 x 1.00 MM - S

Nexans ref. 10102329

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 5,0 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 65 kg/km
  • Liczba żył: 4
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-3 4 x 1.50 MM - S

Nexans ref. 10183275

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 6,0 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 100 kg/km
  • Liczba żył: 4
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-3 4 x 2.50 MM - S

Nexans ref. 10122695

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 7,5 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 158 kg/km
  • Liczba żył: 4
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-3 6x0.50 MM

Nexans ref. 2PI378

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 5,5 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 75 kg/km
  • Liczba żył: 6
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-3 6x0.75 MM

Nexans ref. 2PJ842

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 6,1 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 92 kg/km
  • Liczba żył: 6
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 92 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-3 6x1.00 MM

Nexans ref. 2PM688

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 6,3 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 104 kg/km
  • Liczba żył: 6
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 94 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-3 6x1.50 MM

Nexans ref. 2PK766

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 7,3 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 154 kg/km
  • Liczba żył: 6
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 96 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-3 8x0.50 MM

Nexans ref. 2PI811

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 6,1 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 88 kg/km
  • Liczba żył: 8
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 91 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-3 8x0.75 MM

Nexans ref. 2PI361

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 7,3 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 119 kg/km
  • Liczba żył: 8
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 93 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-3 8x1.00 MM

Nexans ref. 2PM706

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 7,5 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 125 kg/km
  • Liczba żył: 8
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 95 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-3 8x1.50 MM

Nexans ref. 2PM156

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 8,5 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 215 kg/km
  • Liczba żył: 8
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 97 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1E 13 x 0.50 - MM

Nexans ref. 2PH320

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 8,3 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 132 kg/km
  • Liczba żył: 13
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1E 19 x 0.50 - MM

Nexans ref. 2PH321

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 9,0 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 172 kg/km
  • Liczba żył: 19
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1E 2 x 0.50 - MM

Nexans ref. 2PH316

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 4,9 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 40 kg/km
  • Liczba żył: 2
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1E 3 x 0.50 - MM

Nexans ref. 2PH317

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 5,1 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 48 kg/km
  • Liczba żył: 3
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1E 37 x 0.50 - MM

Nexans ref. 2PH322

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 12,3 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 311 kg/km
  • Liczba żył: 37
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1E 4 x 0.50 - MM

Nexans ref. 10137780

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 5,5 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 56 kg/km
  • Liczba żył: 4
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1E 7 x 0.50 - MM

Nexans ref. 2PH319

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 6,3 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 80 kg/km
  • Liczba żył: 7
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1E 13 x 0.75 - MM

Nexans ref. 2PH327

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 9,1 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 173 kg/km
  • Liczba żył: 13
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1E 13 x 1.00 - MM

Nexans ref. 10196679

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 9,7 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 200 kg/km
  • Liczba żył: 13
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1E 13 x 1.50 - MM

Nexans ref. 10179943

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 11,7 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 297 kg/km
  • Liczba żył: 13
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1E 13 x 2.50 - MM

Nexans ref. 2PH339

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 13,3 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 454 kg/km
  • Liczba żył: 13
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1E 19 x 0.75 - MM

Nexans ref. 2PH328

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 10,0 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 229 kg/km
  • Liczba żył: 19
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1E 19 x 1.00 - MM

Nexans ref. 2PG970

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 10,7 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 263 kg/km
  • Liczba żył: 19
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1E 19 x 1.50 - MM

Nexans ref. 10209627

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 13,0 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 405 kg/km
  • Liczba żył: 19
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1E 2 x 0.75 - MM

Nexans ref. 10133066

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 5,3 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 48 kg/km
  • Liczba żył: 2
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1E 2 x 1.00 - MM

Nexans ref. 10174879

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 5,6 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 53 kg/km
  • Liczba żył: 2
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1E 2 x 1.50 - MM

Nexans ref. 2PH334

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 6,3 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 70 kg/km
  • Liczba żył: 2
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1E 2 x 2.50 - MM

Nexans ref. 2PH336

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 7,7 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 105 kg/km
  • Liczba żył: 2
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1E 3 x 0.75 - MM

Nexans ref. 2PH324

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 5,5 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 58 kg/km
  • Liczba żył: 3
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1E 3 x 1.00 - MM

Nexans ref. 10147700

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 5,85 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 65 kg/km
  • Liczba żył: 3
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1E 3 x 1.50 - MM

Nexans ref. 2PH335

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 6,6 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 89 kg/km
  • Liczba żył: 3
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1E 3 x 2.50 - MM

Nexans ref. 2PH337

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 8,1 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 136 kg/km
  • Liczba żył: 3
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1E 37 x 0.75 - MM

Nexans ref. 2PH329

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 13,2 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 409 kg/km
  • Liczba żył: 37
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1E 37 x 1.00 - MM

Nexans ref. 10184734

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 14,0 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 473 kg/km
  • Liczba żył: 37
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1E 37 x 1.50 - MM

Nexans ref. 10122698

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 17,2 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 734 kg/km
  • Liczba żył: 37
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1E 4 x 0.75 - MM

Nexans ref. 2PH325

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 6,0 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 69 kg/km
  • Liczba żył: 4
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1E 4 x 1.00 - MM

Nexans ref. 10145456

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 6,3 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 79 kg/km
  • Liczba żył: 4
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1E 4 x 1.50 - MM

Nexans ref. 10197106

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 7,4 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 110 kg/km
  • Liczba żył: 4
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1E 4 x 2.50 - MM

Nexans ref. 2PG974

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 8,8 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 170 kg/km
  • Liczba żył: 4
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1E 48 x 0.75 - MM

Nexans ref. 2PH330

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 14,8 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 518 kg/km
  • Liczba żył: 48
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1E 7 x 0.75 - MM

Nexans ref. 10147701

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 6,9 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 102 kg/km
  • Liczba żył: 7
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1E 7 x 1.00 - MM

Nexans ref. 10147814

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 7,3 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 118 kg/km
  • Liczba żył: 7
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1E 7 x 1.50 - MM

Nexans ref. 10197107

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 8,6 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 170 kg/km
  • Liczba żył: 7
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1E 7 x 2.50 - MM

Nexans ref. 2PH338

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 9,7 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 257 kg/km
  • Liczba żył: 7
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1P 13 x 0.50 - MM

Nexans ref. 2PH307

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 7,3 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 113 kg/km
  • Liczba żył: 13
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1P 19 x 0.50 - MM

Nexans ref. 2PH308

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 8,1 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 151 kg/km
  • Liczba żył: 19
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1P 2 x 0.50 - MM

Nexans ref. 10122742

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 3,55 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 24 kg/km
  • Liczba żył: 2
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1P 3 x 0.50 - MM

Nexans ref. 10181977

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 3,75 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 30 kg/km
  • Liczba żył: 3
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1P 37 x 0.50 - MM

Nexans ref. 2PH309

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 10,8 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 273 kg/km
  • Liczba żył: 37
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1P 4 x 0.50 - MM

Nexans ref. 10122696

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 4,1 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 37 kg/km
  • Liczba żył: 4
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1P 7 x 0.50 - MM

Nexans ref. 10206315

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 4,9 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 59 kg/km
  • Liczba żył: 7
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1P 13 x 0.75 - MM

Nexans ref. 10174874

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 8,2 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 152 kg/km
  • Liczba żył: 13
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1P 13 x 1.00 - MM

Nexans ref. 10205984

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 8,7 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 175 kg/km
  • Liczba żył: 13
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1P 13 x 1.50 - MM

Nexans ref. 2PG707

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 10,7 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 270 kg/km
  • Liczba żył: 13
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1P 13 x 2.50 - MM

Nexans ref. 2PG714

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 12,8 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 435 kg/km
  • Liczba żył: 13
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1P 19 x 0.75 - MM

Nexans ref. 2PH312

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 9,0 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 205 kg/km
  • Liczba żył: 19
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1P 19 x 1.00 - MM

Nexans ref. 10122697

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 9,8 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 244 kg/km
  • Liczba żył: 19
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1P 19 x 1.50 - MM

Nexans ref. 2PG708

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 12,0 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 378 kg/km
  • Liczba żył: 19
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1P 2 x 0.75 - MM

Nexans ref. 10122955

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 4,0 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 30 kg/km
  • Liczba żył: 2
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1P 2 x 1.00 - MM

Nexans ref. 10098365

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 4,3 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 35 kg/km
  • Liczba żył: 2
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1P 2 x 1.50 - MM

Nexans ref. 10102324

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 5,0 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 49 kg/km
  • Liczba żył: 2
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1P 2 x 2.50 - MM

Nexans ref. 10122928

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 6,7 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 86 kg/km
  • Liczba żył: 2
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1P 3 x 0.75 - MM

Nexans ref. 10122956

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 4,2 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 40 kg/km
  • Liczba żył: 3
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1P 3 x 1.00 - MM

Nexans ref. 10189566

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 4,6 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 46 kg/km
  • Liczba żył: 3
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1P 3 x 1.50 - MM

Nexans ref. 10122958

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 5,3 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 67 kg/km
  • Liczba żył: 3
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1P 3 x 2.50 - MM

Nexans ref. 10140697

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 7,7 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 125 kg/km
  • Liczba żył: 3
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1P 37 x 0.75 - MM

Nexans ref. 2PH313

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 12,2 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 376 kg/km
  • Liczba żył: 37
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1P 37 x 1.00 - MM

Nexans ref. 2PH315

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 13,3 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 441 kg/km
  • Liczba żył: 37
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1P 37 x 1.50 - MM

Nexans ref. 2PG709

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 16,2 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 715 kg/km
  • Liczba żył: 37
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1P 4 x 0.75 - MM

Nexans ref. 10122957

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 4,6 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 50 kg/km
  • Liczba żył: 4
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1P 4 x 1.00 - MM

Nexans ref. 10190806

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 4,9 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 58 kg/km
  • Liczba żył: 4
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1P 4 x 1.50 - MM

Nexans ref. 10102325

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 6,0 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 85 kg/km
  • Liczba żył: 4
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1P 4 x 2.50 - MM

Nexans ref. 2PG712

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 7,9 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 150 kg/km
  • Liczba żył: 4
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1P 48 x 0.75 - MM

Nexans ref. 2PH314

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 13,9 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 480 kg/km
  • Liczba żył: 48
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1P 7 x 0.75 - MM

Nexans ref. 10141411

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 5,5 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 79 kg/km
  • Liczba żył: 7
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1P 7 x 1.00 - MM

Nexans ref. 10140695

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 6,0 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 93 kg/km
  • Liczba żył: 7
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1P 7 x 1.50 - MM

Nexans ref. 2PG706

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 7,7 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 149 kg/km
  • Liczba żył: 7
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 1P 7 x 2.50 - MM

Nexans ref. 2PG713

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 8,7 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 230 kg/km
  • Liczba żył: 7
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3E 2 x 0.50 MM - S

Nexans ref. 10124282

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 5,5 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 50 kg/km
  • Liczba żył: 2
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3E 2 x 0.75 MM - S

Nexans ref. 10136915

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 5,9 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 59 kg/km
  • Liczba żył: 2
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3E 2 x 1.00 MM - S

Nexans ref. 10136329

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 6,2 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 65 kg/km
  • Liczba żył: 2
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3E 2 x 1.50 MM - S

Nexans ref. 10136919

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 7,1 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 86 kg/km
  • Liczba żył: 2
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3E 2 x 2.50 MM - S

Nexans ref. 10133833

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 8,3 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 124 kg/km
  • Liczba żył: 2
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3E 3 x 0.50 MM - S

Nexans ref. 10145847

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 5,7 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 59 kg/km
  • Liczba żył: 3
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3E 3 x 0.75 MM - S

Nexans ref. 10174880

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 6,2 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 70 kg/km
  • Liczba żył: 3
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3E 3 x 1.00 MM - S

Nexans ref. 10145457

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 6,5 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 81 kg/km
  • Liczba żył: 3
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3E 3 x 1.50 MM - S

Nexans ref. 10140269

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 7,4 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 107 kg/km
  • Liczba żył: 3
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3E 3 x 2.50 MM - S

Nexans ref. 2PH342

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 8,6 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 156 kg/km
  • Liczba żył: 3
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3E 4 x 0.50 MM - S

Nexans ref. 10136914

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 6,1 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 70 kg/km
  • Liczba żył: 4
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3E 4 x 0.75 MM - S

Nexans ref. 10136916

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 6,5 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 86 kg/km
  • Liczba żył: 4
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3E 4 x 1.00 MM - S

Nexans ref. 10136917

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 6,9 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 95 kg/km
  • Liczba żył: 4
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3E 4 x 1.50 MM - S

Nexans ref. 10136920

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 8,0 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 135 kg/km
  • Liczba żył: 4
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3E 4 x 2.50 MM - S

Nexans ref. 10140694

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 9,4 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 198 kg/km
  • Liczba żył: 4
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3E 6 x 0.50 MM - S

Nexans ref. 2PG846

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 6,9 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 94 kg/km
  • Liczba żył: 6
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3E 6 x 0.75 MM - S

Nexans ref. 2PH340

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 7,5 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 115 kg/km
  • Liczba żył: 6
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3E 6 x 1.00 MM - S

Nexans ref. 10193794

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 8,0 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 140 kg/km
  • Liczba żył: 6
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3E 6 x 1.50 MM - S

Nexans ref. 2PG858

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 9,2 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 190 kg/km
  • Liczba żył: 6
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3E 8 x 0.50 MM - S

Nexans ref. 10145848

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 7,5 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 110 kg/km
  • Liczba żył: 8
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3E 8 x 0.75 MM - S

Nexans ref. 10209999

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 8,2 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 143 kg/km
  • Liczba żył: 8
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3E 8 x 1.00 MM - S

Nexans ref. 2PG854

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 8,6 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 165 kg/km
  • Liczba żył: 8
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3E 8 x 1.50 MM - S

Nexans ref. 10122700

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 10,2 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 226 kg/km
  • Liczba żył: 8
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3P 12 x 0.75 MM - S

Nexans ref. 10100639

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 8,4 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 165 kg/km
  • Liczba żył: 12
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3P 12 x 1.50 MM - S

Nexans ref. 10101869

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 10,6 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 280 kg/km
  • Liczba żył: 12
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3P 2 x 0.50 MM - S

Nexans ref. 10100553

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 4,1 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 32 kg/km
  • Liczba żył: 2
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3P 2 x 0.75 MM - S

Nexans ref. 10100703

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 4,5 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 39 kg/km
  • Liczba żył: 2
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3P 2 x 1.00 MM - S

Nexans ref. 10097829

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 4,7 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 44 kg/km
  • Liczba żył: 2
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3P 2 x 1.50 MM - S

Nexans ref. 10101868

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 5,7 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 64 kg/km
  • Liczba żył: 2
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3P 2 x 2.50 MM - S

Nexans ref. 10140270

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 7,3 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 105 kg/km
  • Liczba żył: 2
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3P 3 x 0.50 MM - S

Nexans ref. 10097828

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 4,3 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 40 kg/km
  • Liczba żył: 3
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3P 3 x 0.75 MM - S

Nexans ref. 10118167

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 4,7 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 49 kg/km
  • Liczba żył: 3
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3P 3 x 1.00 MM - S

Nexans ref. 10097830

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 5,1 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 59 kg/km
  • Liczba żył: 3
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3P 3 x 1.50 MM - S

Nexans ref. 10147567

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 6,0 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 84 kg/km
  • Liczba żył: 3
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3P 3 x 2.50 MM - S

Nexans ref. 10101870

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 7,7 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 140 kg/km
  • Liczba żył: 3
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3P 4 x 0.50 MM - S

Nexans ref. 10107387

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 4,7 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 50 kg/km
  • Liczba żył: 4
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3P 4 x 0.75 MM - S

Nexans ref. 10127311

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 5,2 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 64 kg/km
  • Liczba żył: 4
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3P 4 x 1.00 MM - S

Nexans ref. 10097831

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 5,5 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 73 kg/km
  • Liczba żył: 4
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3P 4 x 1.50 MM - S

Nexans ref. 10100640

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 6,6 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 108 kg/km
  • Liczba żył: 4
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3P 4 x 2.50 MM - S

Nexans ref. 10125910

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 8,4 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 180 kg/km
  • Liczba żył: 4
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3P 6 x 0.50 MM - S

Nexans ref. 10101866

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 5,5 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 70 kg/km
  • Liczba żył: 6
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3P 6 x 0.75 MM - S

Nexans ref. 10101867

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 6,1 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 90 kg/km
  • Liczba żył: 6
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3P 6 x 1.00 MM - S

Nexans ref. 10122699

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 6,6 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 111 kg/km
  • Liczba żył: 6
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3P 6 x 1.50 MM - S

Nexans ref. 10184926

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 8,3 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 167 kg/km
  • Liczba żył: 6
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3P 8 x 0.50 MM - S

Nexans ref. 10178560

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 6,0 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 84 kg/km
  • Liczba żył: 8
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3P 8 x 0.75 MM - S

Nexans ref. 10100638

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 6,6 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 112 kg/km
  • Liczba żył: 8
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 3P 8 x 1.50 MM - S

Nexans ref. 10126216

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 7,7 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 139 kg/km
  • Liczba żył: 8
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Yes

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 5E 2 x 2 x0.50 MMM

Nexans ref. 2PH343

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 10,1 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 138 kg/km
  • Liczba żył: 2
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 5E 2 x 2 x0.75 MMM

Nexans ref. 2PH347

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 10,9 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 162 kg/km
  • Liczba żył: 2
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 5E 2 x 2 x1.00 MMM

Nexans ref. 2PH351

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 11,3 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 174 kg/km
  • Liczba żył: 2
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 5E 2 x 2 x1.50 MMM

Nexans ref. 10114565

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 13,3 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 246 kg/km
  • Liczba żył: 2
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 5E 3 x 2 x0.50 MMM

Nexans ref. 10191108

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 10,8 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 170 kg/km
  • Liczba żył: 3
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 5E 3 x 2 x0.75 MMM

Nexans ref. 2PH348

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 11,6 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 201 kg/km
  • Liczba żył: 3
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 5E 3 x 2 x1.00 MMM

Nexans ref. 10196678

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 12,0 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 215 kg/km
  • Liczba żył: 3
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 5E 3 x 2 x1.50 MMM

Nexans ref. 10136921

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 14,0 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 300 kg/km
  • Liczba żył: 3
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 5E 4 x 2 x0.50 MMM

Nexans ref. 10136320

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 11,8 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 192 kg/km
  • Liczba żył: 4
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 5E 4 x 2 x0.75 MMM

Nexans ref. 2PH349

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 12,8 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 231 kg/km
  • Liczba żył: 4
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 5E 4 x 2 x1.00 MMM

Nexans ref. 2PH353

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 13,2 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 245 kg/km
  • Liczba żył: 4
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 5E 4 x 2 x1.50 MMM

Nexans ref. 10205948

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 15,5 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 349 kg/km
  • Liczba żył: 4
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 5E 7 x 2 x0.50 MMM

Nexans ref. 2PH346

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 13,9 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 284 kg/km
  • Liczba żył: 7
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 5E 7 x 2 x0.75 MMM

Nexans ref. 2PH350

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 15,1 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 346 kg/km
  • Liczba żył: 7
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 5E 7 x 2 x1.00 MMM

Nexans ref. 10184735

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 15,7 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 374 kg/km
  • Liczba żył: 7
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 5E 7 x 2 x1.50 MMM

Nexans ref. 10122702

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 18,7 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 550 kg/km
  • Liczba żył: 7
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 5P 2 x 2 x0.50 MMM

Nexans ref. 10122701

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 9,0 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 110 kg/km
  • Liczba żył: 2
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 5P 2 x 2 x0.75 MMM

Nexans ref. 2PH482

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 9,8 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 132 kg/km
  • Liczba żył: 2
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 5P 2 x 2 x1.00 MMM

Nexans ref. 2PH486

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 10,2 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 142 kg/km
  • Liczba żył: 2
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 5P 2 x 2 x1.50 MMM

Nexans ref. 10114550

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 12,2 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 208 kg/km
  • Liczba żył: 2
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 5P 3 x 2 x0.50 MMM

Nexans ref. 2PH479

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 9,6 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 137 kg/km
  • Liczba żył: 3
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 5P 3 x 2 x0.75 MMM

Nexans ref. 2PH483

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 10,5 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 169 kg/km
  • Liczba żył: 3
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 5P 3 x 2 x1.00 MMM

Nexans ref. 2PH487

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 10,9 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 183 kg/km
  • Liczba żył: 3
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 5P 3 x 2 x1.50 MMM

Nexans ref. 2PH491

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 13,1 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 268 kg/km
  • Liczba żył: 3
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 5P 4 x 2 x0.50 MMM

Nexans ref. 10143433

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 10,7 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 159 kg/km
  • Liczba żył: 4
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 5P 4 x 2 x0.75 MMM

Nexans ref. 2PH484

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 11,6 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 192 kg/km
  • Liczba żył: 4
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 5P 4 x 2 x1.00 MMM

Nexans ref. 2PH488

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 12,1 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 211 kg/km
  • Liczba żył: 4
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 5P 4 x 2 x1.50 MMM

Nexans ref. 2PH492

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 14,3 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 305 kg/km
  • Liczba żył: 4
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 5P 7 x 2 x0.50 MMM

Nexans ref. 2PH481

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 13,0 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 251 kg/km
  • Liczba żył: 7
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 5P 7 x 2 x0.75 MMM

Nexans ref. 2PH485

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 14,0 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 303 kg/km
  • Liczba żył: 7
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 5P 7 x 2 x1.00 MMM

Nexans ref. 2PH489

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 14,6 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 353 kg/km
  • Liczba żył: 7
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 5P 7 x 2 x1.50 MMM

Nexans ref. 2PH493

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 17,6 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 514 kg/km
  • Liczba żył: 7
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 E 2 x 2 x0.50 MM - S

Nexans ref. 2PG861

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 7,2 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 85 kg/km
  • Liczba żył: 2
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 E 2 x 2 x0.75 MM - S

Nexans ref. 2PG864

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 8,0 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 110 kg/km
  • Liczba żył: 2
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 E 2 x 2 x1.00 MM - S

Nexans ref. 2PG865

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 8,6 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 125 kg/km
  • Liczba żył: 2
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No

 

FLAMEX 20 EN 50306-4 E 2 x 2 x1.50 MM - S

Nexans ref. 10136922

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
  • Minimalna średnica zewnętrzna: 9,7 mm
  • Przybliżona waga (kg/km): 159 kg/km
  • Liczba żył: 2
  • Temperatura pracy, zakres: -40 - 90 °C
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: No