FLAMEX EN 50264-3-1 1800V 185 MM

Opis

Opis

Standardy

  • Międzynarodowy
    EN 45545 - HL3; EN 50264-3-1; IEC 60228

FLAMEX® EN 50264-3-1 1800V MM power cables are used for fixed and protected installations. This product range is recommended for narrow spaces where an optimal bending radius is required. FLAMEX® cables are designed to withstand tough working conditions (oil, ozone, temperature variation, etc.). 120°C conductor temperature is allowed for a 20,000 hours cumulative working time.

 

DESIGN

1. Conductor
Flexible stranded tinned copper, class 5 acc. to IEC 60228
Optional halogen-free separator tape

2. Insulation
Cross-linked compound type EI 109 acc. to 50264-1.
Colour: grey

3. Sheath
Cross-linked compound type EM 104 acc. to 50264-1
Oil, diesel, ozone and UV resistant
Colour: black

Example of marking: FLAMEX EN 50264-3-1 1800V (mm²) MM NSHXAFOE 1.8/3 kV I NEXANS I WW-YYYY

 

FIRE SAFETY

FLAMEX® EN 50264-3-1 1800V MM power cables are conform to EN 45545-2 HL3

 

GUIDE TO USE

  • Cabling rules are given in EN 50343 and EN 50355
  • Permissible current carrying capacities: values and calculation method are given in EN 50343
  • Bending radius:
    • Static use: 3 x outer cable diameter (5 x D if D>10mm)
    • For installation and occasional movements: 6 x outer cable diameter

Charakterystyka

Charakterystyka

Konstrukcja

Konstrukcja

Materiał przewodu
Tin plated copper
Giętkość przewodu
Giętki Klasa 5
Izolacja
Cross-linked compound
Osłona zewnętrzna
Cross-linked compound
Bezhalogenowy
EN 60754-1 & EN 60684-2

Rozmiar, wielkość

Rozmiar, wielkość

Przekrój poprzeczny przewodu
185 mm²
Minimalna średnica zewnętrzna
25,5 mm
Maksymalna średnica zewnętrzna
26,5 mm
Przybliżona waga (kg/km)
1950 kg/km
Średnica przewodu
- mm

Parametry elektryczne

Parametry elektryczne

Napięcie nominalne Uo/U
1.8 / 3 (3.6) kV

Parametry fizyczne

Parametry fizyczne

Zmniejszający palność
EN 60332-1-2
Zmniejszający palność
EN 60332-3-24; EN 60332-3-25
Gęstość dymu
EN/IEC 61034-2
Toksyczność gazów
EN 50305-9.2
Temperatura pracy, zakres
-40 ... 90 °C
Maksymalna temperatura pracy żyły
90 °C
Maksymalna temperatura żyły podczas przeciążenia
- °C
Odporność chemiczna
Excellent
Odporność na ozon
Yes
Odporność na promieniowanie UV
Yes
Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia
200 °C

Zasoby

Zasoby

Dokumentacja

xls — 0 B
xls — 0 B

Skontaktuj się z nami

Tematy, na które chcesz uzyskać więcej informacji:

Wymagane pola*

Sprawdź swoje zgłoszenie i spróbuj ponownie.

Adres e-mail musi zawierać pojedynczy znak @

Ochrona danych osobowych

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych i/lub wykorzystywaniu ich do celów marketingu bezpośredniego lub celów handlowych.

Dziękuję!

Dziękujemy za kontakt. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Błąd

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

Klient

Skontaktuj się z nami

Wymagane pola*

Sprawdź swoje zgłoszenie i spróbuj ponownie.

Adres e-mail musi zawierać pojedynczy znak @

Ochrona danych osobowych

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych i/lub wykorzystywaniu ich do celów marketingu bezpośredniego lub celów handlowych.

Dziękuję!

Dziękujemy za kontakt. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Błąd

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

Klient