- Produkty
- Twój Biznes
- Narzędzia i zasoby
- O Nexans
- Newsroom
- Wyszukiwanie
- Skontaktuj się z nami
- Porównaj
- Zaloguj się
FLAMEX® EN 50264-3-1 MM 1800V
FLAMEX EN 50264-3-1 1800V 1.5 MM
Nexans ref. 79462324
- Pakowanie: Spool (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 5,7 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 6,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 50 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-1 1800V 2.5 MM
Nexans ref. 79462424
- Pakowanie: Spool (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 6,25 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 6,55 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 60 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-1 1800V 4 MM
Nexans ref. 79462524
- Pakowanie: Spool (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 4 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 6,8 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 7,2 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 80 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-1 1800V 6 MM
Nexans ref. 79462624
- Pakowanie: Spool (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 6 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 7,4 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 7,8 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 100 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-1 1800V 10 MM
Nexans ref. 79462724
- Pakowanie: Spool (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 10 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 8,7 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 9,3 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 160 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-1 1800V 16 MM
Nexans ref. 79462824
- Pakowanie: Spool (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 16 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 9,8 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 10,6 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 230 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-1 1800V 25 MM
Nexans ref. 79462924
- Pakowanie: Spool (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 25 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 12,3 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 13,1 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 340 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-1 1800V 35 MM
Nexans ref. 79463024
- Pakowanie: Spool (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 35 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 13,3 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 14,1 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 450 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-1 1800V 50 MM
Nexans ref. 79463124
- Pakowanie: Spool (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 50 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 14,6 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 15,6 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 600 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-1 1800V 70 MM
Nexans ref. 79463224
- Pakowanie: Spool (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 16,7 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 17,7 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 820 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-1 1800V 95 MM
Nexans ref. 79463324
- Pakowanie: Spool (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 19,2 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 20,2 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 1050 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-1 1800V 120 MM
Nexans ref. 79463424
- Pakowanie: Spool (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 120 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 20,8 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 21,8 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 1300 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-1 1800V 150 MM
Nexans ref. 79463524
- Pakowanie: Spool (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 150 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 22,9 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 23,9 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 1600 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-1 1800V 185 MM
Nexans ref. 79463624
- Pakowanie: Spool (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 185 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 25,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 26,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 1950 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-1 1800V 240 MM
Nexans ref. 79463724
- Pakowanie: Spool (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 27,9 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 29,3 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 2500 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-1 1800V 300 MM
Nexans ref. 79463824
- Pakowanie: Spool (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 300 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 30,6 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 32,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 3100 kg/km
Opis
Opis
Standardy
-
MiędzynarodowyEN 45545 - HL3; EN 50264-3-1; IEC 60228
FLAMEX® EN 50264-3-1 1800V MM power cables are used for fixed and protected installations. This product range is recommended for narrow spaces where an optimal bending radius is required. FLAMEX® cables are designed to withstand tough working conditions (oil, ozone, temperature variation, etc.). 120°C conductor temperature is allowed for a 20,000 hours cumulative working time.
DESIGN
1. Conductor
Flexible stranded tinned copper, class 5 acc. to IEC 60228
Optional halogen-free separator tape
2. Insulation
Cross-linked compound type EI 109 acc. to 50264-1.
Colour: grey
3. Sheath
Cross-linked compound type EM 104 acc. to 50264-1
Oil, diesel, ozone and UV resistant
Colour: black
Example of marking: FLAMEX EN 50264-3-1 1800V (mm²) MM NSHXAFOE 1.8/3 kV I NEXANS I WW-YYYY
FIRE SAFETY
FLAMEX® EN 50264-3-1 1800V MM power cables are conform to EN 45545-2 HL3
GUIDE TO USE
- Cabling rules are given in EN 50343 and EN 50355
- Permissible current carrying capacities: values and calculation method are given in EN 50343
- Bending radius:
- Static use: 3 x outer cable diameter (5 x D if D>10mm)
- For installation and occasional movements: 6 x outer cable diameter
Charakterystyka
Charakterystyka
Konstrukcja
Konstrukcja
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Nasze strony internetowe
Wybierz swój kraj, aby znaleźć nasze produkty i rozwiązania
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania