- Produkty
- Twój Biznes
- Narzędzia i zasoby
- O Nexans
- Newsroom
- Wyszukiwanie
- Skontaktuj się z nami
- Porównaj
- Zaloguj się
FLAMEX® EN 50264-3-1 M 1800V
FLAMEX EN 50264-3-1 1800V 1.5 M
Nexans ref. 79462320
- Pakowanie: Spool (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 5,7 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 5,9 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 50 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-1 1800V 2.5 M
Nexans ref. 79462420
- Pakowanie: Spool (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 6,05 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 6,35 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 63 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-1 1800V 4 M
Nexans ref. 79462520
- Pakowanie: Spool (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 4 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 6,55 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 6,85 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 78 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-1 1800V 6 M
Nexans ref. 79462620
- Pakowanie: Spool (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 6 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 7,05 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 7,35 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 99 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-1 1800V 10 M
Nexans ref. 79462720
- Pakowanie: Spool (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 10 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 7,9 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 8,3 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 146 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-1 1800V 16 M
Nexans ref. 79462820
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 16 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 9,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 9,4 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 213 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-1 1800V 25 M
Nexans ref. 79462920
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 25 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 10,3 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 10,9 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 301 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-1 1800V 35 M
Nexans ref. 79463020
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 35 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 11,4 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 12,0 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 385 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-1 1800V 50 M
Nexans ref. 79463120
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 50 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 13,3 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 13,9 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 538 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-1 1800V 70 M
Nexans ref. 79463220
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 15,3 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 15,9 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 740 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-1 1800V 95 M
Nexans ref. 79463320
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 17,0 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 17,6 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 957 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-1 1800V 120 M
Nexans ref. 79463420
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 120 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 19,3 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 19,9 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 1219 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-1 1800V 150 M
Nexans ref. 79463520
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 150 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 21,6 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 22,2 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 1525 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-1 1800V 185 M
Nexans ref. 79463620
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 185 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 23,5 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 24,1 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 1817 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-1 1800V 240 M
Nexans ref.
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 26,6 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 27,2 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 2347 kg/km
FLAMEX EN 50264-3-1 1800V 300 M
Nexans ref. 79463820
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 300 mm²
- Minimalna średnica zewnętrzna: 29,3 mm
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 30,1 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 2938 kg/km
Opis
Opis
Standardy
-
MiędzynarodowyEN 45545 - HL3; EN 50264-3-1; IEC 60228
FLAMEX® EN 50264-3-1 1800V M power cables are used for fixed and protected installations. This product range is recommended for narrow spaces where an optimal bending radius is required. FLAMEX® cables are designed to withstand tough working conditions (oil, ozone, temperature variation, etc.). 120°C conductor temperature is allowed for a 20,000 hours cumulative working time.
DESIGN
1. Conductor
Flexible stranded tinned copper, class 5 acc. to IEC 60228
Optional halogen-free separator tape
2. Insulation
Cross-linked compound type EI 109 acc. to EN 50264-1
Oil, diesel, ozone and UV resistant
Colour: black
Example of marking: FLAMEX EN 50264-3-1 1800 V (mm²) M I NEXANS I WW-YYYY
FIRE SAFETY
FLAMEX® EN 50264-3-1 1800V M power cables are conform to EN 45545-2 HL3
GUIDE TO USE
- Cabling rules are given in EN 50343 and EN 50355
- Permissible current carrying capacities: values and calculation method are given in EN 50343
- Bending radius:
- Static use: 3 x outer cable diameter (5 x D if D>10mm)
- For installation and occasional movements: 6 x outer cable diameter
Charakterystyka
Charakterystyka
Konstrukcja
Konstrukcja
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Nasze strony internetowe
Wybierz swój kraj, aby znaleźć nasze produkty i rozwiązania
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania