- Produkty
- Twój Biznes
- Narzędzia i zasoby
- O Nexans
- Newsroom
- Wyszukiwanie
- Skontaktuj się z nami
- Porównaj
- Zaloguj się
PROFIBUS 2x 0.34 mm²
Opis
Opis
Standardy
-
MiędzynarodowyEN 45545-2 (HL3); EN 50264-1
FLAMEX® PROFIBUS 150 Ω and CAN BUS 120 Ω cables are designed to improve the protection against electrical disturbances, electromagnetic noises.
DESIGN
1. Conductor
Stranded tinned copper
2. Insulation
Foam polyethylene
3. Screen
Tinned copper braid
Separator tape
4. Outer sheath
Cross-linked material EM 104 acc. EN 50264-1
Oil, diesel, ozone and UV resistant
Colour: black for CAN BUS, purple for PROFIBUS
Example of marking:
FIRE SAFETY
FLAMEX® PROFIBUS and CAN BUS cables are conform to EN 45545-2 HL3
GUIDE TO USE
- Bending radius:
- Static use: ... x outer cable diameter
- For installation and occasional movements: ... x outer cable diameter
Charakterystyka
Charakterystyka
Konstrukcja
Konstrukcja
Typ kabla
PROFIBUS
Materiał przewodu
Tin plated copper
Rodzaj konstrukcji
2 x 0.34²
Giętkość przewodu
-
Kolor powłoki
Purple
Identyfikacja żył
White, Pink
Osłona zewnętrzna
Cross-linked compound
Bezhalogenowy
EN 60754-1 & EN 60684-2
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
8,0 mm
Przybliżona waga (kg/km)
82 kg/km
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Zmniejszający palność
EN 60332-1-2
Zmniejszający palność
IEC 60332-3-25
Gęstość dymu
EN/IEC 61034-2
Toksyczność gazów
EN 50305-9.2
Minimalna temperatura pracy
-25 °C
Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
Yes
Odporność chemiczna
Good
Zasoby
Zasoby
Nasze strony internetowe
Wybierz swój kraj, aby znaleźć nasze produkty i rozwiązania
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania