- Produkty
- Twój Biznes
- Narzędzia i zasoby
- O Nexans
- Newsroom
- Wyszukiwanie
- Skontaktuj się z nami
- Porównaj
- Zaloguj się
FLAMEX® ETHERNET CABLES 100 Ω
2PC912
Nexans ref. 10263380
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Typ kabla: CAT 5E
- Rodzaj konstrukcji: 2 x (2 x 0.25²)
- Kolor powłoki: Czarny
- Identyfikacja żył: A
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 6,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 55 kg/km
- Minimalna temperatura pracy: -25 °C
2PK592
Nexans ref. 10211641
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Typ kabla: CAT 5E
- Rodzaj konstrukcji: 2 x (2 x 0.50²)
- Kolor powłoki: Czarny
- Identyfikacja żył: B
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 9,7 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 120 kg/km
- Minimalna temperatura pracy: -25 °C
2PI232
Nexans ref. 10171573
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Typ kabla: CAT 5E
- Rodzaj konstrukcji: 2 x (2 x 0.50²)
- Kolor powłoki: Czarny
- Identyfikacja żył: B
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 9,7 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 120 kg/km
- Minimalna temperatura pracy: -40 °C
2PK319
Nexans ref. 10206077
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Typ kabla: CAT 5E
- Rodzaj konstrukcji: 4 x 0.25²
- Kolor powłoki: Niebieski
- Identyfikacja żył: C
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 6,7 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 65 kg/km
- Minimalna temperatura pracy: -25 °C
2PK699
Nexans ref. 10218857
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Typ kabla: CAT 5E
- Rodzaj konstrukcji: 4 x 0.25²
- Kolor powłoki: Niebieski
- Identyfikacja żył: C
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 6,7 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 65 kg/km
- Minimalna temperatura pracy: -40 °C
2PK211
Nexans ref. 10200793
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Typ kabla: CAT 5E
- Rodzaj konstrukcji: 4 x 0.50²
- Kolor powłoki: Niebieski
- Identyfikacja żył: C
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 8,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 96 kg/km
- Minimalna temperatura pracy: -25 °C
2PK698
Nexans ref. 10218856
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Typ kabla: CAT 5E
- Rodzaj konstrukcji: 4 x 0.50²
- Kolor powłoki: Niebieski
- Identyfikacja żył: C
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 8,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 96 kg/km
- Minimalna temperatura pracy: -40 °C
2PM022
Nexans ref. 10255286
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Typ kabla: CAT 5E
- Rodzaj konstrukcji: 4 x AWG 22/7 (0,34²)
- Kolor powłoki: Niebieski
- Identyfikacja żył: C
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 6,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 62 kg/km
- Minimalna temperatura pracy: -25 °C
2PG229
Nexans ref. 10146257
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Typ kabla: CAT 5E
- Rodzaj konstrukcji: 4 x AWG 22/7 (0,34²)
- Kolor powłoki: Czarny
- Identyfikacja żył: D
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 6,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 62 kg/km
- Minimalna temperatura pracy: -25 °C
2PM676
Nexans ref. 10276147
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Typ kabla: CAT 5E
- Rodzaj konstrukcji: 4 x AWG 22/7 (0,34²)
- Kolor powłoki: Niebieski
- Identyfikacja żył: C
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 6,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 62 kg/km
- Minimalna temperatura pracy: -40 °C
2PK847
Nexans ref. 10225080
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Typ kabla: CAT 5E
- Rodzaj konstrukcji: 4 x AWG 22/7 (0,34²)
- Kolor powłoki: Czarny
- Identyfikacja żył: D
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 6,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 62 kg/km
- Minimalna temperatura pracy: -40 °C
2PM577
Nexans ref. 10268292
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Typ kabla: CAT 6A
- Rodzaj konstrukcji: 4 x (2 x 0.25²)
- Kolor powłoki: Niebieski
- Identyfikacja żył: A
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 8,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 80 kg/km
- Minimalna temperatura pracy: -40 °C
2PM578
Nexans ref. 10268293
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Typ kabla: CAT 6A
- Rodzaj konstrukcji: 4 x (2 x 0.50²)
- Kolor powłoki: Niebieski
- Identyfikacja żył: A
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 11,9 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 147 kg/km
- Minimalna temperatura pracy: -40 °C
2PM615
Nexans ref. 10272118
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Typ kabla: CAT 7
- Rodzaj konstrukcji: 4 x (2 x 0.25²)
- Kolor powłoki: Niebieski
- Identyfikacja żył: A
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 8,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 82 kg/km
- Minimalna temperatura pracy: -40 °C
2PM622
Nexans ref. 10271919
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Typ kabla: CAT 7
- Rodzaj konstrukcji: 4 x (2 x AWG 24/7)
- Kolor powłoki: Czarny
- Identyfikacja żył: A
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 8,1 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 71 kg/km
- Minimalna temperatura pracy: -40 °C
2PM697
Nexans ref. 10273639
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Typ kabla: CAT 7
- Rodzaj konstrukcji: 4 x (2 x AWG 26/7)
- Kolor powłoki: Czarny
- Identyfikacja żył: A
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 7,1 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 55 kg/km
- Minimalna temperatura pracy: -40 °C
2PM617
Nexans ref. 10272559
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Typ kabla: CAT 7A
- Rodzaj konstrukcji: 4 x (2 x 0.25²)
- Kolor powłoki: Czarny
- Identyfikacja żył: A
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 8,5 mm
- Przybliżona waga (kg/km): 85 kg/km
- Minimalna temperatura pracy: -40 °C
Opis
Opis
Standardy
-
MiędzynarodowyEN 45545-2 (HL3); EN 50264-1
FLAMEX® ETHERNET are intended for the train backbone and the connection to the different devices. They are designed to operate in harsh environmental conditions. FLAMEX® ETHERNET are designed to improve the protection against electromagnetic noises and provides the highest level of reliability and robustness required by the railway industry.
DESIGN
1. Conductor
Stranded tinned copper
2. Insulation
Polyethylene (PE)
Quad or Pairs assemblies
3. Screen
Tinned copper braid
Separator tape
4. Outer sheath
Cross-linked material EM 104 acc. EN 50264-1
Oil, diesel, ozone and UV resistant
Colour: black or blue
Example of marking:
FIRE SAFETY
FLAMEX® ETHERNET cables are conform to EN 45545-2 HL3
ADDITIONAL INFORMATION
- Bending radius:
- Static use: 5 x outer cable diameter
- For installation and occasional movements: 10 x outer cable diameter
Charakterystyka
Charakterystyka
Konstrukcja
Konstrukcja
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Zasoby
Zasoby
Informacje o sprzedaży i dostawie
A: Color coding for pairs
N°1: white + blue
N°2: white + orange
N°3: white + green
N°4: white + brown
B: Color coding for pairs: N°1: white + blue N°2: yellow + orange
C: Color coding for quads: N°1: white + blue N°2: yellow + orange
D: Color coding for quads: N°1: white + yellow N°2: red + black
Nasze strony internetowe
Wybierz swój kraj, aby znaleźć nasze produkty i rozwiązania
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania