FLAMEX® OPTICAL FIBER CABLES

Products

2PH526

Nexans ref. 2PH526

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Rodzaj światłowodu: OM1 62.5/125
  • Liczba światłowodów: 1
  • Przybliżona waga (kg/km): 6 kg/km
  • Średnica zewnętrzna: 2 mm
  • Maximum tensile strength dynamic: 125 N/mm2
  • Maximum tensile strength static: 250 N/mm2
  • Minimalny dynamiczny promień gięcia podczas pracy: 40,0 mm
  • Minimalny statyczny promień zgięcia podczas pracy: 20 mm

 

2PH527

Nexans ref. 2PH527

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Rodzaj światłowodu: OM1 62.5/125
  • Liczba światłowodów: 2
  • Przybliżona waga (kg/km): 20 kg/km
  • Średnica zewnętrzna: 6 mm
  • Maximum tensile strength dynamic: 250 N/mm2
  • Maximum tensile strength static: 500 N/mm2
  • Minimalny dynamiczny promień gięcia podczas pracy: 120,0 mm
  • Minimalny statyczny promień zgięcia podczas pracy: 60 mm

 

2PH528

Nexans ref. 2PH528

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Rodzaj światłowodu: OM1 62.5/125
  • Liczba światłowodów: 4
  • Przybliżona waga (kg/km): 40 kg/km
  • Średnica zewnętrzna: 7 mm
  • Maximum tensile strength dynamic: 500 N/mm2
  • Maximum tensile strength static: 1000 N/mm2
  • Minimalny dynamiczny promień gięcia podczas pracy: 140,0 mm
  • Minimalny statyczny promień zgięcia podczas pracy: 70 mm

 

2PH529

Nexans ref. 2PH529

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Rodzaj światłowodu: OM1 62.5/125
  • Liczba światłowodów: 6
  • Przybliżona waga (kg/km): 60 kg/km
  • Średnica zewnętrzna: 8 mm
  • Maximum tensile strength dynamic: 750 N/mm2
  • Maximum tensile strength static: 1500 N/mm2
  • Minimalny dynamiczny promień gięcia podczas pracy: 160,0 mm
  • Minimalny statyczny promień zgięcia podczas pracy: 80 mm

 

2PH530

Nexans ref. 2PH530

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Rodzaj światłowodu: OM1 62.5/125
  • Liczba światłowodów: 8
  • Przybliżona waga (kg/km): 80 kg/km
  • Średnica zewnętrzna: 8,5 mm
  • Maximum tensile strength dynamic: 1000 N/mm2
  • Maximum tensile strength static: 2000 N/mm2
  • Minimalny dynamiczny promień gięcia podczas pracy: 170,0 mm
  • Minimalny statyczny promień zgięcia podczas pracy: 85 mm

 

2PH550

Nexans ref. 2PH550

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Rodzaj światłowodu: OM3 50/125
  • Liczba światłowodów: 2
  • Przybliżona waga (kg/km): 40 kg/km
  • Średnica zewnętrzna: 7 mm
  • Maximum tensile strength dynamic: 250 N/mm2
  • Maximum tensile strength static: 500 N/mm2
  • Minimalny dynamiczny promień gięcia podczas pracy: 120,0 mm
  • Minimalny statyczny promień zgięcia podczas pracy: 60 mm

 

2PH551

Nexans ref. 2PH551

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Rodzaj światłowodu: OM3 50/125
  • Liczba światłowodów: 4
  • Przybliżona waga (kg/km): 40 kg/km
  • Średnica zewnętrzna: 7 mm
  • Maximum tensile strength dynamic: 500 N/mm2
  • Maximum tensile strength static: 1000 N/mm2
  • Minimalny dynamiczny promień gięcia podczas pracy: 140,0 mm
  • Minimalny statyczny promień zgięcia podczas pracy: 70 mm

 

2PH552

Nexans ref. 2PH552

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Rodzaj światłowodu: OM3 50/125
  • Liczba światłowodów: 6
  • Przybliżona waga (kg/km): 60 kg/km
  • Średnica zewnętrzna: 8 mm
  • Maximum tensile strength dynamic: 750 N/mm2
  • Maximum tensile strength static: 1500 N/mm2
  • Minimalny dynamiczny promień gięcia podczas pracy: 160,0 mm
  • Minimalny statyczny promień zgięcia podczas pracy: 80 mm

 

2PH553

Nexans ref. 2PH553

  • Pakowanie: Cut to length (m)
  • Rodzaj światłowodu: OM3 50/125
  • Liczba światłowodów: 8
  • Przybliżona waga (kg/km): 80 kg/km
  • Średnica zewnętrzna: 8,5 mm
  • Maximum tensile strength dynamic: 1000 N/mm2
  • Maximum tensile strength static: 2000 N/mm2
  • Minimalny dynamiczny promień gięcia podczas pracy: 170,0 mm
  • Minimalny statyczny promień zgięcia podczas pracy: 85 mm

 

Description

Description

Standards

  • International
    EN 45545-2 (HL3)

Nexans produces a range of optical fiber cables OM1 (62.5/125 μm) and OM3 (50/125 μm) for onboard communication and data transmission. With its halogen-free cross-linked sheathing material the FLAMEX® optical fiber cables conform to the rolling stock requirements.

 

DESIGN

  1. Patch cord

Core: glass OM 1 or OM 3 (Diameter = 62.5 or 50μm)

Cladding: glass (Diameter = 125 ± 3 μm)

Coating: acrylate (Diameter = 245 ± 10 μm)

Buffer: Thermoplastic elastomer (Diameter = 900 ± 50 μm)

Reinforcement: Aramid yarns

Sheath: Halogen-free FLAMEX® according to EN 50264-1 type EM 104( Diameter = 2.00 ± 0.15 mm)

  1. Tape (for multi-fibers)
  2. Outer sheath

Cross-linked halogen-free FLAMEX® according to EN 50264-1 type EM 104

 

FIRE SAFETY STANDARDS

FLAMEX® optical fiber cables are conform to EN 45545-2. On top some cables are designed to withstand fire tests according to NFPA 130 and GOST-R 31565

 

MARKING

Example:
FLAMEX P/Number Nexans - number of fiber x 62.5/125 - month and year of production

 

 

 

Characteristics

Characteristics

Konstrukcja

Konstrukcja

Bezhalogenowy
EN 60754-1 & EN 60684-2

Parametry mechaniczne

Parametry mechaniczne

Odporność na zgniatanie (IEC 60794-1-2-E3)
250 N/cm

Parametry fizyczne

Parametry fizyczne

Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
Yes
Zmniejszający palność
EN 45545-2 (HL3)
Gęstość dymu
EN 45545-2 (HL3)
Toksyczność gazów
EN 45545-2 (HL3)

Resources

Resources

Contact us

Topics on which you wish to get more informations:

Required fields*

Please check your entry and try again.

An email address must contain a single @

Personal data protector

You have the right to object to the processing of your personal data and/or their use for direct marketing or commercial purposes

Thank you!

Thanks for contacting us. We will be in touch with you shortly.

Error

An error occurred. Please try again.

Close

Contact us

Required fields*

Please check your entry and try again.

An email address must contain a single @

Personal data protector

You have the right to object to the processing of your personal data and/or their use for direct marketing or commercial purposes

Thank you!

Thanks for contacting us. We will be in touch with you shortly.

Error

An error occurred. Please try again.

Close