Modular 19'' cabinets OPTEASTAR 2+
Modular 19'' cabinets OPTEASTAR 2+
Openrack structures height 45U with high density using sets 600+800x300 or with high modularity using sets 600+300x300
Read more2 Side panels 42U with fast closing
Nexans ref. 10267740
- Pakowanie: Box (Unit)
- Jednostka wysokości: 42 U
- Szerokość (mm): - mm
2 Side panels 45U with fast closing
Nexans ref. 10267741
- Pakowanie: Box (Unit)
- Jednostka wysokości: 45 U
- Szerokość (mm): - mm
Full roof 300x300
Nexans ref. 10267739
- Pakowanie: Box (Unit)
- Jednostka wysokości: 45 U
- Szerokość (mm): 300 mm
Full roof 600x300
Nexans ref. 10267738
- Pakowanie: Box (Unit)
- Jednostka wysokości: 45 U
- Szerokość (mm): 600 mm
Full roof 800x300
Nexans ref. 10267737
- Pakowanie: Box (Unit)
- Jednostka wysokości: 45 U
- Szerokość (mm): 800 mm
Ground kit for 2 side panels
Nexans ref. 10267873
- Pakowanie: Bag (Unit)
- Jednostka wysokości: 45 U
- Szerokość (mm): - mm
Roof 300x300 with brushes
Nexans ref. 10267736
- Pakowanie: Box (Unit)
- Jednostka wysokości: 45 U
- Szerokość (mm): 300 mm
Roof 600x300 with brushes
Nexans ref. 10267735
- Pakowanie: Box (Unit)
- Jednostka wysokości: 45 U
- Szerokość (mm): 600 mm
Roof 800x300 with brushes
Nexans ref. 10267734
- Pakowanie: Box (Unit)
- Jednostka wysokości: 45 U
- Szerokość (mm): 800 mm
Set 800x300 42U with rack 19'' on the left
Nexans ref. 10268087
- Pakowanie: Pallet (2Unit)
- Jednostka wysokości: 42 U
- Szerokość (mm): 800 mm
Set 800x300 42U with rack 19'' on the right
Nexans ref. 10268085
- Pakowanie: Pallet (2Unit)
- Jednostka wysokości: 42 U
- Szerokość (mm): 800 mm
Set 800x300 45U with rack 19'' on the left
Nexans ref. 10268088
- Pakowanie: Pallet (2Unit)
- Jednostka wysokości: 45 U
- Szerokość (mm): 800 mm
Set 800x300 45U with rack 19'' on the right
Nexans ref. 10268086
- Pakowanie: Pallet (2Unit)
- Jednostka wysokości: 45 U
- Szerokość (mm): 800 mm
Sets 300+600x300 42U with rack 19'' on the right
Nexans ref. 10267998
- Pakowanie: Pallet (2Unit)
- Jednostka wysokości: 42 U
- Szerokość (mm): 900 mm
Sets 300+600x300 45U with rack 19'' on the right
Nexans ref. 10267997
- Pakowanie: Pallet (2Unit)
- Jednostka wysokości: 45 U
- Szerokość (mm): 900 mm
Sets 600+300+600x300 42U with 2 racks 19'' on the ends
Nexans ref. 10268001
- Pakowanie: Pallet (Unit)
- Jednostka wysokości: 42 U
- Szerokość (mm): 1500 mm
Sets 600+300+600x300 45U with 2 racks 19'' on the ends
Nexans ref. 10268002
- Pakowanie: Pallet (Unit)
- Jednostka wysokości: 45 U
- Szerokość (mm): 1500 mm
Sets 600+300x300 42U with rack 19'' on the left
Nexans ref. 10268000
- Pakowanie: Pallet (2Unit)
- Jednostka wysokości: 42 U
- Szerokość (mm): 900 mm
Sets 600+300x300 45U with rack 19'' on the left
Nexans ref. 10267999
- Pakowanie: Pallet (2Unit)
- Jednostka wysokości: 45 U
- Szerokość (mm): 900 mm
Sets 600+800x300 42U with 2 racks 19'' on the ends
Nexans ref. 10268003
- Pakowanie: Pallet (Unit)
- Jednostka wysokości: 42 U
- Szerokość (mm): 1400 mm
Sets 600+800x300 45U with 2 racks 19'' on the ends
Nexans ref. 10268084
- Pakowanie: Pallet (Unit)
- Jednostka wysokości: 45 U
- Szerokość (mm): 1400 mm
Description
Description
Standards
-
InternationalNexans specification
OpteaStar 2+ cabinets can be located on different interconnection nodes on fiber optic network (WAN, SAN, LAN or FTTx) for configurations point to point or PON with integration of splitters in Central Office or POP (Point Of Presence), or even for riser mutualization at the basement of a building with a large number of subscribers.
To answer to this plurality of solutions, its design is based on an optimized modularity allowing high density connectivity for all types of cabling :
- Inter-frame patching
- Interconnection
- Cross-connection
OpteaStar 2+ cabinets are compatible with all types of 19’’optical modules (except subrack). Depending on the need, the range is available in various heights up to 2200mm, a standard depth of 300 mm and a width of 600, 900 or optimized to 800mm.
This OpteaStar 2+ version also facilitates the assembly of several cabinets (side by side or back to back) for big sites and allows an openrack use. This is very easy to disassemble the cabinet, a delivery in kit is possible on demand in case of difficult access (staircase).
Composition
Optastar 2+ modular cabinets are optimized for openrack configuration without door, roof and panel. Structure is the same as single configuration, but composed with assembling of 19’’ openracks and various accessories:
- Set 600+800x300 with 2 racks and W central coiling area
- Set 800x300 with 1 rack and left coiling area to finish a row
or
- Set 600+300+600x300 with 2 racks and W central coiling area
- Set 600x300 with 1 rack
- Set 300x300 with W coiling area
and
- Set of 2 removable side panels
- Rear panel
- Full roof or with brushes
The composition will be adapted depending on the configuration.
Cabling
Fiber optic cables entry is performed by the plinth and/or by the roof. Cables clamping and fanout is also made in lower and/or upper part on each cabinet.
Fixing
Cabinet can be fixed to the wall, the floor, back to back or side by side.
Example, configuration with 3 sets 600+800x300
Cable management behind the modules
W coiling principle
Only one length of patchcord for all configurations of patching.
Characteristics
Characteristics
Konstrukcja
Konstrukcja
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Resources
Resources
Selling & delivery Information
Packaging: 2 sets per pallet 800x1200
Our websites
Select your country to find our products and solutions
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania