Wall-Mounted 19'' cabinets

Products

W-M 19'' cabinet COF19 6U

Nexans ref. 10261227

  • Pakowanie: Box (Unit)
  • Wysokość (mm): 337 mm
  • Głębokość: 400 mm

 

W-M 19'' cabinet COF19 10U

Nexans ref. 10261228

  • Pakowanie: Box (Unit)
  • Wysokość (mm): 515 mm
  • Głębokość: 400 mm

 

W-M 19'' cabinet COF19 12U

Nexans ref. 10261229

  • Pakowanie: Box (Unit)
  • Wysokość (mm): 604 mm
  • Głębokość: 400 mm

 

W-M 19'' cabinet COF19 15U

Nexans ref. 10261230

  • Pakowanie: Box (Unit)
  • Wysokość (mm): 737 mm
  • Głębokość: 400 mm

 

W-M 19'' cabinet COF19 18U

Nexans ref. 10261231

  • Pakowanie: Box (Unit)
  • Wysokość (mm): 871 mm
  • Głębokość: 400 mm

 

W-M 19'' cabinet COF19 6U double-section

Nexans ref. 10261232

  • Pakowanie: Box (Unit)
  • Wysokość (mm): 337 mm
  • Głębokość: 500 mm

 

W-M 19'' cabinet COF19 10U double-section

Nexans ref. 10261233

  • Pakowanie: Box (Unit)
  • Wysokość (mm): 515 mm
  • Głębokość: 500 mm

 

W-M 19'' cabinet COF19 12U double-section

Nexans ref. 10261344

  • Pakowanie: Box (Unit)
  • Wysokość (mm): 604 mm
  • Głębokość: 500 mm

 

W-M 19'' cabinet COF19 15U double-section

Nexans ref. 10261345

  • Pakowanie: Box (Unit)
  • Wysokość (mm): 737 mm
  • Głębokość: 500 mm

 

W-M 19'' cabinet COF19 18U double-section

Nexans ref. 10261346

  • Pakowanie: Box (Unit)
  • Wysokość (mm): 871 mm
  • Głębokość: 500 mm

 

Description

Description

Standards

  • International
    Nexans specification

The 19" wall-mounted cabinets COF19 can host all telecom equipment for 19’’ size (optical modules, active equipments, patchpanel with RJ45 jacks, …) and thus answer to any type of network installation.

The modular design is suitable for a wide range of requirements:

  • Width 600mm
  • Depth 350+150mm with double-section or 400mm with removable side panels
  • Height between 6U to 18U

Cabinets are equipped with :

  • Glass door opening to the left with key lock (right side mounting possible)
  • Double-section or Removable side panels with key lock
  • Front racks 19’’ with adjustable depth
  • Fixing plate for clamping or fanout systems
  • Wall-mounting
  • Plate for incoming cables with brush mounted on the roof or base (if cabinet returned)
  • Precuts on the opposite side
  • Grounding bar

Fixing and side panels opening

Characteristics

Characteristics

Konstrukcja

Konstrukcja

Kolor
RAL 7035
Materiał
Stal

Rozmiar, wielkość

Rozmiar, wielkość

Szerokość (mm)
600 mm

Parametry fizyczne

Parametry fizyczne

Pakowanie
Box
Watertightness
IP 20
Minimalny statyczny promień zgięcia podczas pracy
30 mm
Locking system
Key
Dziedzina zastosowań
Indoor

Resources

Resources

Selling & delivery Information

Unit in a box