Basement Splicing: BPI 144 & 288

Products

BPI 144

Nexans ref. 10172209

  • Pakowanie: Box (Unit)
  • Wysokość (mm): 384 mm
  • Szerokość (mm): 374 mm
  • Głębokość: 47 mm
  • Liczba kabli: 7
  • Liczba kaset: 3
  • Numer połączenia: 144

 

BPI 288

Nexans ref. 10171953

  • Pakowanie: Box (Unit)
  • Wysokość (mm): 424 mm
  • Szerokość (mm): 384 mm
  • Głębokość: 83 mm
  • Liczba kabli: 13
  • Liczba kaset: 6
  • Numer połączenia: 288

 

BPI 48

Nexans ref. 10178900

  • Pakowanie: Box (Unit)
  • Wysokość (mm): 384 mm
  • Szerokość (mm): 374 mm
  • Głębokość: 47 mm
  • Liczba kabli: 7
  • Liczba kaset: 1
  • Numer połączenia: 48

 

BPI 96

Nexans ref. 10178643

  • Pakowanie: Box (Unit)
  • Wysokość (mm): 384 mm
  • Szerokość (mm): 374 mm
  • Głębokość: 47 mm
  • Liczba kabli: 7
  • Liczba kaset: 2
  • Numer połączenia: 96

 

Description

Description

Standards

  • International
    Nexans specification
  • National
    Orange/France Telecom

The basement splicing box "BPI" is an interconnection solution dedicated to indoor distribution for FTTH networks.

BPI is designed for a maximum of 144 or 288 subscribers (splices) and adapted to configurations point to point or GPON.

 

Description

BPI allows splicing of a main cable to 6 or 12 secondary or drop cables by optimizing the density of connection (max. 144 or 288 splices).

 

Composition

BPI contains up to 3 (on BPI 48/96/144) or 6 (on BPI 288) splicing cassettes, each accommodating up to 48 splices. Each cassette can also receive splitters type SOD 250μm until 1x32 for PON applications (it is possible to integrate a splitter 1x64 using 2 cassettes).

A space under the cassettes makes it possible to coil fibers. The access to this space is possible thanks to the swivelling support of the cassettes.

The control of the bending radius is ensured by the presence of guiding accessories.
The boxes consist of

  • a wall-mounted box with a cover
  • 3 or 6 swivelling splicing cassettes
  • a clamping system for cable

 

Main characteristics

Fixing: wall-mounted with 4 screws (not provided)

Dimensions (WHD), in mm:

  • BPI 48/96/144: 374 x 384 x 47
  • BPI 288: 384 x 424 x 83

Material: Electro-galvanized steel 1mm thick painted color white / gray RAL 9002

Diameter of allowable cables: Ø4 à 20mm

  • BPI 48/96/144, 1 input / 6 outputs
  • BPI 288, 1 input / 12 outputs

Characteristics

Characteristics

Konstrukcja

Konstrukcja

Materiał
Stal
Wejście kabla
Od dołu

Rozmiar, wielkość

Rozmiar, wielkość

Średnica, zakres
4 ... 20 mm

Parametry mechaniczne

Parametry mechaniczne

IK Rating
10

Parametry fizyczne

Parametry fizyczne

Watertightness
IP 54
Rodzaj instalacji
Indoor
Temperatura pracy, zakres
-25 ... 70 °C

Resources

Resources

Documentation

Selling & delivery Information

Unitary packaging, in a box