FILM COIL F/FTP GRADE 3 4P LSZH 25m

Description

Description

Standards

  • National
    NF C 15-100

Application

Nexans Grade 3 cables are the high end 900MHz offering from Nexans. Manufactured in accordance with UTE C93-531-14 requirements, this cable is the best choice to support all multimedia applications like Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Voice, Data, CATV,... This cable is prescribe for the new construction since July 2003 in accordance with the standard NFC 5-100 and UTE C 90-483.
 

Construction

  • Conductor: Solid bare copper
  • Insulation: Polyethylen (EN 50290-2-23) - Two insulated conductors twisted to a pair
  • Screen: ALU/PET foil on each pair. Alu outside - 4 pairs laid up together
  • Tinned copper drain wire
  • Screen: ALU/PET foil - Alu inside
  • Outer sheath: LSZH (EN 50290-2-27)


Environment

Designed to reduce the environmental impact, Nexans cables are compliant with RoHS 2011/65 Directive and European Reach 1907/2006/EC regulation. The outer sheath of the cable is made of halogen free material (IEC 60754-1 / EN 50267-2-1), with limited fumes emissions (IEC 61034-1/2 / EN 50268-1/2) and no acid gaz emission in case of fire (IEC 60754-2 / EN 50267-2-2).
Nexans measure the environmental impact of each cable. Upon request the PEP Ecopassport or the Eco Material Declaration could be available.

Colour Code

  Wire 1 Wire 2
Pair 1 White Blue
Pair 2 White Orange
Pair 3 White Green
Pair 4 White Brown

 

Characteristics

Characteristics

Konstrukcja

Konstrukcja

Typ kabla
F/FTP
Ekran indywidualny
Taśma aluminiowa / poliestrowa
Żyła pomocnicza odprowadzająca
Tak
Osłona zewnętrzna
LSZH
Bezhalogenowy
Tak
Kolor powłoki
Kość słoniowa

Rozmiar, wielkość

Rozmiar, wielkość

Liczba par
4
Przekrój poprzeczny przewodu (AWG)
23
Średnica na izolacji
1,45 mm
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
7,5 mm
Przybliżona waga (kg/km)
60 kg/km

Parametry elektryczne

Parametry elektryczne

Pojemność wzajemna (nF/km)
56 nF/km
Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C
70 Ohm/km
Impedancja charakterystyczna
100 Ohm

Parametry transmisyjne

Parametry transmisyjne

Prędkość propagacji
78 %
Opóźnienie propagacji, maks. 100 MHz
535 ns/100m

Parametry fizyczne

Parametry fizyczne

Dziedzina zastosowań
Domestic installations
Pakowanie
Coil
Zmniejszający palność
NFC 32070 C2
Gęstość dymu
Yes
Temperatura otoczenia podczas instalacji, zakres (°C)
0 - 50 °C
Temperatura pracy, zakres
-20 - 60 °C
Promień gięcia podczas operacji układania
60 mm
Minimalny statyczny promień zgięcia podczas pracy
30 mm

Resources

Resources

Documentation

xls — 0 B

Declaration of Performance

  • Declaration of Performance n� : 1000195-FRLV
  • Certification Date : 23.02.18
  • AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance) : System 3
  • Notified body : 2659
  • Declared performance : Dca-s2,d1,a1

Contact us

Topics on which you wish to get more informations:

Required fields*

Please check your entry and try again.

An email address must contain a single @

Personal data protector

You have the right to object to the processing of your personal data and/or their use for direct marketing or commercial purposes

Thank you!

Thanks for contacting us. We will be in touch with you shortly.

Error

An error occurred. Please try again.

Close

Contact us

Required fields*

Please check your entry and try again.

An email address must contain a single @

Personal data protector

You have the right to object to the processing of your personal data and/or their use for direct marketing or commercial purposes

Thank you!

Thanks for contacting us. We will be in touch with you shortly.

Error

An error occurred. Please try again.

Close