NEX C6 450 F/UTP LSZH Dca 4P 500m IVOIRY

Description

Description

Standards

  • International
    EN 50173; EN 50288; EN 50575; IEC 60332-1; IEC 61156-5; ISO/IEC 11801

Application

F/UTP Category 6  cables are the standard offering from Nexans. Manufactured in accordance with ISO IEC 61156-5 requirements, the F/UTP cable is the best choice to support all Class E applications like Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, … Cat 6 F/UTP cables are suitable for basic voice and data installations up to 250 MHz. Nexans Cat.6  cables, combined with a similar class of performance connectivity,  are suitable for voice and data installations according to ISO/IEC 11801, EN 50173 and TIA/EIA 568 standards.

Construction 

  1. Conductor: solid bare copper
  2. Insulation : Polyethylen (EN 50290-2-23) - Two insulated conductors twisted to a pair
  3. Cross filler - 4/2 laid up together
  4. Tinned copper drain wire
  5. Screen: ALU/PET foil - Alu inside
  6. Outer Jacket  : LSZH - Dca

Environment

Designed to reduce the environment impact, Nexans cables are compliant with RoHS 2011/65 Directive and European Reach 1907/2006/EC regulation. The outer sheat of the cabel is made of halogen free material (IEC 60754-1 / EN 50267-2-1), whith limited fumes emission (IEC 61034-1/2 / EN 50268-1/2) and no acid gaz emission in case of fire (IEC 60754-2 / EN 50267-2-2).
Nexans measure the environmental impact of each of the cable. Upon request the PEP Ecopassport or the Eco Material Declaration could be available.

Cat 6 450 F-UTP TRANSMISSION CHARACTERISTICS

Characteristics

Characteristics

Konstrukcja

Konstrukcja

Kolor powłoki
Kość słoniowa
Bezhalogenowy
Tak
Ekran indywidualny
Ekran zbiorczy
Aluminium/polyester tape
Higher heating value
821 MJ/km
Osłona zewnętrzna
LSZH
Typ kabla
F/UTP

Rozmiar, wielkość

Rozmiar, wielkość

Liczba par
4
Przybliżona waga (kg/km)
49 kg/km
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
7,1 mm
Przekrój poprzeczny przewodu (AWG)
24
Wymiary zewnętrzne
Not applicable
Średnica na izolacji
1,13 mm

Parametry elektryczne

Parametry elektryczne

Pojemność wzajemna (nF/km)
50 nF/km
Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C
95 Ohm/km
Characteristic impedance at 100 MHz
100 Ohm

Parametry transmisyjne

Parametry transmisyjne

Prędkość propagacji
70 %
Tłumienność sprzężeń przy 30 MHz
>50dB

Parametry mechaniczne

Parametry mechaniczne

Maksymalne naprężenie instalacyjne
80 N

Parametry fizyczne

Parametry fizyczne

Pakowanie
Drum 500 m
Kategoria
Cat. 6
Współczynnik zgięcia podczas układania
8 (xD)
Współczynnik zgięcia po zainstalowaniu
4 (xD)
Temperatura otoczenia podczas instalacji, zakres (°C)
0 - 50 °C
Dziedzina zastosowań
Fixed installations
Gęstość dymu
Low
Temperatura pracy statyczna, zakres
-20 - 70 °C
Zmniejszający palność
IEC 60332-1

Resources

Resources

Documentation

Nexans Mobiway pdf — 4.1 MB

Declaration of Performance

  • Declaration of Performance n� : 1000036-FRFU-020
  • Certification Date : 13.07.17
  • AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance) : System 3
  • Notified body : NB2659
  • Declared performance : Dca-s2,d1,a1