WINDLINK® H07BN4-F

Products

10G1.5

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 10 G 1.5
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 22.8 ... 28.6 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 17.5 ... 20.5 mm
  • Zawartość miedzi: 144 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 470 kg/km

 

12G1.5

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 12 G 1.5
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 17.6 ... 22.4 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 17.6 ... 21 mm
  • Zawartość miedzi: 172,8 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 500 kg/km

 

12G2.5

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 12 G 2.5
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 20.6 ... 26.2 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 20.6 ... 24.5 mm
  • Zawartość miedzi: 288 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 670 kg/km

 

18G1.5

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 18 G 1.5
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 20.7 ... 26.3 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 20.7 ... 24.5 mm
  • Zawartość miedzi: 259,2 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 725 kg/km

 

18G2.5

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 18 G 2.5
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 24.4 ... 30.9 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 24.4 ... 28.5 mm
  • Zawartość miedzi: 432 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 980 kg/km

 

1G10

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 1 G 10
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 9.5 ... 11.9 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 9.5 ... 11 mm
  • Zawartość miedzi: 96 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 175 kg/km

 

1G120

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 1 G 120
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 22.8 ... 28.6 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 22.8 ... 26.5 mm
  • Zawartość miedzi: 1152 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 1430 kg/km

 

1G150

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 1 G 150
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 25.2 ... 31.4 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 25.2 ... 29 mm
  • Zawartość miedzi: 1440 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 1740 kg/km

 

1G16

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 1 G 16
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 10.8 ... 13.4 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 10.8 ... 12.5 mm
  • Zawartość miedzi: 153,6 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 245 kg/km

 

1G185

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 1 G 185
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 27.6 ... 34.4 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 27.6 ... 31.4 mm
  • Zawartość miedzi: 1776 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 2160 kg/km

 

1G240

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 1 G 240
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 30.6 ... 38.3 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 30.6 ... 35 mm
  • Zawartość miedzi: 2304 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 2730 kg/km

 

1G25

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 1 G 25
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 12.7 ... 15.8 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 12.7 ... 15 mm
  • Zawartość miedzi: 240 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 365 kg/km

 

1G35

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 1 G 35
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 14.3 ... 17.9 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 14.3 ... 17 mm
  • Zawartość miedzi: 336 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 470 kg/km

 

1G50

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 1 G 50
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 16.5 ... 20.6 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 16.5 ... 19.3 mm
  • Zawartość miedzi: 480 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 662 kg/km

 

1G70

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 1 G 70
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 18.6 ... 23.3 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 18.6 ... 22 mm
  • Zawartość miedzi: 672 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 880 kg/km

 

1G95

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 1 G 95
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 20.8 ... 26 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 20.8 ... 24.5 mm
  • Zawartość miedzi: 912 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 1160 kg/km

 

1x10

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 1 x 10
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 9.5 ... 11.9 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 9.5 ... 11 mm
  • Zawartość miedzi: 96 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 175 kg/km

 

1x120

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 1 x 120
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 22.8 ... 28.6 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 22.8 ... 26.5 mm
  • Zawartość miedzi: 1152 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 1430 kg/km

 

1x150

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 1 x 150
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 25.2 ... 31.4 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 25.2 ... 29 mm
  • Zawartość miedzi: 1440 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 1740 kg/km

 

1x16

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 1 x 16
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 10.8 ... 13.4 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 10.8 ... 12.5 mm
  • Zawartość miedzi: 153,6 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 245 kg/km

 

1x185

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 1 x 185
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 27.6 ... 34.4 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 27.6 ... 31.4 mm
  • Zawartość miedzi: 1776 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 2160 kg/km

 

1x240

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 1 x 240
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 30.6 ... 38.3 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 30.6 ... 35 mm
  • Zawartość miedzi: 2304 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 2730 kg/km

 

1x25

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 1 x 25
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 12.7 ... 15.8 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 12.7 ... 15 mm
  • Zawartość miedzi: 240 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 365 kg/km

 

1x300

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 1 x 300
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 33.5 ... 41.9 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 33.5 ... 38.5 mm
  • Zawartość miedzi: 2880 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 3480 kg/km

 

1x35

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 1 x 35
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 14.3 ... 17.9 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 14.3 ... 17 mm
  • Zawartość miedzi: 336 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 470 kg/km

 

1x400

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 1 x 400
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 37.4 ... 46.8 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 37.4 ... 43 mm
  • Zawartość miedzi: 3840 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 4510 kg/km

 

1x50

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 1 x 50
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 16.5 ... 20.6 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 16.5 ... 19.3 mm
  • Zawartość miedzi: 480 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 662 kg/km

 

1x70

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 1 x 70
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 18.6 ... 23.3 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 18.6 ... 22 mm
  • Zawartość miedzi: 672 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 880 kg/km

 

1x95

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 1 x 95
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 20.8 ... 26 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 20.8 ... 24.5 mm
  • Zawartość miedzi: 912 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 1160 kg/km

 

24G1.5

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 24 G 1.5
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 24.3 ... 30.7 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 24.3 ... 28.5 mm
  • Zawartość miedzi: 345,6 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 980 kg/km

 

24G2.5

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 24 G 2.5
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 28.8 ... 36.4 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 28.8 ... 34 mm
  • Zawartość miedzi: 576 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 1390 kg/km

 

2x1.5

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 2 x 1.5
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 8.5 ... 11 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 8.5 ... 10.2 mm
  • Zawartość miedzi: 28,8 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 110 kg/km

 

2x10

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 2 x 10
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 17.7 ... 22.6 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 17.7 ... 21 mm
  • Zawartość miedzi: 192 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 530 kg/km

 

2x16

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 2 x 16
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 20.2 ... 25.7 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 20.2 ... 23.5 mm
  • Zawartość miedzi: 307,2 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 730 kg/km

 

2x2.5

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 2 x 2.5
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 10.2 ... 13.1 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 10.2 ... 12.2 mm
  • Zawartość miedzi: 48 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 160 kg/km

 

2x25

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 2 x 25
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 24.3 ... 30.7 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 24.3 ... 28 mm
  • Zawartość miedzi: 480 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 1060 kg/km

 

2x4

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 2 x 4
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 11.8 ... 15.1 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 11.8 ... 14 mm
  • Zawartość miedzi: 76,8 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 235 kg/km

 

2x6

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 2 x 6
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 13.1 ... 16.8 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 13.1 ... 15 mm
  • Zawartość miedzi: 115,2 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 275 kg/km

 

3G1.5

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 3 G 1.5
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 9.2 ... 11.9 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 9.2 ... 11 mm
  • Zawartość miedzi: 43,2 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 130 kg/km

 

3G10

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 3 G 10
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 19.1 ... 24.2 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 19.1 ... 23 mm
  • Zawartość miedzi: 288 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 650 kg/km

 

3G16

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 3 G 16
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 21.8 ... 27.6 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 21.8 ... 26 mm
  • Zawartość miedzi: 460,8 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 910 kg/km

 

3G2.5

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 3 G 2.5
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 10.9 ... 14 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 10.9 ... 13 mm
  • Zawartość miedzi: 72 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 195 kg/km

 

3G25

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 3 G 25
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 26.1 ... 33 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 26.1 ... 31 mm
  • Zawartość miedzi: 720 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 1345 kg/km

 

3G4

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 3 G 4
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 12.7 ... 16.2 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 12.7 ... 15 mm
  • Zawartość miedzi: 115,2 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 285 kg/km

 

3G6

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 3 G 6
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 14.1 ... 18 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 14.1 ... 17 mm
  • Zawartość miedzi: 172,8 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 340 kg/km

 

3x1.5

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 3 x 1.5
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 9.2 ... 11.9 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 9.2 ... 11 mm
  • Zawartość miedzi: 43,2 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 130 kg/km

 

3x10

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 3 x 10
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 19.1 ... 24.2 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 19.1 ... 23 mm
  • Zawartość miedzi: 288 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 650 kg/km

 

3x16

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 3 x 16
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 21.8 ... 27.6 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 21.8 ... 26 mm
  • Zawartość miedzi: 460,8 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 910 kg/km

 

3x2.5

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 3 x 2.5
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 10.9 ... 14 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 10.9 ... 13 mm
  • Zawartość miedzi: 72 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 195 kg/km

 

3x25

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 3 x 25
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 26.1 ... 33 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 26.1 ... 31 mm
  • Zawartość miedzi: 720 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 1345 kg/km

 

3x35

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 3 x 35
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 29.3 ... 37.1 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 29.3 ... 35 mm
  • Zawartość miedzi: 1008 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 1760 kg/km

 

3x4

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 3 x 4
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 12.7 ... 16.2 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 12.7 ... 15 mm
  • Zawartość miedzi: 115,2 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 285 kg/km

 

3x50

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 3 x 50
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 34.1 ... 42.9 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 34.1 ... 40 mm
  • Zawartość miedzi: 1440 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 2390 kg/km

 

3x6

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 3 x 6
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 14.1 ... 18 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 14.1 ... 17 mm
  • Zawartość miedzi: 172,8 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 340 kg/km

 

3x70

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 3 x 70
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 38.4 ... 48.3 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 38.4 ... 45 mm
  • Zawartość miedzi: 2016 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 3110 kg/km

 

3x95

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 3 x 95
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 43.3 ... 54 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 43.3 ... 51 mm
  • Zawartość miedzi: 2736 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 4170 kg/km

 

4G1.5

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 4 G 1.5
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 10.2 ... 13.1 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 10.2 ... 12.2 mm
  • Zawartość miedzi: 57,6 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 160 kg/km

 

4G10

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 4 G 10
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 20.9 ... 26.5 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 20.9 ... 26 mm
  • Zawartość miedzi: 384 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 810 kg/km

 

4G16

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 4 G 16
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 23.8 ... 30.1 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 23.8 ... 28 mm
  • Zawartość miedzi: 614,4 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 1150 kg/km

 

4G2.5

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 4 G 2.5
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 12.1 ... 15.5 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 12.1 ... 15 mm
  • Zawartość miedzi: 96 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 240 kg/km

 

4G25

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 4 G 25
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 28.9 ... 36.6 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 28.9 ... 33 mm
  • Zawartość miedzi: 960 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 1700 kg/km

 

4G35

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 4 G 35
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 32.5 ... 41.1 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 32.5 ... 38 mm
  • Zawartość miedzi: 1344 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 2170 kg/km

 

4G4

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 4 G 4
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 14 ... 17.9 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 14 ... 17 mm
  • Zawartość miedzi: 153,6 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 350 kg/km

 

4G50

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 4 G 50
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 37.5 ... 47.5 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 37.5 ... 43.5 mm
  • Zawartość miedzi: 1920 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 3030 kg/km

 

4G6

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 4 G 6
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 15.7 ... 20 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 15.7 ... 18.5 mm
  • Zawartość miedzi: 230,4 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 440 kg/km

 

4G70

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 4 G 70
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 42.7 ... 54 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 42.7 ... 50 mm
  • Zawartość miedzi: 2688 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 3990 kg/km

 

5G1.5

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 5 G 1.5
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 11.2 ... 14.4 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 11.2 ... 13.2 mm
  • Zawartość miedzi: 72 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 230 kg/km

 

5G10

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 5 G 10
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 22.9 ... 29.1 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 22.9 ... 27 mm
  • Zawartość miedzi: 480 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 1020 kg/km

 

5G16

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 5 G 16
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 26.4 ... 33.3 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 26.4 ... 31 mm
  • Zawartość miedzi: 768 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 1350 kg/km

 

5G2.5

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 5 G 2.5
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 13.3 ... 17 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 13.3 ... 16 mm
  • Zawartość miedzi: 120 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 295 kg/km

 

5G25

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 5 G 25
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 32 ... 40.4 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 32 ... 38 mm
  • Zawartość miedzi: 1200 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 2080 kg/km

 

5G35

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 5 G 35
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 22.8 ... 28.6 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 35.8 ... 41 mm
  • Zawartość miedzi: 1680 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 2650 kg/km

 

5G4

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 5 G 4
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 15.6 ... 19.9 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 15.6 ... 18.5 mm
  • Zawartość miedzi: 192 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 430 kg/km

 

5G50

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 5 G 50
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 22.8 ... 28.6 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 41.2 ... 46.5 mm
  • Zawartość miedzi: 2400 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 3750 kg/km

 

5G6

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 5 G 6
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 17.5 ... 22.2 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 17.5 ... 20.5 mm
  • Zawartość miedzi: 288 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 540 kg/km

 

5G70

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 5 G 70
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 22.8 ... 28.6 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 47.5 ... 53.5 mm
  • Zawartość miedzi: 3360 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 4950 kg/km

 

6G1.5

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 6 G 1.5
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 13.4 ... 17.2 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 13.4 ... 16 mm
  • Zawartość miedzi: 86,4 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 295 kg/km

 

6G2.5

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 6 G 2.5
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 15.7 ... 20 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 15.7 ... 18 mm
  • Zawartość miedzi: 144 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 390 kg/km

 

7G1.5

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 7 G 1.5
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 22.8 ... 28.6 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 15 ... 18 mm
  • Zawartość miedzi: 100,8 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 350 kg/km

 

7G2.5

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 7 G 2.5
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 22.8 ... 28.6 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 17 ... 20 mm
  • Zawartość miedzi: 168 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 460 kg/km

 

8x1.5

Nexans ref.

  • Pakowanie: m
  • Rodzaj konstrukcji: 8 x 1.5
  • Outer Diameter as per Standard Min Max: 22.8 ... 28.6 mm
  • Outer diameter acc Windturbines needs Min Max: 15.5 ... 18.5 mm
  • Zawartość miedzi: 115,2 kg/km
  • Przybliżona waga (kg/km): 400 kg/km

 

Description

Description

Standards

  • International
    CENELEC HD22-12; EN 50525-2-21

Application

This cable is specially designed for Wind Turbines and to be used for the Loop
Maximum torsion stress ± 150°/meter ( ± 100°/meter for 400mm²) 
 - Standard test : 2000 cycles
-  Results : No copper wire broken

The quality of material used for insulation and sheathing and high quality copper conductors make the cables both flexible, durable, resistant to torsion and to high temperatures. Nexans offers more than a decade of experience in the wind energy market. Our expertise makes WINDLINK® cables highly recommended for wind turbines.

 

 

Main characteristics

  • Frequent torsion: Excellent twisting behaviour
  • Industrial cables resistant to high temperatures
  • Heavy duty for industrial applications
  • Operating voltage up to 1 kV for use in fixed protected installations
  • Temperature on core: 90°C in normal use - 250°C in short circuit
  • Water resistance: AD2, AD6
  • Corrosive and polluting substances resistance: AF3
  • Outdoor use: temporary and permanent
  • Impact resistance: AG2
  • Oil resistant ASTM/IRM 902 and special oils used in wind turbines 
  • UV resistant
  • Ozone resistant
  • Flame retardant (IEC 60332-1)

 

Design 

1. Conductor
Flexible (fine wire class 5 acc. to IEC/EN 60228)
Annealed plain copper - Optional PET separator on core

2. Insulation
Special cross-linked EI7 rubber for high temperatures
Optional PET tape on insulation or assembling

3. Sheath
High mechanical performance, oil- and ozone resistant 
Special cross-linked EM7 rubber improved for low temperature behaviour (-40°C)
Colour: black

Complementary technical data for WINDLINK® LV loop rubber cables

Electrical characteristics

Permissible current rating (see table):
Each cable has been tested to the following levels:

  • Permanent temperature of operation on the core 90°C
  • Ambient temperature for indoor installation 30°C

Correction factors for other ambient temperature:
According to IEC 60364-5-52 Table B.52.14

 

Ambient temperature (°C) Correction factor 
10 1.15
15 1.12
20 1.08
25 1.04
30 1
35 0.96
40 0.91
45 0.87
50 0.82
55 0.76
60 0.71

The Voltage drop has been determined with cos φ= 0.8

Short circuit: constant K= 139 for 1 second calculated acc. to IEC 60949 (short circuit temperature +250°C and conductor temperature +90°C)

Usage characteristics

Bending radius:

Mobile use = 6 x External diameter
Static use = 3 x External diameter , if the external diameter < 12mm, 4 x External diameter, if the external diameter >12 mm.

Sheat oil resistance: good in mineral oils, gear and hydraulic oils

  • Mineral oil ASTM/IRM 902, 24h at 100°C
  • Gear box oil Tribol 1710/320 or equiv, 72h at 40°C
  • Hydraulic oil Mobil DTE 13 M or equiv, 72h at 40°C 

 

Characteristics

Characteristics

Konstrukcja

Konstrukcja

Materiał przewodu
Plain annealed copper
Giętkość przewodu
Giętki Klasa 5

Parametry elektryczne

Parametry elektryczne

Napięcie nominalne Uo/U
450 / 750 V (600/1000)
Napięcie probiercze (V)
3500 V

Parametry mechaniczne

Parametry mechaniczne

Odporność mechaniczna na uderzenia
Dobra
Mechanical stress
15 N/mm2

Parametry fizyczne

Parametry fizyczne

Odporność na olej
Yes
Odporność na promieniowanie UV
Yes
Maksymalna temperatura pracy żyły
90 °C
Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia
250 °C
Temperatura pracy, zakres
-40 ... 50 °C
Watertightness
AD2 to AD6

Resources

Resources

Documentation

License USE pdf — 612.1 kB

Selling & delivery Information

Marking

WINDLINK® NEXANS 213 USE< HAR >H07BN4-F
Nb cores X (or G) S
X = without G/Y
G = with G/Y
S = cross section (mm2)
Batch n° + year of manufacture
meter marking

 

Insulated cores identification

• 1 core = Black (preferential)
• 2 cores = Brown + Blue
• 3 cores = Green/Yellow + Blue + Brown (G)
Brown + Black + Grey (X S>4mm²)
• 4 cores = Green/Yellow + Brown + Black + Grey (G)
Blue + Brown + Black + Grey (X S 1.5 & 2.5mm²)
• 5 cores = Green/Yellow + Brown + Black + Grey + Blue (G)
• >5 cores = black + white numbers (X) + G/Y (G)

Contact us

Topics on which you wish to get more informations:

Required fields*

Please check your entry and try again.

An email address must contain a single @

Personal data protector

You have the right to object to the processing of your personal data and/or their use for direct marketing or commercial purposes

Thank you!

Thanks for contacting us. We will be in touch with you shortly.

Error

An error occurred. Please try again.

Close

Contact us

Required fields*

Please check your entry and try again.

An email address must contain a single @

Personal data protector

You have the right to object to the processing of your personal data and/or their use for direct marketing or commercial purposes

Thank you!

Thanks for contacting us. We will be in touch with you shortly.

Error

An error occurred. Please try again.

Close