- Produkty
- Twój Biznes
- Narzędzia i zasoby
- O Nexans
- Newsroom
- Wyszukiwanie
- Skontaktuj się z nami
- Porównaj
- Zaloguj się
YHKXS 6/10KV, 12/20KV, 18/30 KV
YHKXS 6/10KV, 12/20KV, 18/30 KV
XLPE Unarmored cable with copper conductor International code: YHKXS or N2XSY
Czytaj więcejYHKXS 1*500/50 12/20 KV NOWOŚĆ
Nexans ref. M5N4 001900 - Kraj ref. M5N4 1*500/50//POL-3
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 500 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,4 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 47,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHKXS 1*630/50 12/20 KV NOWOŚĆ
Nexans ref. M6N4 001155 - Kraj ref. M6N4 1*630/50//POL-3
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 630 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 8,0 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,7 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 47,1 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 18 / 30 (36) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHKXS 1*630/95 6/10 KV
Nexans ref. M3N4 001631
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 630 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 3,4 mm
- Przekrój ekranu: 95 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,4 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 48,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 6 / 10 (12) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHKXS 1*120/16 12/20KV
Nexans ref. M5N4 011880 - Kraj ref. M5N4 1*120/16//POL-3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 120 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 16 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,0 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 31,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHKXS 1*120/50 18/30KV
Nexans ref. M6N4 000160
- Przekrój poprzeczny przewodu: 120 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,2 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 36,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 18 / 30 (36) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHKXS 1*150/25 12/20KV
Nexans ref. M5N4 000800 - Kraj ref. M5N4 1*150/25//POL-3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 150 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 25 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,0 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 32,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHKXS 1*150/50 6/10KV
Nexans ref. M3N4 000521 - Kraj ref. M3N4 1*150/50//POL-3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 150 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 3,4 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 1,9 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 29,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 6 / 10 (12) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHKXS 1*185/25 12/20KV
Nexans ref. M5N4 010800 - Kraj ref. M5N4 1*185/25//POL-3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 185 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 25 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,1 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 34,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHKXS 1*185/50 6/10KV
Nexans ref. M3N4 000165 - Kraj ref. M3N4 1*185/50//POL-3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 185 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 3,4 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 1,9 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 30,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 6 / 10 (12) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHKXS 1*240/16 12/20KV
Nexans ref. M5N4 011883 - Kraj ref. M5N4 1*240/16//POL-3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 16 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,1 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 36,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHKXS 1*240/25 12/20KV
Nexans ref. M5N4 001883 - Kraj ref. M5N4 1*240/25//POL-3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 25 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,2 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 37,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHKXS 1*240/25 6/10KV
Nexans ref. M3N4 000531
- Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 3,4 mm
- Przekrój ekranu: 25 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,0 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 32,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 6 / 10 (12) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHKXS 1*240/50 12/20KV
Nexans ref. M5N4 001885
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,2 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 37,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHKXS 1*240/50 12/20KV
Nexans ref. M5N4 001882
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,2 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 37,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHKXS 1*240/50 6/10KV
Nexans ref. M3N4 000530 - Kraj ref. M3N4 1*240/50//POL-3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 3,4 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,0 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 33,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 6 / 10 (12) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHKXS 1*240/50 6/10KV
Nexans ref. M3N4 000532
- Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 3,4 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,0 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 33,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 6 / 10 (12) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHKXS 1*300/50 12/20KV NOWOŚĆ
Nexans ref. M5N4 000571 - Kraj ref. M5N4 1*300/50//POL-3
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 300 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,2 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 39,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHKXS 1*300/50 18/30KV NOWOŚĆ
Nexans ref. M6N4 000256 - Kraj ref. M6N4 1*300/50//POL-3
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 300 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 8,0 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,4 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 44,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 18 / 30 (36) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHKXS 1*300/50 6/10KV
Nexans ref. M3N4 000374 - Kraj ref. M3N4 1*300/50//POL-3
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 300 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 3,4 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,1 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 35,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 6 / 10 (12) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHKXS 1*35/16 12/20KV
Nexans ref. M5N4 000801 - Kraj ref. M5N4 1*35/16//POL-3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 35 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 16 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 1,8 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 25,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHKXS 1*35/16 6/10KV
Nexans ref. M3N4 000900
- Przekrój poprzeczny przewodu: 35 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 16 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 1,8 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 21,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHKXS 1*50/16 12/20KV
Nexans ref. M5N4 010801 - Kraj ref. M5N4 1*50/16//POL-3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 50 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 16 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 1,8 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 26,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHKXS 1*500/50 18/30KV NOWOŚĆ
Nexans ref. M6N4 000155 - Kraj ref. M6N4 1*500/50//POL-3
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 500 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 8,0 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,6 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 52,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 18 / 30 (36) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHKXS 1*500/50 18/30KV NOWOŚĆ
Nexans ref. M6N4 000157 - Kraj ref. M6N4 1*500/50//POL-3,
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 500 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 8,0 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,6 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 51,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 18 / 30 (36) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHKXS 1*70/16 12/20KV
Nexans ref. M5N4 010802 - Kraj ref. M5N4 1*70/16//POL-3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 16 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 1,9 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 28,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHKXS 1*70/16 6/10KV
Nexans ref. M3N4 001726
- Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 3,4 mm
- Przekrój ekranu: 16 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 1,7 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 23,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 6 / 10 (12) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHKXS 1*70/25 12/20KV
Nexans ref. M5N4 010803 - Kraj ref. M5N4 1*70/25//POL-3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 25 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 1,9 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 28,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHKXS 1*70/25 6/10KV
Nexans ref. M3N4 001724
- Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 3,4 mm
- Przekrój ekranu: 25 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 1,7 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 24,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 6 / 10 (12) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHKXS 1*95/16 12/20KV
Nexans ref. M5N4 000156
- Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 16 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 1,9 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 29,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHKXS 1*95/35 6/10KV
Nexans ref. M3N4 000643 - Kraj ref. M3N4 1*95/35//POL-3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 3,4 mm
- Przekrój ekranu: 35 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 1,8 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 26,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 6 / 10 (12) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
YHKXS 3*240/25 6/10KV
Nexans ref. M3N4 000930 - Kraj ref. M3N4 3*240/25//POL-3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 3,4 mm
- Przekrój ekranu: 25 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 3,2 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 68,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 6 / 10 (12) kV
- Giętkość kabla: 8xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 16 (xD)
YHKXS 3*240/50 6/10KV
Nexans ref. M3N4 000931 - Kraj ref. M3N4 3*240/50//POL-3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 3,4 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 3,2 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 68,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 6 / 10 (12) kV
- Giętkość kabla: 8xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 16 (xD)
YHKXS 3*35/25 6/10KV
Nexans ref. M3N4 020975 - Kraj ref. M3N4 3*35/25//POL-3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 35 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 3,4 mm
- Przekrój ekranu: 25 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,4 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 42,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 6 / 10 (12) kV
- Giętkość kabla: 8xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 16 (xD)
YHKXS 3*35/25 6/10KV CAT B
Nexans ref. M3N4 023126 - Kraj ref. M3N4 3*35/25//POL-2
- Przekrój poprzeczny przewodu: 35 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 3,4 mm
- Przekrój ekranu: 25 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,4 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 43,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 6 / 10 (12) kV
- Giętkość kabla: 8xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 16 (xD)
YHKXS 3*70/25 6/10KV
Nexans ref. M3N4 000975 - Kraj ref. M3N4 3*70/25//POL-3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 3,4 mm
- Przekrój ekranu: 25 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,6 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 48,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 6 / 10 (12) kV
- Giętkość kabla: 8xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 16 (xD)
YHKXS 3*70/25 6/10KV CAT B
Nexans ref. M3N4 023125 - Kraj ref. M3N4 3*70/25//POL-2
- Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 3,4 mm
- Przekrój ekranu: 25 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,6 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 49,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 6 / 10 (12) kV
- Giętkość kabla: 8xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 16 (xD)
YHKXS 3*95/95 6/10KV
Nexans ref. M3N4 010641 - Kraj ref. M3N4 3*95/95//POL-3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 3,4 mm
- Przekrój ekranu: 95 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,7 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 52,0 mm
- Napięcie nominalne Uo/U: 6 / 10 (12) kV
- Giętkość kabla: 10xD
- Współczynnik zgięcia podczas układania: 20 (xD)
Opis
Opis
Standardy
-
MiędzynarodowyIEC 60332-1-2; IEC 60502-2
CU/SC/XLPE/SC/SC TAPE/CU WIRES/ low temp. PVC
APPLICATION
Power use outdoor application, even wet.
Suitable for fixed installations at open air, in tube or canals and underground.
Max. Operation temperature: 90°
Max. Short circuit temperature : 250° (Max 5 s)
CONSTRUCTION
1. Conductor:
Compacted Round conductor class 2
2. Insulation:
Extruded inner semi conductive layer, XLPE insulation and extruded outer semi conductive layer + Semi-conductive tape
3. Metallic screen layer:
Copper wires with open helix copper tape
4. Outer sheath:
Low Temperature PVC, Red or as per customer requirement
5. Marking:
By Inkjet
6. Packing:
Drums can be wooden or steel
TEST AT WORKS according to IEC 60502-2
Liban Cables will carry out these tests on all the lengths and tests certificates will be provided
Sample tests
- Check of the build - up and color coding of the cable
- Check of dimensions
Insulation : according to IEC 60502-2 Parag. 17.5.2
Metallic screen : according to IEC 60502-2 Parag. 17.7
Oversheath : according to IEC 60502-2 Parag. 17.5.3
- Hot Set Test for XLPE insulation according to IEC 60502-2 parag. 17.10
These tests will be carried out on one length of each size during each inspection .
Tests certificates will be provided by Liban Cables
Type tests
Mechanical characteristics on insulation and sheaths material (tensile strength and elongation at break) in accordance with IEC 60502-2.
These tests will be carried out on one length of the order.
Tests certificates will be provided by Liban Cables
DRAWING YnHKXS
Charakterystyka
Charakterystyka
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Zasoby
Zasoby
Nasze strony internetowe
Wybierz swój kraj, aby znaleźć nasze produkty i rozwiązania
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania