XnRUHKXS 6/10KV, 12/20KV, 18/30 KV
XnRUHKXS 6/10KV, 12/20KV, 18/30 KV
Specification: MEDIUM VOLTAGE UNARMOURED CABLE CONFORMING TO IEC 60502-2, IEC 60332-1-2 / Specyfikacja: KABLE ELEKTROENERGETYCZNE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA, NIEOPANCERZONE, ZGODNE Z IEC 60502-2, IEC 60332-1-2
Read moreXnRUHKXS 1*120/50 12/20KV
Nexans ref. M5N4DP 001220
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 120 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,0 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 34,0 mm
- Napięcie probiercze (kV): 42 kV
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 10xD
XnRUHKXS 1*120/50 6/10KV NEW
Nexans ref. M3N4DP 001226 - Country ref. M3N4DP 1*120/50(FL)//POL-2
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 120 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 3,4 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 1,8 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 29,0 mm
- Napięcie probiercze (kV): 21 kV
- Napięcie nominalne Uo/U: 6 / 10 (12) kV
- Giętkość kabla: 10xD
XnRUHKXS 1*150/50 12/20KV
Nexans ref. M5N4DP 001525
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 150 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,0 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 35,0 mm
- Napięcie probiercze (kV): 42 kV
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 10xD
XnRUHKXS 1*150/50 6/10KV NEW
Nexans ref. M3N4DP 000303 - Country ref. M3N4DP 1*150/50(FL)//POL-2R
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 150 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 3,4 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 1,9 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 31,0 mm
- Napięcie probiercze (kV): 21 kV
- Napięcie nominalne Uo/U: 6 / 10 (12) kV
- Giętkość kabla: 10xD
XnRUHKXS 1*185/25 6/10KV NEW
Nexans ref. M3N4DP 011227 - Country ref. M3N4DP 1*185/25(FL)//POL-2
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 185 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 3,4 mm
- Przekrój ekranu: 25 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 1,9 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 32,0 mm
- Napięcie probiercze (kV): 21 kV
- Napięcie nominalne Uo/U: 6 / 10 (12) kV
- Giętkość kabla: 10xD
XnRUHKXS 1*185/50 12/20KV NEW
Nexans ref. M5N4DP 001885 - Country ref. M5N4DP 1*185/50(FL)//POL-2
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 185 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,1 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 37,0 mm
- Napięcie probiercze (kV): 42 kV
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 10xD
XnRUHKXS 1*185/50 6/10KV NEW
Nexans ref. M3N4DP 011226 - Country ref. M3N4DP 1*185/50(FL)//POL-2
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 185 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 3,4 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 1,9 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 32,0 mm
- Napięcie probiercze (kV): 21 kV
- Napięcie nominalne Uo/U: 6 / 10 (12) kV
- Giętkość kabla: 10xD
XnRUHKXS 1*240/160 12/20KV
Nexans ref. M5A4DP 001455
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 160 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,2 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 42,0 mm
- Napięcie probiercze (kV): 42 kV
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 10xD
XnRUHKXS 1*240/50 12/20KV NEW
Nexans ref. M5N4DP 000170 - Country ref. M5N4DP 1*240/50(FL)//POL-2
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,2 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 39,0 mm
- Napięcie probiercze (kV): 42 kV
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 10xD
XnRUHKXS 1*240/50 18/30KV NEW
Nexans ref. M6N4DP 000090 - Country ref. M6N4DP 1*240/50(FL)//POL-2
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 8,0 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,3 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 43,0 mm
- Napięcie probiercze (kV): 63 kV
- Napięcie nominalne Uo/U: 18 / 30 (36) kV
- Giętkość kabla: 10xD
XnRUHKXS 1*240/50 6/10KV NEW
Nexans ref. M3N4DP 001500 - Country ref. M3N4DP 1*240/50(FL)//POL-2
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 3,4 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,0 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 35,0 mm
- Napięcie probiercze (kV): 21 kV
- Napięcie nominalne Uo/U: 6 / 10 (12) kV
- Giętkość kabla: 10xD
XnRUHKXS 1*300/25 12/20KV
Nexans ref. M5N4DP 000172
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 300 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 25 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,2 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 41,0 mm
- Napięcie probiercze (kV): 42 kV
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 10xD
XnRUHKXS 1*300/50 12/20KV
Nexans ref. M5N4DP 000171 - Country ref. M5N4DP 1*300/50(FL)//POL-2
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 300 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,2 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 41,0 mm
- Napięcie probiercze (kV): 42 kV
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 10xD
XnRUHKXS 1*300/50 18/30KV NEW
Nexans ref. M6N4DP 000400 - Country ref. M6N4DP 1*300/50(FL)//POL-2
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 300 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 8,0 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,4 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 46,0 mm
- Napięcie probiercze (kV): 63 kV
- Napięcie nominalne Uo/U: 18 / 30 (36) kV
- Giętkość kabla: 10xD
XnRUHKXS 1*35/16 6/10KV NEW
Nexans ref. M3N4DP 001501 - Country ref. M3N4DP 1*35/16(FL)//POL-2
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 35 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 3,4 mm
- Przekrój ekranu: 16 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 1,6 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 23,0 mm
- Napięcie probiercze (kV): 21 kV
- Napięcie nominalne Uo/U: 6 / 10 (12) kV
- Giętkość kabla: 10xD
XnRUHKXS 1*400/35 18/30KV
Nexans ref. M6N4DP 000405
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 400 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 8,0 mm
- Przekrój ekranu: 35 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,5 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 50,0 mm
- Napięcie probiercze (kV): 63 kV
- Napięcie nominalne Uo/U: 18 / 30 (36) kV
- Giętkość kabla: 10xD
XnRUHKXS 1*400/50 12/20KV
Nexans ref. M5N4DP 001252 - Country ref. M5N4DP 1*400/50(FL)//POL-2
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 400 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,4 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 45,0 mm
- Napięcie probiercze (kV): 42 kV
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 10xD
XnRUHKXS 1*400/50 18/30KV
Nexans ref. M6N4DP 000404
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 400 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 8,0 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,5 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 50,0 mm
- Napięcie probiercze (kV): 63 kV
- Napięcie nominalne Uo/U: 18 / 30 (36) kV
- Giętkość kabla: 10xD
XnRUHKXS 1*400/50 6/10KV
Nexans ref. M3N4DP 001228
- Pakowanie: Drum (1000m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 400 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 3,4 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,2 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 41,0 mm
- Napięcie probiercze (kV): 21 kV
- Napięcie nominalne Uo/U: 6 / 10 (12) kV
- Giętkość kabla: 10xD
XnRUHKXS 1*50/16 6/10KV NEW
Nexans ref. M3N4DP 001150 - Country ref. M3N4DP 1*50/16(FL)//POL-2
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 50 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 3,4 mm
- Przekrój ekranu: 16 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 1,7 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 24,0 mm
- Napięcie probiercze (kV): 21 kV
- Napięcie nominalne Uo/U: 6 / 10 (12) kV
- Giętkość kabla: 10xD
XnRUHKXS 1*500/50 12/20KV NEW
Nexans ref. M5N4DP 000860 - Country ref. M5N4DP 1*500/50(FL)//POL-2
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 500 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,4 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 49,0 mm
- Napięcie probiercze (kV): 42 kV
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 10xD
XnRUHKXS 1*500/50 18/30KV
Nexans ref. M6N4DP 000510 - Country ref. M6N4DP 1*500/50(FL)//POL-2
- Pakowanie: Cut to length (Day)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 500 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 8,0 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,6 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 53,0 mm
- Napięcie probiercze (kV): 63 kV
- Napięcie nominalne Uo/U: 18 / 30 (36) kV
- Giętkość kabla: 10xD
XnRUHKXS 1*500/50 6/10KV NEW
Nexans ref. M3N4DP 000501 - Country ref. M3N4DP 1*500/50(FL)//POL-2
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 500 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 3,4 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,3 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 45,0 mm
- Napięcie probiercze (kV): 21 kV
- Napięcie nominalne Uo/U: 6 / 10 (12) kV
- Giętkość kabla: 10xD
XnRUHKXS 1*630/50 18/30KV NEW
Nexans ref. M6N4DP 000101 - Country ref. M6N4DP 1*630/50(FL)//POL-2
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 630 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 8,0 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,7 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 57,0 mm
- Napięcie probiercze (kV): 63 kV
- Napięcie nominalne Uo/U: 18 / 30 (36) kV
- Giętkość kabla: 10xD
XnRUHKXS 1*70/25 12/20KV NEW
Nexans ref. M5N4DP 001524 - Country ref. M5N4DP 1*70/25(FL)//POL-2
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 25 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 1,9 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 30,0 mm
- Napięcie probiercze (kV): 42 kV
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 10xD
XnRUHKXS 1*70/25 6/10KV NEW
Nexans ref. M3N4DP 000305 - Country ref. M3N4DP 1*70/25(FL)//POL-2R
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 3,4 mm
- Przekrój ekranu: 25 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 1,7 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 26,0 mm
- Napięcie probiercze (kV): 21 kV
- Napięcie nominalne Uo/U: 6 / 10 (12) kV
- Giętkość kabla: 10xD
XnRUHKXS 1*70/25 6/10KV
Nexans ref. M3N4DP 000302
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 3,4 mm
- Przekrój ekranu: 25 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 1,7 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 26,0 mm
- Napięcie probiercze (kV): 21 kV
- Napięcie nominalne Uo/U: 6 / 10 (12) kV
- Giętkość kabla: 10xD
XnRUHKXS 1*95/16 6/10KV
Nexans ref. M3N4DP 001301
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 3,4 mm
- Przekrój ekranu: 16 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 1,8 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 28,0 mm
- Napięcie probiercze (kV): 21 kV
- Napięcie nominalne Uo/U: 6 / 10 (12) kV
- Giętkość kabla: 10xD
XnRUHKXS 1*95/35 18/30KV
Nexans ref. M6N4DP 000407
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 8,0 mm
- Przekrój ekranu: 35 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,1 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 36,0 mm
- Napięcie probiercze (kV): 63 kV
- Napięcie nominalne Uo/U: 18 / 30 (36) kV
- Giętkość kabla: 10xD
XnRUHKXS 1*95/35 6/10KV
Nexans ref. M3N4DP 000301
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 3,4 mm
- Przekrój ekranu: 35 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 1,8 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 28,0 mm
- Napięcie probiercze (kV): 21 kV
- Napięcie nominalne Uo/U: 6 / 10 (12) kV
- Giętkość kabla: 10xD
XnRUHKXS 1*95/35 6/10KV NEW
Nexans ref. M3N4DP 000304 - Country ref. M3N4DP 1*95/35(FL)//POL-2R
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 3,4 mm
- Przekrój ekranu: 35 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 1,8 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 28,0 mm
- Napięcie probiercze (kV): 21 kV
- Napięcie nominalne Uo/U: 6 / 10 (12) kV
- Giętkość kabla: 10xD
XnRUHKXS 1*95/50 18/30KV
Nexans ref. M6N4DP 000406
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 8,0 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,1 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 36,0 mm
- Napięcie probiercze (kV): 63 kV
- Napięcie nominalne Uo/U: 18 / 30 (36) kV
- Giętkość kabla: 10xD
XnRUHKXS 3*120/50 12/20KV NEW
Nexans ref. M5N4DP 000200 - Country ref. M5N4DP 3*120/50(FL)//POL-2
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 120 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 5,5 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 3,1 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 68,0 mm
- Napięcie probiercze (kV): 42 kV
- Napięcie nominalne Uo/U: 12 / 20 (24) kV
- Giętkość kabla: 8xD
XnRUHKXS 3*95/50 6/10KV
Nexans ref. M3N4DP 000405
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
- Nominalna grubość izolacji: 3,4 mm
- Przekrój ekranu: 50 mm²
- Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,7 mm
- Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 56,0 mm
- Napięcie probiercze (kV): 21 kV
- Napięcie nominalne Uo/U: 6 / 10 (12) kV
- Giętkość kabla: 8xD
Description
Description
Standards
-
InternationalIEC 60332-1-2; IEC 60502-2
DESCRIPTION: CU/SC/XLPE/SC/SC SWEL/CU WIRES/SWEL/ALLUPE/PE
OPIS: CU/S.C/XLPE/S.C/S.C. Włóknina. pęczn./druty CU/Włóknina.pęczn./ALUCOPO/PE
1. Conductor / żyła:
STRANDED ANNEALED COPPER Class 2 acc. to IEC 60228 / MIEDZIANA WIELODRUTOWA ODPRĘŻANA klasa 2 zgodnie z IEC 60228
2. Conductor screen / ekran żyły:
Extruded semi-conductor bonded to the XLPE insulation / wytłoczony półprzewodzący zespojony z izolacją z XLPE
3. Insulation / izolacja:
XLPE / XLPE
4. Insulation screen / ekran izolacji:
Extruded semi-conductor bonded to the XLPE insulation / wytłoczony półprzewodzący zespojony z izolacją z XLPE
5. Water proof tape / taśma zapewniająca wodoszczelność:
Semi-conductor swelling tape / półprzewodząca włóknina pęczniejąca
6. Screen / ekran:
Copper wires / druty miedziane
7. Water proof tape / taśma zapewniająca wodoszczelność:
Swelling tape / włóknina pęczniejąca
8. Radial water proof barrier / poprzeczna bariera wodoszczelna:
Longitudinal aluminium PE coated tape / wzdłużna taśma powlekana AL/PE
9. Oversheath / powłoka zewnętrzna:
PE FR / PE FR
TEST AT WORKS ACCORDING TO IEC 60502-2 / PRÓBY FABRYCZNE XnRUHAKXS, XnRUHKXS
Routine Tests / Badania rutynowe:
• Max. DC conductors resistance at 20°C acc. to IEC 60228 & IEC 60502-2 parag.16.2 / Maks. rezystancja DC żył w temperaturze 20°C zgodnie z IEC 60228 i IEC 60502-2 pkt 16.2
• High voltage test acc. to IEC 60502-2 parag. 16.4 / Próba wysokim napięciem zgodnie z IEC 60502-2 pkt 16.4
• Max. partial discharge test at 1.73 Uo acc. to IEC 60502-2 parag. 16.3 / Badanie maksymalnych wyładowań niezupełnych przy 1,73 Uo zgodnie z IEC 60502-2 pkt 16.3
Liban Cables will carry out these tests on all the lengths and tests certificates will be provided / Firma Liban Cables przeprowadzi te badania dla wszystkich odcinków kabli i dostarczy świadectwa z badań
Sample tests / Badania próbek:
• Check of the build - up and color coding of the cable / Sprawdzenie rozwijania i kolorowych oznaczeń kabla
• Check of dimensions / Sprawdzenie wymiarów
Insulation / Izolacja : according to IEC 60502-2 / zgodnie z IEC 60502-2 Parag. / pkt. 17.5.2
Metallic screen / Ekran metaliczny : according to IEC 60502-2 / zgodnie z IEC 60502-2 Parag. / pkt. 17.7
Oversheath / Powłoka zewnętrzna : according to IEC 60502-2 / zgodnie z IEC 60502-2 Parag. / pkt. 17.5.3
- Hot Set Test for XLPE insulation according to IEC 60502-2 parag. 17.10 /-Badanie stopnia usieciowania izolacji z XLPE zgodnie z IEC 60502-2 pkt 17.10
These tests will be carried out on one length of each size during each inspection . / Badania te – podczas każdej kontroli – zostaną przeprowadzone na jednym odcinku dla każdego rozmiaru kabla.
Tests certificates will be provided by Liban Cables / Świadectwa z badań dostarczy firma Liban Cables
Type tests / Próby typu
Mechanical characteristics on insulation and sheaths material (tensile strength and elongation at break ) in accordance with IEC 60502-2. / Charakterystyki mechaniczne materiałów izolacji i powłoki zewnętrznej (wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie przy zerwaniu) zgodnie z IEC 60502-2.
These tests will be carried out on one length of the order / Badania te zostaną przeprowadzone na jednym odcinku z zamówienia
Tests certificates will be provided by Liban Cables / Świadectwa z badań dostarczy firma Liban Cables
Characteristics
Characteristics
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Resources
Resources
Our websites
Select your country to find our products and solutions
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania