H01N2-D welding cables with reinforced sheath

Description

Description

Standards

  • International
    EN 50525-2-81; HD 22.6; IEC 60245
  • National
    NF C 32-510; NF C 32-510

Application

Industry, and especially the steel construction , consumes steel in various forms:  metal sheets, tubes and so on.  Consequently the trade of welding is dominating in this activity.  Nexans is present on this market, and proposes to its customers a range of welding cables which is characterized by a high  flexibility.

 

Installation

Electrical supply of moving welding machines. This cable connects the welding equipment to the electrode hoder. It is also recommended for all flexible links working under a low voltage U0/U  100/100V maximum . The flexible conductors and the reinforced sheath give to the cables H01N2-D a high flexibility.

 

Characteristics

Characteristics

Konstrukcja

Konstrukcja

Giętkość przewodu
Giętki Klasa 5
Kolor powłoki
-
Kształt przewodu
Kołowy
Materiał przewodu
-
Ochrona
-
Osłona zewnętrzna
-

Rozmiar, wielkość

Rozmiar, wielkość

Przekrój poprzeczny przewodu
- mm²
Maksymalna średnica zewnętrzna
- mm
Minimalna średnica zewnętrzna
- mm
Przybliżona waga (kg/km)
- kg/km
Liczba żył
-
Zasady wymiarowania
IEC 60228, NF C 32-013

Parametry elektryczne

Parametry elektryczne

Napięcie nominalne Uo/U
100 V
Nominal Voltage
100 V

Parametry mechaniczne

Parametry mechaniczne

Giętkość kabla
-
Odporność mechaniczna na uderzenia
-

Parametry fizyczne

Parametry fizyczne

Pakowanie
-
Maksymalna temperatura pracy żyły
- °C
Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia
- °C
Odporność chemiczna
-
Odporność na warunki pogodowe
-
Temperatura pracy, zakres
-25 - 60 °C
Zmniejszający palność
-

Resources

Resources

Documentation

Selling & delivery Information

Marking    (EN   CENELEC  marking)

USE <'HAR> H01N2-D   1 x s             213

s : cross-section in mm²

Contact us

Topics on which you wish to get more informations:

Required fields*

Please check your entry and try again.

An email address must contain a single @

Personal data protector

You have the right to object to the processing of your personal data and/or their use for direct marketing or commercial purposes

Thank you!

Thanks for contacting us. We will be in touch with you shortly.

Error

An error occurred. Please try again.

Close

Contact us

Required fields*

Please check your entry and try again.

An email address must contain a single @

Personal data protector

You have the right to object to the processing of your personal data and/or their use for direct marketing or commercial purposes

Thank you!

Thanks for contacting us. We will be in touch with you shortly.

Error

An error occurred. Please try again.

Close